Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Sıvıların dolumu ve boşaltılması için Endress+Hauser'den kimyasal dolum / boşaltım skidleri

Kamyonlar ve vagonlar için kimyasal dolum ve boşaltım skidleri

Güvenli, doğru ve uygun maliyetli transfer operasyonları için özelleştirilmiş çözümler

Kimyasalların ve diğer tehlikeli sıvıların kullanımı ve taşınması, özellikle dolum ve boşaltım sırasında insanlar, varlıklar ve çevre için riskler taşıyabilir. Dikkatli bir güvenlik yönetimi yoluyla bu tür riskleri azaltırken verimliliği sağlamak, dünya genelinde kimya endüstrisi için büyük bir zorluktur. Proses otomasyonu ve güvenlik enstrümantasyonunda dünya lideri olan Endress+Hauser, bu operasyonlarda güvenlik ve doğruluk için anahtar teslim kütlesel veya hacimsel ölçüm skidleri ve gerekli tüm servisleri sunar.

  • Son 10 yılda kimyasallarda 5.000'den fazla uygulama

    En son teknolojiye sahip entegre Coriolis sayaçlarından gelişmiş akış ölçümü, hava içeriğinin kompenzasyonu ve entegre güvenlik cihazları ile kimyasal dolum ve boşaltım skidlerimiz, gelişmiş verim ve güvenlik ile son derece hassas harmanlama sağlar. Korozyon direnci, hareketli parça olmaması, IEC 61511-1'e göre doğrulama için Heartbeat Technology, Namur NE 107'ye göre hata teşhisi ve kestirimci bakım özellikleri bir araya gelerek bakım aralıklarını optimize eder.

Sıvıların dolumu ve boşaltımı için Endress+Hauser'den ölçüm skidine sahip kimya tesisi ©Endress+Hauser
Endress+Hauser'den akış ölçerler içeren dolum adası ©Endress+Hauser
Endress+Hauser'den terminal yönetim sistemine sahip dolum adası ©Endress+Hauser
Endress+Hauser'den ölçüm skidleri ©Endress+Hauser
Endress+Hauser'den boşaltım için ölçüm skidleri ©Endress+Hauser
Endress+Hauser'den kamyon dolum / boşaltım sistemi ©Fotolia/Strandperle
Endress+Hauser'den standart dolum skidi (LMS) ©Endress+Hauser
Endress+Hauser'den dolum koluyla birlikte ölçüm skidi ©Endress+Hauser
Kamyon ve vagonlarda sıvı dolum ve boşaltımını gösteren proses haritası ©Endress+Hauser

Nasıl destek olabiliriz

Ön uç mühendislik tasarımından operasyonlara ve bakıma kadar, kimyasal ölçüm skidlerimiz ve dünyanın her yerindeki proses güvenliği uzmanlarımız, varlık yaşam döngüsü boyunca yardımcı olmaya hazırdır.

  • Uygulamalarınızda sıfır kayıp metodolojisini uygulayın. Saha incelemeleri, tasarım ve kapsam dahil olmak üzere belirli proje gereksinimlerini ve proses ve sistem iyileştirmelerini tanımlamak için bizimle ortak olun.

  • Endress+Hauser'in yetkin proje ekipleri ve proje yönetimi, detaylı mühendislik, üretim, test, dokümantasyon ve sertifikasyon gibi profesyonel hizmetleriyle kimya endüstrisi projelerinizde başarıyı garantileyin.

  • Uzmanlaşmış eğitim, doğrulama, yeniden kalibrasyon ve bakım servislerimizle kimyasal tesis operasyonlarınızı ve bakımınızı optimize edin.

  • Endress+Hauser Netilion ekosistemi aracılığıyla varlıklarınızı yaşam döngüleri boyunca yönetin.
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
tedarik zinciri yönetimi

Endress+Hauser ile iş yapmak gerçek bir kazan-kazan ilişkisidir. Bu sayede hem tankerleri daha hızlı bir şekilde doldurduk ve personel güvenliğini sağladık hem de ürünleri piyasaya daha hızlı şekilde sürerek verimliliğimizi artırdık.

Nexeo Solutions
ABD
Sn. Richard - Bakım Şefi

Bu ekipmanın olağanüstü tekrarlanabilirliğinden çok etkilendik. Ölçüm ekipmanın son derece güvenilir olmasından çok memnunuz

Sn. Jean-Luc Richard, Bakım Şefi
Arkema
Sn. Marc Puertas, Lojistik Operatörü

Çok faydalı olan bu yeni kütlesel akış ölçeri eski ekipmandan daha hızlı olduğu için kullanıyoruz.

Sn. Marc Puertas, Lojistik Operatörü
Arkema
Sn. Vidales, Lojistik Şefi

Önceden kullandığımız ölçüm cihazlarında yüklememiz gereken ağırlıkla yaptığımız ölçüm arasında sistematik olarak büyük bir fark olduğunu anlamıştık. Okunan değerler 150 ile 200 kg arası yanlıştı.

Sn. M. Vidales, Lojistik Şefi
Arkema
Bay Kharu Kunawuthakul, Genel Müdür, Taiping Ethanol

"İstek listemin tüm maddelerini yerine getirebilecek güvenilir, tanınmış ve sorumlu bir otomasyon ortağı bulmak zor bir işti. İşi, Endress+Hauser'e vermeye karar verdim."

Bay Kharu Kunawuthakul, Genel Müdür
Taiping Ethanol
  • Sunduklarımız

    Endress+Hauser, tek adresten güvenli kütle bazlı veya hacim bazlı kimyasal dolum ve boşaltım ölçüm skidleri sunar. Uygulamanıza en son teknolojileri entegre etmek ve yerel ve uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğu sağlamak için bizimle işbirliği...

  • Donanım ve Yazılım

    • Son teknoloji ürünü Endress+Hauser Coriolis akış ölçer

    • Sıcaklık ve basınç transmiterleri ve göstergeleri

    • Tamamen montajı yapılmış, sertifikalı ve test edilmiş skid

    • Batch kontrolör

    • Dijital kontrol, izolasyon ve ESD valfleriı

    • Kamyon topraklama ve taşma...

  • Hizmetler

    • Uygulama danışmanlığı ve sıfır kayıp değerlendirmesi

    • Saha incelemesi ve teslim edileceklerin tanımı, detaylı tasarım ve mühendislik

    • Satın alma ve üretim

    • Sertifikasyon ve testler

    • Denetleme ve FAT

    • Nakliye ve lojistik

    • Montaj, devreye alma ve SAT

    • İlk çalıştırma...

Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Bu endüstri için diğer uygulamaları keşfedin