Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Maden ve Metal endüstrilerinde buhar üretimi

Maden ve metal prosesleri için buhar ve su analiz sistemi

SWAS çözümleri, buhar üretim ekipmanlarınızı birikme ve korozyona karşı güvenilir şekilde korur

Buhar kalitesi, Maden ve Metal endüstrilerinin birçok alanında çok önemli bir rol oynar. Buhar jeneratörlerini korumak için tüm su kalitesi parametrelerinin doğru, güvenilir ve eksiksiz olarak ölçülmesi önemlidir. Yetersiz buhar kalitesi, proses kesintilerine ve yüksek onarım ve değiştirme maliyetlerine yol açar. Endress+Hauser'in SWAS panelleri, kritik buhar ve su parametreleri için en son ölçüm teknolojilerini sunarak işletme maliyetlerini ve soğutma suyu tüketimini en aza indirir.

  • SWAS Compact, su tüketiminde %70'e varan tasarruf sağlar

    geleneksel SWAS sistemleriyle karşılaştırıldığında

    Maden ve Metal endüstrileri için ideal uygunlukta olan üstün SWAS Compact sistemi, en düşük numune ve soğutma suyu tüketimi ile en yüksek güvenilirliği, kullanılabilirliği ve izlenebilirliği sunar. Bu, sofistike bir sensör düzenlemesine sahip patentli akış armatürü ile sağlanır. Maliyet ve kaynak tasarrufu sağlanan maden ve metal prosesleri için verimli buhar ve su izleme.

Güvenilir su kalitesi izleme için anahtar teslim SWAS panelleri ©Endress+Hauser

Maden ve Metallerde emniyetli ve güvenilir buhar/su izleme için ölçüme hazır SWAS panelleri

Maden ve metal prosesleri için verimli SWAS Compact paneli ©Endress+Hauser

Maden ve metal proseslerinde buhar üretiminde verimli su izleme için SWAS Compact panel – su ve maliyet tasarrufu sağlayan çözüm

Maden ve Metal endüstrileri için özelleştirilmiş kapsamlı SWAS çözümü ©Endress+Hauser

Maden ve Metal endüstrileri için özelleştirilebilen, yüksek sıcaklıklar ve basınçlar için tasarlanmış eksiksiz SWAS çözümleri

Endüstriyel buhar üretimi ©Endress+Hauser

Maden ve Metal endüstrilerinde de kullanılan endüstriyel buhar üretimi

Nasıl destek olabiliriz

Belirtilen değerlere uygun su kalitesiyle, maden ve metal prosesleri için buhar jeneratörlerinizi güvenilir bir şekilde kirlenmeye karşı korursunuz - böylece türbinlerin, kazanların ve boruların hassas teknolojileri zarar görmez. SWAS çözümlerimizle güvenilir buhar ve su izleme, bakım maliyetlerini azaltmanıza ve buhar jeneratörlerinizin ömrünü uzatmanıza yardımcı olur. Tüm SWAS panellerimiz, proses kesintisi sürelerini en aza indirir ve SWAS Compact çözümü sayesinde çok değerli olan suyu korur.

  • Destek alın ve çalıştırması ve bakımı kolay, ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan kompakt bir sistemle çalışma süresinden tasarruf sağlayın. Tüm SWAS panellerimiz, son derece verimli ve aynı zamanda CE işareti sayesinde, sıkı bir şekilde uyumlu izleme sağlar.

  • Tek bir panel çözümünde pH, çözünmüş oksijen, iletkenlik ve asit iletkenliğini analiz eden eksiksiz, anahtar teslim SWAS sisteminden yararlanın. Proses kesintisi olmadan buhar/su devrenizden doğru, gerçek zamanlı veriler elde edin.

  • SWAS Compact panelindeki patentli ölçüm düzenlememiz sayesinde sadece 10 l/h numune hacmi ve benzer sistemlere kıyasla %70 daha az soğutma suyu ve enerji gereksinimi ile hammadde tasarrufu yapabilirsiniz.

  • Buhar uygulamalarınızda çok yüksek sıcaklıklar ve basınçlar söz konusu olduğunda tercihiniz, kapsamlı ve özelleştirilmiş SWAS çözümleri olmalıdır. Paneller, ek parametrelerle modüler olarak genişletilebilir ve uygulamanız için ideal bir çözüm sunar.

  • Tüm SWAS çözümlerini mevcut PLC'lerinize rahat ve sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz (arayüzler: analog, dijital veya IIoT bağlantısı). Ayrıca su kalitenizi istediğiniz zaman kanıtlayan güvenli veri yönetimine de sahip olursunuz.

  • Sunduklarımız

    Endress+Hauser'in buhar ve su analiz sistemleriyle maden ve metal prosesleriniz için tek bir tedarikçiden elde edilen kanıtlanmış, yüksek teknoloji çözümlere güvenebilirsiniz. Son teknoloji analiz enstrümantasyonu gereksinimlerinize tam olarak uyar ve...

  • Donanım ve Yazılım

    • Tüm tipik kritik parametrelerin su analizi: ör. pH/ORP, çözünmüş oksijen, iletkenlik (toplam, katyonik/asit, diferansiyel), silika, sodyum, bulanıklık, TOK. Ek parametreler ve üçüncü parti sensörler talep üzerine sağlanabilir.

    • Bir adet Liquiline...

  • Hizmetler

    • Danışmanlık

    • Proje yönetimi

    • Fabrika Kabul Testi (FAT)    

    • Saha Kabul Testi (SAT)

    • Sertifikasyon (CE)

    • Deneyimli Endress+Hauser servis mühendisleri tarafından devreye alma

    • Tek bir kaynaktan dünyanın her yerinde kurulum, bakım ve servis
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
    Enerji santraliniz uzun ömürlü olsun!

    Güvenli bir su/buhar çevrimi için modüler SWAS panelleri

    Maximum operational safety in water/steam circuits

    Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems

Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Bu endüstri için diğer uygulamaları keşfedin