Geliştirilmiş CIP dayanımı ile yeni nesil cam içermeyen pH sensörleri

CPS47D, CPS77D, CPS97D

Yeni nesil kırılmaz ISFET sensörleri ile Endress+Hauser, cam içermeyen pH ölçümünde standartları belirliyor. Kırılmaz PEEK malzemeden ISFET sensörler maksimum ürün güvenliği, hassasiyet ve gelişmiş CIP dayanımı sağlıyor.

Avantajlar

  • Cam içermeyen ve kırılmaz malzeme

  • Sertifikalı hijyenik tasarım

  • Düşük sıcaklıklarda bile hızlı tepki süresi

  • Kolay kullanım ve yüksek seviye prosesi

Cam içermeyen ve kırılmaz malzeme

ISFET pH sensörleri zorlu proses koşulları veya cam kırılması riski nedeni ile cam pH sensörlerin istenmediği uygulamalarda kullanılabilir. Cam kırılması durumunda tüm üretim kullanılmaz hale geleceği için cam sensör kullanımı özellikle gıda ve ilaç endüstrilerinde istenmemektedir. Kırılmaz PEEK malzemeden ISFET sensörleri üç farklı referans sistemi ile sunulmakta, başka bir deyişle her gereksinim için cam içermeyen uygun bir sensor mevcut.

Sertifikalı hijyenik tasarım

Yeni ISFET sensörler, Memosens CPS47D/CPS77D, hijyenik uygulamaların katı gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Geniş çip tasarımı sayesinde daha kolay temizlenebilir. 135°C sıcaklığa kadar sterilizasyon ve otoklav sonrasında bile kararlı ve tekrarlanabilir ölçüm değerleri sağlar. Gıda ve ilaç endüstrilerinde sıklıkla aranan USP, EHEDG ve 3A onaylarına sahiptir ve TSE/BSE içermez. En az 25 CIP döngüsüne dayanabilir ve bu sayede ISFET sensörlere göre daha gelişmiş CIP kararlılığı sunar. Ayrıca Memosens CPS77D mikro geçirgen seramik diyaframı ile üst düzey bakteri geçirmezliği sağlar.

Düşük sıcaklıklarda bile hızlı tepki süresi

Düşük sıcaklıklardaki kimyasal prosesler ve yüksek orandaki organik solventler veya katılar pH ölçümü için özel zorluklar barındırır. Memosens CPS97D gibi ISFET sensörler düşük sıcaklıklarda dahi PEEK gövdeleri sayesinde kimyasal dayanım ve hızlı tepki süresi sağlar. Ayrıca açık diyafram yapısı, yüksek parçacık derişimlerinde bile tıkanmanın önüne geçer. Referans içerisinde kullanılan koyu jel sayesinde kimyasallara karşı son derece dayanıklıdır.

Kolay kullanım ve yüksek seviye proses güvenliği

Memosens teknolojili dijital ISFET sensörler kalibrasyon, sensör ve proses bilgilerini hatırlar. Liquiline platformu etkili sensör yönetim sistem yazılımı Memosens Plus ile birlikte kullanıldığında proses güvenliğinde önemli ölçüde artış sağlanabilir ve sensörler uygun laboratuvar koşullarında kalibre edilebilir ya da rejenere edilebilir. Bu sayede sensörlerin kullanım ömrü uzayacağı gibi, devreye alma ve bakım süreçleri ciddi ölçüde kolaylaşır ve aynı zamanda proses duruşları mümkün olduğunca kısalır. Ayrıca edinilen veriler kestirimci bakım ve proses optimizasyonu için de kullanılabilir.

CPS47D-CPS77D-CPS97D ©Endress+Hauser