Entegre basınç ve sıcaklık ölçümü özellikli Prowirl
Buhar ve gaz uygulamalarında uygun maliyetli ve şeffaf enerji yönetimi sağlayan vorteks akış ölçer
Yeni entegre edilen basınç ölçümüyle Prowirl F/R/O 200, DN 300’e (12") kadar olan borularda endüstriyel buhar ve gaz uygulamaları için merkezi ölçüm noktasıdır. Yapılan test ölçümleri, onlarca yıldır sürekli geliştirilen Prowirl'in Re ≤ 10,000'e kadar maksimum doğrulukla enerji ve kütle akışlarını kaydetmesini sağlayan dünyanın en iyi doğrusallığına sahip olduğunu göstermiştir. Sağlam tasarımı sayesinde Prowirl 200, kurulum ve işletme maliyetlerini düşürür ve fabrika kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırır.
Avantajlar
Maksimum şeffaflık sağlayan çok değişkenli vorteks akış ölçer: aynı anda kütlesel akış, düzeltilmiş hacim, enerji akışı, sıcaklık, basınç ve buhar kalitesi ölçümü.
Dünya çapında benzersiz ıslak buhar tespiti/ölçümü sayesinde verimli buhar tesisi operasyonu.
Her yerde kullanılabilir: basınç ölçüm sensörü, montaj yeri ve boşluğuna göre ayarlanabilir. ISO 2186 ile uyumlu endüstriyel sınıf basınç sinyali aktarımı.
Tesis kullanılabilirliğinde artış: Re ≤ 10,000’e kadar ölçüm doğruluğu ve benzersiz doğrusallık sağlayan uzun dönemli, istikrarlı ve sağlam sensörler.
Garantili sağlamlık: Titreşim, sıcaklık şokları ve su çekicine yüksek dayanım.
Kanıtlanmış sensör teknolojisi: dünya çapında 400,000'den fazla kurulum.
Basınç ve sıcaklık kompanzasyonu neden yapılır?
Proses endüstrisinde buhar ve gazların basınç ve sıcaklık değerleri genellikle sabit değildir. Eğer bu tür etkiler kompanze edilmezse büyük ölçüm hataları oluşur ve bunun sonucu olarak enerji ve para kaybı meydana gelir. Dahili (opsiyonel) basınç ve sıcaklık ölçümü ile Prowirl 200, buhar yoğunluğunu ve enerji içeriğini belirlemede en yüksek doğruluğu garanti eder. Akış, basınç, sıcaklık ve akış hesaplaması için yüksek maliyetli dört cihazın kullanılmasına gerek kalmaz.

Güvenliği ve verimliliği artıran ıslak buhar tespiti
Buhar birçok uygulamada (ısıtma, temizlik veya enerji temini) büyük miktarlarda kullanılır. Ancak ısı transferinin enerji açısından verimli olabilmesi ancak “doymuş buhar” ile mümkündür. Ancak kazan sistemindeki veya mevcut kondensattaki sorunlar nedeniyle “ıslak buhar”, genellikle borularda zayıf ısı transferi, tehlikeli su çekiçleri veya çözünmüş tuzlara bağlı şiddetli korozyon gibi problemlere neden . Prowirl 200, dünyada buhar kalitesini ve miktarını sürekli olarak ölçebilen ilk vorteks akış ölçerdir.

Üniform iki telli konsept
Yenilikçi bir iki telli ölçüm cihazı olan Prowirl 200, kullanıcı için karmaşıklığı önemli ölçüde azaltan üniform bir cihaz konseptine dayanıyor. Yeni konsept, operasyon, menü yapıları, fonksiyon tanımlamaları, yazılım, arayüzler, veri yönetimi, sistem entegrasyonu, hata gösterimi, dokümantasyon ve ürün yapısına kadar standartlaştırıyor. Bu yenilikler, tesisin tüm yaşam döngüsü boyunca kullanıcıya uzun dönemli ekonomik faydalar sağlar.
Dünya çapında rakipsiz sağlamlık
Prowirl 200, piyasadaki en sağlam vorteks akış ölçerdir. Kapasitif DSC sensör, en zorlu proses koşulları altında bile en yüksek doğrusallıkta hassas proses verisi sağlar. Dengeleyici özelliği sayesinde DSC sensörü, sistem titreşimlerine, sıcaklık şoklarına (> 150 K / s) ve su çekici ve yoğuşmaya bağlı su darbelerine duyarlı değildir. Uzun vadeli test ölçümleri, Prowirlvortex ölçüm cihazlarının, on yıllarca kullanıldıktan sonra bile sıfır kayması göstermediğini doğrulamaktadır (ömür boyu kalibrasyon faktörü).
İndir