Picomag – yardımcı işletmeler için akıllı, tak ve kullan akış ölçer
Cep boyutunda elektromanyetik akış ölçümü
Hata teşhisi bilgilerinin de yer aldığı anlaşılır gösterge
Geniş ve kullanıcı dostu ekran akış, sıcaklık ve totalizör değerlerinin hızlı bir şekilde okunmasını sağlar. Borularda kısmi doluluk veya sıcaklık limiti aşımı gibi operasyon sırasında oluşan hatalar, NAMUR NE107 tavsiyelerine uygun olarak hata teşhisi sembolleriyle gösterilir. En iyi okunabilirliği sağlamak için ekran, kurulum konumuna bağlı olarak otomatik olarak döner. Ayrıca konfigürasyon parametrelerini sadece cihaza hafifçe vurarak çağırabilir ve izleyebilirsiniz.
Bluetooth ile kablosuz konfigürasyon ve devreye alma
Bluetooth bağlantısı sayesinde, erişimi zor montaj yerlerinde bile 10 metrelik bir mesafeden kablosuz konfigürasyon yapabilir veya verileri toplayabilirsiniz. Endress+Hauser’in ücretsiz SmartBlue Uygulaması, kullanıcının tüm cihaz ve hata teşhisi fonksiyonlarında hızlı ve kolay bir şekilde gezinmesini sağlar. SmartBlue Uygulaması Android ve iOS için mevcuttur.
Kompakt tasarımı sayesinde Picomag, dar alanlarda bile çapı 50 milimetreye (2 inç) kadar olan borulara monte edilebilir. NPT diş, R diş, iç diş, Tri-Clamp veya Victaulic gibi çok sayıda proses bağlantısı mevcuttur. Picomag, örneğin su akışının doğru şekilde ölçülmesi veya yardımcı işletme uygulamalarında enerji maliyetlerinin azaltılması gibi tekrarlanabilirliğin (tam ölçek değerinin ±%0.2’si) ve ölçüm değeri güvenilirliğinin önemli olduğu uygulamalarda en uygun maliyetli çözümdür.
IO-Link teknolojisiyle optimum sistem entegrasyonu
Cihazın diğer bir öne çıkan özelliği de IO-Link teknolojisi ile proses kontrol sistemlerine dijital veri aktarımı olanağıdır. Tüm konvansiyonel fieldbus sistemleriyle bir arada kullanılabilen bu iletişim standardı, mevcut altyapılara entegrasyon sırasında azami esneklik sağlar. IO-Link master, kontrol odasından kapsamlı veri erişimine olanak sağlar. Diğer avantajları arasında cihaz değiştirildikten sonra parametrelerin otomatik olarak transferi ve geleneksel yönteme göre kablolama için daha az çaba harcanması yer alır.
Cihaz hakkında
Ürün detaylarına ulaşmak için buraya tıklayın!
Benzer konulara bakın
İndir
-
Picomag e-book
Check out this electromagnetic plug-and-play flowmeter for your utilities, and easily access related tools such as the SmartBlue App, movies or brochures.
Dosya boyutu:
Dosya adı:
-
Picomag - İnovasyon broşürü
Cep boyutunda akış ölçümü. Yardımcı işletmelerdeki iletken sıvıların güvenilir ölçümü.
Dosya boyutu:
Dosya adı: