Endüstri 4.0: Sahadan gelen yeni akıllı yaklaşım #empowerthefield

Endress+Hauser, Nürnberg'deki SPS akıllı üretim çözümleri fuarında, Endüstri 4.0 alanında öncülük eden çözümlerini sunacak

Dijitalleşme saha seviyesinden başlıyor olsa da, sahadaki verilerin yüzde 97'si kullanılmıyor. Sistemlerin ve proseslerin başarılı bir şekilde dijitalleşmesinin temelini enstrümantasyon ve ürettiği veriler oluşturuyor. Endress+Hauser standını ziyaret edenler, canlı gösterimler üzerinden saha verilerinin potansiyelini açığa çıkarmak, sistemlerini daha verimli ve daha düşük maliyetle işletilebilir ve kontrol edilebilir hale getirmek için akıllı ölçüm cihazlarını ve Netilion IIoT bulut platformunu nasıl kullanabileceklerini öğrenecekler.

Yeni Liquiphant. Daha fazla güvenlik. Daha fazla Endüstri 4.0.

Endress+Hauser’in herkesçe bilinen ve değeri dünya genelinde milyonlarca uygulamada kanıtlanmış seviye sivici artık Endüstri 4.0 için hazır. Endress+Hauser Heartbeat teknolojisine sahip yeni nesil, Bluetooth üzerinden akıllı telefonlar ve tabletlerle haberleşebiliyor. Konsept aşamasından itibaren IEC 61508'e uygun olarak geliştirilen yeni Liquiphant, SIL2 ve SIL3 uygulamalarında kullanım için de uygun.

Yeni Liquiphant FTL51B seviye ölçümlerinden elde edilen saha verilerinin potansiyelini açığa çıkararak, bilgilerin Netilion IIoT bulutunda analiz edilmesini mümkün kılıyor. Tesis işletmecileri, kestirimci bakım gibi proses optimizasyonu uygulamalarında kullanılabilecek ve sistemlerinin kullanılabilirliğini artırabilecek doğru bilgileri elde ederler. Yeni Liquiphant ile, kullanıcılar dijitalleşme yolunda ilk adımlarını atabilir. Endress+Hauser'le beraber, istedikleri zaman Endüstri 4.0 için hazır olabilirler.

Prosonic Flow G300/500 ultrasonik akış ölçer

Kondenzasyona dayanıklı sensör tasarımı ile Prosonic Flow G300/500, nemli veya ıslak gazlarda dahi yüksek hassasiyetli ölçüm sağlar. Dahili basınç ve sıcaklık sensörü sayesinde kurulumda çok az çaba gerektirir. Ayrıca cihaz, çok parametreli ölçüm yeteneği ile, kütlesel akış ve standart hacim ölçümlerini doğrudan gerçekleştirir ve bu değerleri çıkış olarak sağlar.

Dahili gaz analizi fonksiyonu; ısı, enerji akışı, molar kütle, yoğunluk ve viskozite gibi değerlerin hesaplanmasına olanak tanır. Prosonic Flow G300/500 SIL sertifikalıdır ve Heartbeat teknolojisi ile beraber prosesi kesintiye uğratmadan, izlenebilir cihaz doğrulaması sunar.

Ölçüyoruz. Otomasyona geçiriyoruz. Otomasyon çözümleri.

Endress+Hauser, tesis işletmecileri veya tesis üreticileri için, sistemin bütün yaşam çevrimi boyunca gereken güvenilir ürünler ve özelleştirilmiş otomasyon çözümlerine yönelik uzmanlığın mükemmel birleşimine sahiptir. Endress+Hauser; danışmanlıktan, ihtiyaç analizi ve devreye almaya ve çalışan eğitimine kadar, analiz, terminal operasyonları, mekanik enstrümantasyon veya Endüstriyel Nesnelerin İnterneti de dahil olmak üzere, her şeyi tek bir kaynaktan sunar.

Başarıyı getiren servisler – planlama, geliştirme ve işletme

Endress+Hauser, tesis işletmecilerinin sistemlerinin tüm potansiyelinden faydalanmalarını sağlayan çok geniş yelpazede servisler sunar. 60 yıldan fazla tecrübesiyle, Endress+Hauser yalnızca saha seviyesindeki kapsamlı uzmanlığıyla övünmüyor, aynı zamanda müşterilerine eksiksiz bir proses otomasyonu servis portföyü de sağlıyor.

Şirket, sistem planlaması ve mühendislik, tedarik, kurulum ve devreye almadan, bakım ve kalibrasyona kadar müşterilerinin sistemlerinin bütün yaşam çevrimi için özelleştirilmiş servisler sunuyor.

Öne çıkan ürün özellikleri

Endress+Hauser, kimya endüstrisindeki zorlu uygulamalar için hızlı cevap süreli termovel ve Bluetooth özelliği ile iTHERM ModuLine TM131 sıcaklık ölçeri geliştirdi. Bu termometre, aynı zamanda çift contalı yapısıyla, termovelin zarar görmesi durumunda proses tarafında güvenilir bir sızdırmazlık sağlıyor. Cam içermeyen, dijital CPS77D pH sensörü, gıda ve ilaç endüstrilerindeki hijyenik uygulamalarda kullanılan bir Memosens ISFET elektrodudur.

Bakteri oluşumuna izin vermeyen referansı ve kirlenmeye dayanıklı jel yapısı kararlı ölçümleri garanti eder. Otoklavlanabilir sensör, sıcak buhar ile sterilize edilebilir ve ürün güvenliğinde en yüksek seviyeyi sağlayan kırılmaz PEEK gövdeye sahiptir. FWR30, radar tabanlı sürekli seviye ölçümleri için geliştirilen, yalnızca bulut teknolojili ilk Endress+Hauser sensörüdür. Kablosuz veri bağlantısı üzerinden haberleşilen cihaz, Netilion IIoT ekosisteminin bir bileşenidir.

Zorlu su ve atık su uygulamalarında uzman Progmag W 300 elektromanyetik akış ölçer, patlamalı ortamlar ve zorlu şartlarda güvenilir kullanım için geliştirildi. Gammapilot FMG50 dolum seviyesi ve yoğunluk ölçümleri için tasarlandı. Radyometrik prensiple çalışan kompak transmiter; limit seviye tespiti, sürekli dolum seviyesi ölçümü ve arayüz ölçümü için uygundur.

26-28 Kasım'da Nürnberg'de düzenlenecek 2019 SPS akıllı üretim çözümleri fuarında bizi ziyaret edin (Hall 4a, Stand 135).

Endüstri 4.0: Sahadan gelen yeni akıllı yaklaşım #empowerthefield ©Endress+Hauser

Endress+Hauser, 2019 SPS akıllı üretim çözümleri fuarında Endüstri 4.0 alanında öncülük eden çözümlerini sunuyor.

İletişim