RN Serisi: Güvenilir sinyal işleme ve koşullandırma
Emniyet sistemlerinde güvenilir güç kaynağı, anahtarlama ve sinyal çoklama için yeni arayüz bileşenleri
Akıllı güç
NAMUR sinyal dönüştürme, hat arızası izleme, galvanik sinyal izolasyonu, sinyal çoklama, çıkış sinyali yükseltme gibi akıllı işlevler, çift yönlü HART geçirgenliği ile birlikte operatörlere tüm ölçeklerdeki sistemlerde kontrol ve esneklik sağlayarak varlıkları ve prosesteki veri sinyali bütünlüğünü korur.
Bir bakışta RN Serisi
RN22: (RN42*): Aktif/pasif bariyer, sinyal çoklayıcı
RLN22: (RLN42*): NAMUR izolasyon yükselticisi
RNO22: Çıkış izolasyon yükselticisi
RNB22: Sistem güç kaynağı (tek veya yedekli)
RNF22: Besleme ve hata mesajı modülü
* geniş aralıklı güç kaynağı versiyonu (24-230 V AC/DC), 2021'in 4. çeyreğinden itibaren
Tipik uygulama senaryoları
2- ve 4-telli (4-20 mA) cihazlar (örn.Cerabar PMP71, Proline 200/300, ModuLine TM131, …)
RN22 aktif bariyer, HART geçirgen sensör beslemesi
Veri yöneticileri (örn. Memograph M RSG45)
RN22 sinyal çoklayıcı
Limit seviye siviçleri (örn.Liquiphant FTL51)
RLN22 veya RLN42 NAMUR izolasyon yükselticisi
Aktif bileşenler (örn. kontrol vanaları, aktüatörler)
RNO22 çıkış izolasyon yükselticisi
RNB22 230 V/110 VAC'den 24 VDC'yesistem güç kaynağı
RNF22 Besleme ve hata mesajı modülü, yedek güç kaynağı
Kusursuz sistem entegrasyonu
Tüm RN Serisi arabirim modülleri, Endress+Hauser cihazlarıyla mükemmel bir şekilde entegre olabildiği gibi diğer tedarikçilerin cihazlarıyla da eşit derecede sorunsuz çalışır. 12,5 mm boyutunda, iki kanala kadar kompakt, yerden tasarruf sağlayan muhafazalar, standart DIN rayları ve kontrol kabinleri için tak ve çalıştır özelliğiyle kullanıma hazırdır.
Portföyümüz, endüstriden bağımsız olarak, kolay seçim ve tedarikten; kurulum, devreye alma, sorun giderme ve yaşam döngüsünün tüm aşamalarındaki servislere kadar yolun her adımında basitliği destekler.