Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

113 GHz + Sizin Frekansınız

Her türlü uygulama için en uygun radar frekansı

Endress+Hauser, radar enstrümanları portföyünü 80GHz Micropilot FMR6x proses radarıyla tamamlıyor. 113 GHz'lik radar uzmanlığımıza eklediğimiz bu cihaz ile prosesinizi optimize ediyoruz . Yeni Micropilot serisi, IEC 61508'e göre geliştirilmiş olan 80GHz teknolojisine sahip ilk cihazlardan oluşuyor.

Avantajlar

  • Tesisinizdeki riskleri engelleyen ve yaşamınızı kolaylaştıran kendinden güvenli tasarım ve kılavuzlu SIL kanıt testleri.

  • Üstün güvenilirlikte ölçüm sonuçları sayesinde tesisinizin kullanılabilirliğinde ve üretkenliğinde artış.

  • İhtiyaca en uygun ürünler sayesinde gereksiz maliyetlerden tasarruf ve optimizasyon.

  • Kolay mühendislik ve montaj maliyetlerinden tasarruf.

  • Tesis duruşlarını engelleyen ve kestirimci bakım sağlayan Heartbeat Teknolojisi.

Güvenli tasarım

Micropilot FMR6x enstrümanlar birçok proses ve çevre koşulunda doğru ve güvenilir ölçüm sağlar. Donanım ve yazılım IEC 61508'e uygun olarak geliştirilmiş olup SIL2/SIL3 uyumluluğu sertifikalandırılmıştır. Prosesleriniz için en yüksek güvenlik standartlarını garanti eder. Yeni FMR6x serisi enstrümanlar:

Micropilot FMR60

Micropilot FMR62

Micropilot FMR67

Heartbeat Teknolojisi

Yeni Micropilot serisinin en önemli özelliklerinden birisi de tesisin tüm kullanım ömrü boyunca uygun maliyetli ve güvenli bir şekilde işletilmesini sağlayan Heartbeat Teknolojisidir. Her bir ölçüm noktası prosesi kesintiye uğratmadan doğrulanabilir ve belgelendirilebilir. Heartbeat Teknolojisi cihazları izler ve proses verilerini görüntüleyerek kestirimci bakım için trendleri belirlemenizi sağlar. Ayrıca, kılavuzlu SIL kanıt testi zamandan ve maliyetten tasarruf etmenizi sağlar.

80GHz teknolojisi

80GHz teknolojisine sahip Micropilot birçok avantaj sunar: odaklı radar sinyali ve dinamik algoritmalar sayesinde katı madde içeren silolarda 125 metre mesafeye kadar istikrarlı ölçüm sağlar. Micropilot, sıvılarda ±1 milimetre doğruluğa ulaşır. Dar ışın demeti tank duvarları üzerindeki parçalara veya engellere dokunmadığından ölçüm bunlardan etkilenmez. Yenilikçi anten tasarımı sayesinde tortu veya kondensat birikmesi de ölçüm sonuçlarının güvenilirliğini etkilemez.

113 GHz + Sizin Frekansınız

Yeni bir frekans keşfetmiyor, sadece her uygulamanın kendine özgü bir radar frekansı olduğunu göstermek istiyoruz. Proses otomasyonunuzu optimize eden eksiksiz radar enstrümanları portföyümüzde 113GHz'e çıkabiliyoruz. Doğru enstrümanı seçmek için müşterilerimizin taleplerini anlamamız ve sizinle aynı frekansta olmamız gerekiyor.

  • 113GHz ©Endress+Hauser

İletişim

Endress Hauser A.Ş.
Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merk. 8.Kat 34394 Mecidiyeköy/İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 403 6300
Faks: 0212 266 2775
info@tr.endress.com www.tr.endress.com

İlgili haberler