Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

En düşük akış hızları için Proline Promass A

En yüksek doğruluğa sahip hafif tek tüplü Coriolis akış ölçer

Yayın tarihi: 02.08.2018

Yenilikçi sensör konsepti sayesinde maksimum hassasiyet

Promass A sensör sistemi, Coriolis ölçüm sistemini harici boru titreşimlerinden ve kuvvetlerinden koruyarak "amortisör" işlevi gören bir taban plakasına monte edilmiştir. Ölçüm tüpünün yüksek salınım sıklığı ve tamamen dengeli salınım davranışı da diğer etken faktörlerdir. Maksimum %±0,1 lik ölçüm hatasında, 8 g/dak'ya kadar olan ölçümler mümkündür veya kabul edilen hata oranı %±1 olursa, 1 g/dak'dan düşük miktarlarda ölçülebilir.

Cihaz tasarımı – sağlam ve endüstriye göre optimize edilmiş

Promass A, yüksek korozyon direncine bağlı olarak (paslanmaz çelik, Alloy C22; NACE MR0175/MR0103), proses uygulamaları ve özellikle agresif, tuzlu hava özelliği taşıyan açık deniz ve kıyı alanları için uygundur. Gıda ve ilaç endüstrisinde tercih edilen diğer uygulamalar hijyenik veya steril çevre koşullarında bulunur. Bu durum, ilaç kalitesinde paslanmaz çeliğin yanı sıra çeşitli sertifikalar ve onaylarla (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP Class VI, TSE/BSE) sağlanır.

Promass A 300 ©Endress+Hauser

Kusursuz sistem entegrasyonu için transmiterler

Promass A için çeşitli transmiterler mevcuttur: Proline 200 (iki telli cihaz), Proline 300 (dört telli cihaz) veya Proline 500 (ayrık versiyon). Bunlar aynı anda kütlesel akış, hacimsel akış, yoğunluk, konsantrasyon ve sıcaklık ölçümü yapabilirler. Çok sayıda endüstriyel haberleşme sistemi (Ethernet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Endüstriyel ağ sistemi, HART, WirelessHart) ve serbest seçilebilir I/O'lar ve WLAN (web sunucusu) sayesinde ölçüm ve hata teşhisi verilerine erişim her an mümkündür.

Maksimum çalışma güvenliği için Heartbeat Teknolojisi

Heartbeat Teknolojisi, tüm Proline ölçüm cihazlarına entegre edilerek sürekli hata teşhisi sağlayan, TÜV onaylı, prosesi kesintiye uğratmadan metrolojik olarak izlenebilir cihaz doğrulaması sağlayan bir test fonksiyonudur. Tüm bu etkenler bir tesisteki karmaşıklığı ve tehlikeleri azaltırken güvenilirliği ve kullanılabilirliği arttırır. Promass A ölçüm sisteminin geliştirilmesinde IEC 61508 (SIL)'e uyumluluğun gözetilmesi, onu güvenlikle ilgili uygulamalarda da kullanılabilir kılar.

Promass A, benzersiz tekrarlanabilirlik sayesinde maksimum sağlamlık ve hassasiyetle ölçülen değerleri garanti eder. Tüm bunlar, Coriolis ölçüm teknolojisine yeni standartlar getiren yenilikçi sensör konsepti sayesinde gerçekleşir. Promass Promass A hafif ve kompaktır – performansından ve sağlamlığından ödün vermez. Bu nedenle ölçüm cihazı, örneğin modüler proses tesislerinde ve skidlerde, yerden tasarruf sağlayan montaj için idealdir.

Promass A 200 ©Endress+Hauser

İndir

    Innovation brochure – Proline Promass A

    Proline Promass A - The lightweight champion with the highest accuracy for the lowest flow rates

    E-kitap – Proline Promass A

    Dakika başına yalnızca birkaç gramlık en düşük akış miktarlarının hassas bir şekilde ölçümü için kompakt Coriolis tek tüp sistemini inceleyin ve filmler veya broşürler gibi ilgili araçlara kolayca ulaşın.

Basın listesi

Gelecek basın bültenlerini ve haberleri doğrudan posta kutunuza alın. Endress+Hauser basın listesine abone olarak güncel bilgilere ulaşın.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.