Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

En düşük akış hızları için Proline Promass A

En yüksek doğruluğa sahip hafif tek tüplü Coriolis akış ölçer

Gıda ve ilaç endüstrisinde ister boruda ister kimyasal reaktörlerde gerçekleşen proses dahilindeki pek çok uygulamada, en küçük miktarlardaki maddeler bile ölçülmeli ve yüksek hassasiyetle eklenmelidir. Gıda maddelerine yönelik tatlandırma, ilaçlar için aktif içerikler veya yağ üretiminde korozyon önleyici maddeler sadece birkaç örnektir. Yeni geliştirilen Promass A bu tür maddeleri, dünyada eşi bulunmayan bir hassasiyetle damlası damlasına ölçer.

Avantajlar

  • En düşük akış miktarları için en yüksek ölçüm hassasiyeti: %±0,1 (min. 8 g/dak değerinde), %±1 ( min. 0,8 g/dak değerinde)

  • Hızlı değişen proses ve ortam koşullarında bile mükemmel ölçüm performansı

  • İçerisinde ürün birikmesi yapmayan tek tüplü sistem sayesinde hijyenik ve steril uygulamalarda en yüksek ürün kalitesi

  • Yerden tasarruf sağlayan montaj: Kompakt, hafif sensörler; giriş ve çıkışta düz boru mesafesi gerekli değil

  • Optimum proses güvenilirliği: Yüksek korozyon direnci, IEC 61508 (SIL)'e göre geliştirilmiş, sürekli hata teşhisi ve operasyon esnasında cihaz doğrulaması için Heartbeat Teknolojisi

  • Serbest seçilebilir I/O'lar, endüstriyel haberleşme sistemleri veya WLAN üzerinden tüm proses ve hata teşhisi verilerine tam erişim

Promass A, benzersiz tekrarlanabilirlik sayesinde maksimum sağlamlık ve hassasiyetle ölçülen değerleri garanti eder. Tüm bunlar, Coriolis ölçüm teknolojisine yeni standartlar getiren yenilikçi sensör konsepti sayesinde gerçekleşir. Promass Promass A hafif ve kompaktır – performansından ve sağlamlığından ödün vermez. Bu nedenle ölçüm cihazı, örneğin modüler proses tesislerinde ve skidlerde, yerden tasarruf sağlayan montaj için idealdir.

©Endress+Hauser

Yenilikçi sensör konsepti sayesinde maksimum hassasiyet

Promass A sensör sistemi, Coriolis ölçüm sistemini harici boru titreşimlerinden ve kuvvetlerinden koruyarak "amortisör" işlevi gören bir taban plakasına monte edilmiştir. Ölçüm tüpünün yüksek salınım sıklığı ve tamamen dengeli salınım davranışı da diğer etken faktörlerdir. Maksimum %±0,1 lik ölçüm hatasında, 8 g/dak'ya kadar olan ölçümler mümkündür veya kabul edilen hata oranı %±1 olursa, 1 g/dak'dan düşük miktarlarda ölçülebilir.

Cihaz tasarımı – sağlam ve endüstriye göre optimize edilmiş

Promass A, yüksek korozyon direncine bağlı olarak (paslanmaz çelik, Alloy C22; NACE MR0175/MR0103), proses uygulamaları ve özellikle agresif, tuzlu hava özelliği taşıyan açık deniz ve kıyı alanları için uygundur. Gıda ve ilaç endüstrisinde tercih edilen diğer uygulamalar hijyenik veya steril çevre koşullarında bulunur. Bu durum, ilaç kalitesinde paslanmaz çeliğin yanı sıra çeşitli sertifikalar ve onaylarla (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP Class VI, TSE/BSE) sağlanır.

©Endress+Hauser

Kusursuz sistem entegrasyonu için transmiterler

Promass A için çeşitli transmiterler mevcuttur: Proline 200 (iki telli cihaz), Proline 300 (dört telli cihaz) veya Proline 500 (ayrık versiyon). Bunlar aynı anda kütlesel akış, hacimsel akış, yoğunluk, konsantrasyon ve sıcaklık ölçümü yapabilirler. Çok sayıda endüstriyel haberleşme sistemi (Ethernet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Endüstriyel ağ sistemi, HART, WirelessHart) ve serbest seçilebilir I/O'lar ve WLAN (web sunucusu) sayesinde ölçüm ve hata teşhisi verilerine erişim her an mümkündür.

Maksimum çalışma güvenliği için Heartbeat Teknolojisi

Heartbeat Teknolojisi, tüm Proline ölçüm cihazlarına entegre edilerek sürekli hata teşhisi sağlayan, TÜV onaylı, prosesi kesintiye uğratmadan metrolojik olarak izlenebilir cihaz doğrulaması sağlayan bir test fonksiyonudur. Tüm bu etkenler bir tesisteki karmaşıklığı ve tehlikeleri azaltırken güvenilirliği ve kullanılabilirliği arttırır. Promass A ölçüm sisteminin geliştirilmesinde IEC 61508 (SIL)'e uyumluluğun gözetilmesi, onu güvenlikle ilgili uygulamalarda da kullanılabilir kılar.

Proline Promass A – en düşük akış hızları için hafif şampiyon

Ürün resmi: Promass Flanş bağlantılı A 300 (8A3C) ©Endress+Hauser

Proline Promass A 300 – Dört telli versiyon, proses uygulama, flanş bağlantısı, DN 4 (1/8")

Ürün resmi: Promass Flanş bağlantılı A 200 (8A2B) ©Endress+Hauser

Proline Promass A 200 – İki telli versiyon, proses uygulama, flanş bağlantısı, DN 2 (1/12")

Ürün resmi: Promass Tri-clamp bağlantılı A 500 (8A5C) ©Endress+Hauser

Proline Promass A 500 – Dört telli versiyon (ayrık), hijyenik uygulama, Tri-clamp bağlantısı, DN 1 (1/24")

Proline Promass A DN 1'den 4'e (1/24 - 1/8") ©Endress+Hauser

Proline Promass A DN 1'den 4'e (1/24 - 1/8")

İndir