Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Endress+Hauser’den yeni E-Direct titreşimli seviye anahtarları

Liquiphant FTL31 & FTL33

Endress+Hauser tarafından geliştirilen titreşimli çatal teknolojisi yıllardır sahada kendini kanıtlamıştır. Liquiphant sensörünün dört milyon adetten fazla satılmış olması bunun en büyük göstergesidir.Ölçüm yapılacak ürünün iletkenliğinden, birikmelerden, türbülanstan etkilenmeden güvenle kullanılabilen titreşimli çatalların kalibrasyon gereksinimi de yoktur.

Kompakt, güvenli, kolay…

©Endress+Hauser

Taşma koruması, pompa koruması gibi uygulamalar için ideal çözüm olan titreşimli çatallar tanklarda ve borularda kullanıma uygundur. Kompakt boyutları, kısıtlı alanlarda montaj kolaylığı sağlarken, 316L gövde ve çatal malzemesi de sağlamlığın garantisidir.

Uygulama alanları

Yeni Liquiphant FTL31 endüstriyel uygulamalar için, yeni Liquiphant FTL33 ise EHEDG, 3A ve FDA gibi uluslararası hijyen sertifikaları ve IP69K ve NEMA Type 4X/6XP koruma sınıfı ile gıda sektörü için tasarlanmıştır.

Teknik özellikler

Her iki cihaz da 150°C’ye kadar olan uygulamalarda kullanılabilir. Dâhili kendini izleme fonksiyonu sayesinde yüksek güvenlik sağlayan cihazlar 3-telli DC-PNP elektroniği ile PLC sistemlerine ya da 2telli AC/DC elektroniği ile doğrudan röleye bağlanabilmektedir. FTL20, FTL20H, FTL260, FTL260H ve FTL330 cihazları yerine gelen bu yeni seri, mevcut cihazların 1’e 1 değişimine imkânı sağlamaktadır.

Hemen sipariş vermek için http://www.e-direct.endress.com adresinden E-direct Portal’ımızı ziyaret edin.

İletişim