Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Kimya tesislerinde 2-telli Coriolis teknolojisi

Endüstri standartlarını karşılar

Güvenlik gereklilikleri ve maliyet baskısı, Kimya endüstrisindeki tesisleri sahip oldukları teknolojileri yönetmeliklere, standartlara veya tavsiyelere uygun hale getirmeye zorlamaktadır. Bu gereksinimler arasında enterferans bağışıklığı, elektrik kesintisi durumunda veri saklama, sinyal seviyesi, yazılım, basınçlı ekipman direktifi, kendini izleme, hata teşhisi ve çok daha fazlası bulunur.

Yenilikçi 2-telli konsepti ile Promass 200 Coriolis akış ölçeri, bu gereklilikleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. SIL ve NAMUR (NE131, NE132) tavsiyelerine göre geliştirilen Promass 200, Coriolis kütlesel akış ölçümü prensibiyle 2-telli teknolojinin avantajlarını bir araya getirmiştir. Gerçek bir 2-telli (4...20 mA) cihaz olan Promass 200, mevcut tesis sistemlerine kusursuz ve zahmetsiz bir şekilde entegre edilebilmektedir.

Promass 200 2-telli Coriolis akış ölçerler, kolay kablolama avantajlarıyla birlikte kendinden emniyetli tasarımları sayesinde tehlikeli alanlarda yüksek operasyon güvenliği sağlar. Ayrıca cihazlarda bulunan hata teşhisi, yerinde doğrulama ve uzaktan izleme özelliklerine sahip patentli Heartbeart teknolojisi ile de proses güvenliği kullanım boyunca garanti altına alınır. Anlık hata teşhisi mesajlarının yanında tüp aşınması, korozyonu ve sarma gibi daha uzun vadede ortaya çıkabilen ölçüm sisteminin fiziksel durumuyla alakalı bilgiler de cihazdan Heartbeat teknolojisi sayesinde alınabilmektedir.

Promass E200 - Standart uygulamaları için

  • Sıvı ve gazlar için uygun maliyetli akış ölçümü

  • 904L paslanmaz çelik ölçüm tüpü malzemesi

  • Kompakt tasarım

  • Proses çalışma sıcaklığı: -40 ile +140°C aralığı

  • SIL 2/3 gerektiren uygulamalar için uygun, Ex onaylarına sahip

  • DN8 ile DN50 aralığında farklı çap seçenekleri

Promass F200 – Zorlu uygulamalar için

  • Geniş kapsamlı sıvı ve gaz akış ölçümleri için evrensel debimetre

  • 904L ya da aşırı arındırıcı akışkanlar için Alloy C-22 ölçüm tüpü malzemesi seçenekleri

  • 40 bar basınca dayanım sağlayan ikincil sensor muhafazası

  • Maksimum ölçüm hatası: ±0.10% (kütlesel akış için), ±0.0005 g/cm³ (yoğunluk)

  • Proses çalışma sıcaklığı: -50 ile 200°C aralığı

  • SIL 2/3 gerektiren uygulamalar için uygun, Ex onaylarına sahip

  • DN8 ile DN80 aralığında farklı çap seçenekleri

Promass E200 ©Endress+Hauser
Promass F200 ©Endress+Hauser