iTHERM Hijyenik Ürün Portföyü

Yeni Modüler Sıcaklık Sensörleri

Endress+Hauser, sıcaklık ölçümü alanında hijyenik ve aseptik ürün portföyüne pek çok yenilik ekleyerek; bu alandaki öncülüğünü devam ettirmektedir. Endress+Hauser’in modüler sıcaklık sensörleri, uygulamanın gereksinimlerine göre TM401, TM411, TM371 olarak üç farklı modelle piyasaya çıkarılmıştır. iTHERM® insetleri global olarak eşsiz ve otomatik olarak üretilmektedir. Güvenilir ölçüm sonuçları sayesinde tamamen izlenebilir ve sürekli yüksek ürün kalitesi sunarlar.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

iTHERM® QuickSens: Dünya’nın en hızlı cevap süresine sahip 3 mm ve 6 mm’lik insetleri ile optimum proses kontrolü sağlamaktadır. Termovel kalınlıkları 6 mm’ye kadar düşürülebilmektedir.
- 3 mm inset: t90 = 0.75 s
- 6 mm inset: t90 = 1.5 s

iTHERM® StrongSens:6 mm’lik insetleri ile 60 g’ye kadar titreşim direnci sağlamaktadır. Standart sensörlere kıyasla 20 kat daha yüksek titreşime dayanabilir.

iTHERM® QuickNeck: Sistem hiçbir alet kullanmadan ve kablolamayı sökmeden sensörün termovelden çıkartılabilmesini sağlar. Böylece sahada kalibrasyon yapmak çok daha kolay, hızlı ve ekonomiktir.

©Endress+Hauser

iTHERM® TrustSens:Dünya’nın kendi kendini kalibre edebilen ilk termometresidir. Referans sensör sabit 118 °C sıcaklıkta kalibrasyonu otomatik olarak aktifleştirir. Otomatik kalibrasyon ve cihazın mevcut sağlık durumunu izlemeye imkan tanıyan Heartbeat teknolojisi sayesinde maksimum proses güvenliği sağlar.

iTHERM® TA30R: IP69K koruma sınıfına sahip yeni paslanmaz çelik muhafaza ile termometreler yüksek basınçlı temizlik için de uygundurlar.

Hijyenik proses bağlantıları

iTHERM® serisi termometreler gıda ve ilaç sektörü için 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA sertifikaları ve bunlara uygun çok çeşitli hijyenik proses bağlantı opsiyonları sunmaktadır.

Endress+Hauser Çözüm Ortağınız

Endress+Hauser olarak biz, ihtiyaç duyduğunuz her an mükemmel ürünlerimiz, servis hizmetlerimiz ve çözümlerimizle güvenilir ve uzun soluklu iş ortağınız olarak size destek olmaktayız.

Haberin detaylarını incelemek için lütfen tıklayınız...

TM411 ©Endress+Hauser
TM401 ©Endress+Hauser
TM371 ©Endress+Hauser