Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Dolum debimetrelerinde DN25 çap ve yeni dizayn!

Dosimag ve Dosimass ile güvenilir akış ölçümü

Endress+Hauser‘in dolum ve dozaj uygulamaları için özel ürünleri Dosimag ve Dosimass sadece güvenilir akış ölçümü sağlamakla kalmaz aynı zamanda hijyen, temizlik ve proses kontrolü için bütün gereksinimleri de karşılar. Ölçüm hassasiyetinden taviz vermeden çok kısa ölçüm sürelerinde yüksek tekrarlanabilirlik sunan bu cihazlara değişen trendlerle beraber bir takım yenilikler getirilmiştir.

©Endress+Hauser

Tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun olarak ürün boyutlarındaki çeşitliliğin ve talebin artması üretimde de hızlı ve yüksek kapasiteli dolum yapmayı gerektirmektedir. Bu doğrultuda elektromanyetik ölçüm prensibiyle çalışan Dosimag ailesine DN25 çap dahil edilmiştir. Ayrıca geliştirilen sinyal işleme özelliği sayesinde düşük iletkenlikli, içerisinde katı parça bulunan, dolum süresi oldukça kısa olan ya da sıcak dolum gibi zorlayıcı uygulamalarda üstün performans göstermektedir.

Entegre Batch Fonksiyonu

Bir başka büyük yenilik ise Dosimag ve Dosimass cihazlarının artık entegre batch fonksiyonu ile sipariş edilebilmesidir. Bu özellik sayesinde cihazın çıkış sinyalleri kullanılarak bir veya iki aşamalı olarak harici vana kontrolü yapılabilir. Modbus RS485 arayüzü ise kullanıcıların cihazlarını dijital haberleşme ile dolum prosesi esnasında kontrol etmelerine olanak sağlar. Ayrıca farklı dolum reçeteleri cihaz tarafından yönetilebilir ki bu durum farklı ürünler ve dolum kapları ile çalışıldığında prosesi oldukça basitleştirmektedir.

Endress+Hauser ürün portföyünde olan bütün akış ölçerler gibi Dosimag ve Dosimass cihazları da tamamen izlenebilir ve akredite kalibrasyon merkezlerinde (ISO/IEC 17025) kalibre edilerek sertifikalandırılmaktadır. Bu şekilde, uzun yıllar boyunca yüksek ölçüm hassasiyeti ve tekrarlanabilirlik garanti edilmektedir.

©Endress+Hauser

İletişim