BrauBeviale 2019:
#empowerthefield – potansiyeli serbest bırakın

Endress+Hauser otomasyon konseptlerine ve akıllı, kendi kendini izleyen ölçüm teknolojisine dikkat çekiyor

Endress+Hauser, Nürnberg'de düzenlenecek BrauBeviale 2019'da (12 – 14 Kasım 2019), üretim proseslerinin daha güvenli ve daha verimli olmasını sağlayan otomasyon konseptleri ve akıllı, kendi kendini izleyen ölçüm teknolojilerini sunacak.

Ziyaretçiler; akıllı enstrümanlar, komple çözümler ve servislerin yardımıyla, Endüstri 4.0 çağında, hassas ölçümleri nasıl yapabileceklerini veya proses ve sistem gerekliliklerini nasıl karşılayabileceklerini öğrenme fırsatı bulacaklar. Endress+Hauser ayrıca yenilikçi kalibrasyon servislerini sunacak ve kestirimci bakım veya etkili varlık yönetimi gibi uygulamaları mümkün kılmak için saha enstrümanlarının nasıl kullanılabileceğini gösterecek.

Dünyanın ilk kendini kalibre eden termometresi–iTHERM TrustSens

Yeni iTHERM TrustSens, hat üzerinde tamamen otomatik kalibrasyon fonksiyonu sayesinde, proses esnasında sürekli ve takip edilebilir izleme yapmayı mümkün kılıyor. Bu eşsiz sensör teknolojisi, sıcaklık ölçüm teknolojisinde bir kilometre taşı konumunda ve özellikle ısıl veya sterilizasyon işlemlerinin sürekli izlenmesine ihtiyaç duyan kullanıcılara katma değer sağlıyor.

Yüksek seviyede proses güvenliği ve artırılmış sistem kullanılabilirliği dışında, iTHERM TrustSens üretim sırasında uygunsuzlukların oluşma riskini de ortadan kaldırıyor.

#empowerthefield – potansiyeli serbest bırakın

Sahadaki cihaz verilerinin %97'si kullanılmıyor. Fuar standında yapılacak canlı gösterim ile Endress+Hauser, müşterilerin bu gizli potansiyeli nasıl ortaya çıkarabileceklerini anlatacak. Tesis operatörlerine sistem bileşenlerinin dijitalleşmesi konusunda destek olmak amacıyla, varlıkların kullanımı ve yönetimine odaklanan kendi IIoT ekosistemimizi geliştirdik.

Bu ekosistem, örneğin, Heartbeat teknolojisi kullanılarak elde edilen yenilikçi hata teşhisi bilgilerinin de dahil edilmesi ile, gerçek bakım gereksiniminin belirlenmesini veya planlanmamış sistem duruşlarının önlenmesini mümkün kılıyor.

Hat üzerinde kalite kontrol

Üretim süresince sürekli olarak yüksek kaliteyi sağlamak söz konusu olduğunda, hat üzerinde gerçekleştirilen ölçüm teknolojisi belirleyici bir rol oynar. İster ısıtıcıdaki pastörizasyon birimlerinin saptanmasında, ister sıvılardaki rengin ölçülmesinde, isterse de yoğunluk değerinden konsantrasyona özel parametrelerin belirlenmesinde kullanılsın; ölçüm değerleri kesin, tekrarlanabilir ve sürekli kararlı olmalıdır.

Ancak bu yolla istenilen kalite garanti edilebilir. Uygulama ne olursa olsun, Endress+Hauser doğru çözümü bulmak için tavsiye ve danışmanlık sunar.

Fuar standında diğer öne çıkanlar

Elde taşınabilir boyutu ve dahili iletkenlik ölçümü ile kompakt bir akış ölçümü sağlayan Picomag elektromanyetik debimetre, diğer uygulamaların yanı sıra su çevrim sistemlerinde kullanım için uygundur. 2019'un öne çıkan bir diğer ürünü ise, zorlu uygulamalar için geliştirilen Promass Q Coriolis tabanlı kütlesel akış ölçüm cihazıdır.

Bu cihaz, çoklu frekans teknolojisini kullanarak, örneğin dondurma veya krem peynirdeki köpük oranının hassas bir şekilde belirlenmesini mümkün kılıyor. Gıda endüstrisinin ihtiyaçlarına göre tasarlanan bir başka ürün de, tozlar ve ince taneli katılar için düşük maliyetli Nivector FT126 kapasitif seviye sivicidir. Bu cihaz, sınıfının en iyi birikme takibi performansını sunuyor. IO-Link haberleşme yeteneği sayesinde, FT126 ayrıca Endüstri 4.0 için de hazır.

Nürnberg'de düzenlenecek BrauBeviale'de bizi Hall 6, Booth 6-119'da ziyaret edin.

BrauBeviale 2019: #empowerthefield – potansiyeli serbest bırakın ©Endress+Hauser

Sihir gibi: yeni iTHERM TrustSens, hat üzerinde tamamen otomatik kalibrasyon fonksiyonu sayesinde, proses esnasında sürekli ve takip edilebilir izleme yapmayı mümkün kılıyor.

İletişim