Absorbsiyon metodu ile bulanıklık ve AKM ölçümü

Endüstriyel atık sular ve deniz suyu için yüksek katı madde içeriğinde hassas ölçüm sonuçları

CUS50D ışığın azalması (absorbe olması) ile ISO 7027 prensibine göre çalışır. Bu şekilde bulanıklık ölçümü gerçekleştirilir. Bu ölçüm 860 nm dalga boyunda gerçekleşir.
CUS50D, geniş ölçüm aralığı sayesinde endüstriyel atık sular ve deniz suyu başta olmak üzere proses suları , geri kazanım suları ve yüksek katı madde içeriği olan sularda ölçüm yapar. Paslanmaz çelik ve plastik sensör gövde opsiyonları ile prosesiniz için en uygun seçimi sunar.

Prosesinizin her noktasına kolayca entegre olur

CUS50D daldırma, saplama ve by-pass montaj aparatları ile prosesinizin her noktasına kolayca entegre olur. Bunun yanında Clamp 2" bağlantısı ile hattınıza direkt olarak da monte edilebilir. En zorlu uygulamalarda bile eşsiz tasarımı ile yüksek hassasiyette ölçüm yapar. Maksimum 4.5 bar basınç dayanımı ile basınçlı hatlarda bile güvenilir sonuçlar verir.

Avantajları

  • Endüstriyel atık sular ve deniz suyu için uygun

  • ISO 7027 standardına göre ölçüm

  • 0-60 g/l ve 40-4000 FAU ölçüm aralığı

  • Min. bakım gereksinimi

  • 3 noktada fabrika kalibrasyonu

  • Memosens teknolojisi sayesinde dijital iletişime sahip

  • Opsiyonel olarak hava ile temizleme

  • IP68 koruma sınıfı

  • -20 to +85 °C proses sıcaklık aralığı

CUS50D ©Endress+Hauser

İletişim