İş memnuniyeti için formülünüz

Teknolojinin cazibesinin insanın samimiyeti ile birleşmesi: Bir işi kariyere dönüştürenin ne olduğunu keşfedin.

Çalışanlar en çok gerçek bir topluluğun bir parçası olarak zorlukların üstesinden gelebilecekleri bir ortamda rahat hissederler. Projelerin sadece büyüleyici değil, bir isim listesinin ötesinde gerçek bir ekibin ürünü olduğu bir yer. Meslektaşlarımızın çalışma günleri için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını ve bu sayede: "Kesin memnuniyet için bu benim yöntemim" demelerini sağlıyoruz

Ölçülen + Değer Verilen

Cezbeden ölçüm teknolojisi

İster bir lambayı açın isterseniz benzin doldurun; ister çelik çerçeveli bir binada isterseniz beton temelli bir binada durun: Arka planda, Endress+Hauser ölçüm teknolojisi çalışmaktadır. Bu çeşitlilik bizi her gün cezbeder ve zorlu görevler için yenilikçi çözümler geliştirmemiz için motive eder. Başarılıyız: Yaklaşık 7500 güncel patentimiz ve çok sayıda sektörden 100.000 müşterimiz Endress+Hauser'i geleceği şekillendiren bir şirket haline getiriyor.

Değer verilen büyüme ve geliştirme

Aile şirketleri farklıdır: Biz uzun dönemli büyüme için çalışıyoruz, kısa süreli kâr için değil. Kısa vadeli başarıları daha büyük hedeflerin başarılması ve sürekli gelişim sağlamak için bir motivasyon olarak görüyoruz. Bu aynı zamanda çalışanlarımıza davranışlarımız için de geçerli. Kişisel gelişiminiz için ihtiyacınız olan alanı size veriyoruz ve sadece ödüllendirme olarak değil hayatı sizin için daha kolay hale getirmek için çekici ek teklifler sunuyoruz.

Zorlanan + Desteklenen

Dünya genelinde eğitim

Global bir şirket olarak Endress+Hauser gelişim için çok sayıda fırsat sunar. İster Avrupa'da ister Asya'da, ister Üretim ister Pazarlama alanında çalışmak isteyin, kariyer imkanlarımız da sizin gibi çok yönlü. Ve yeteneklerinizi bizimle en uygun ortamda kullanabileceğinize ve genişletebileceğinize inanıyoruz.

Başlarken ve yukarı doğru giderken

Çalışma dünyası ve bununla birlikte kariyer rotaları her geçen gün daha dinamik hale geliyor. Endress+Hauser bünyesinde sadece geleneksel bir CV aramıyoruz; klasik olmayan kariyerlere de ilgi duyuyoruz. İster bizi yeni fikirleri ile etkileyebilecek genç bir öğrenci olun, isterse de yaklaşımı mevcut yöntemleri sorgulayan ve kariyerini değiştirecek deneyimli bir kişi olun farklılıkları seviyoruz. Gerçekten de Endress+Hauser'in yolculuğunuzun bir parçası olmasını istiyoruz.

Yansıtma araçları

Geleceğinize odaklanın

Hem profesyonel hem de kişisel seviyede başarılı bir kariyere sahip olmak için kişisel umutlar ve hedefler olmalıdır. Aşağıdaki araçlarla bazı soruları bir araya getirdik ve kendinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olacak düşünecek bazı konular verdik. Araçlar başvuru işleminin bir parçası değil. Kendiniz için biraz zaman ayırın. Kendinizi yansıtmaktan ve cevapları doldurmaktan hoşlanacağınızı umuyoruz!

Tutkum

Kariyer tanımım

Kariyer planlaması için 6 adım