Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Basınç ve sıcaklık kalibrasyonu hizmeti

Portföyümüz genişliyor

Türkiye’nin ilk ve tek mobil akış kalibrasyon rigine sahip olan firmamız, hizmetlerine basınç ve sıcaklık cihazlarının kalibrasyonunu da ekleyerek portföyünü genişletiyor.

Avantajlar

  • Düzenli ve sertifikalandırılan kalibrasyon ile FDA, IFS, ISO gibi standartların gerekliliklerini yerine getirirsiniz

  • Enerji ve malzeme kayıplarını önlersiniz

  • Tesis güvenliğinizi sağlarsınız

Yenilikler kapsamında, maksimum 20 bar basınçta ve 30-350°C arasındaki sıcaklıklarda 5 noktaya kadar kalibrasyon işlemi gerçekleştirilecek olup, hizmet sonrasında ölçüm değerleri kalibrasyon sertifikası ile birlikte kullanıcıya sunulmaktadır. İster sahanızda, ister atölyemizde hem Endress+Hauser marka hem de üçüncü parti basınç ve sıcaklık ölçerlerinizin kalibrasyonlarını yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.