Düşük işletme maliyetleri ile çamur arıtımı ve bertarafı
Optimize edilmiş susuşlaştırma ve çürütücü prosesleri, işletme maliyetlerinden tasarruf etmeye ve çevrenin korunmasına yardımcı olur
Çamurun arıtılması ve çevreden uzaklaştırılması, dünya çapında giderek artan bir şekilde düzenleniyor ve atık su endüstrisini çamur bertarafı için yeni çözümler keşfetmeye yönlendiriyor. Bu da, önemli maliyetlere neden oluyor. Bu tür maliyetleri azaltmak için, kurutulmaya veya yakılmaya hazır hacmi azaltan çamur susuzlaştırma işlemi yaygın olarak kullanılır. Çamur çürütme de, zengin bir enerji kaynağı olan biyogazın sağlanması için kullanılır. İzleme çözümlerimiz, susuzlaştırma verimliliğinden çürütücü kontrolüne kadar optimum çamur yönetimini destekler.
~40%
of the total operating costs of wastewater treatment process
are related to sludge treatment process. Endress+Hauser's portfolio helps reduce operating costs and optimize the treatment processes.
Endress+Hauser izleme portföyü, susuzlaştırma oranlarının hedefe göre takibine ve çamur şartlandırma için gerekli polimer tüketiminin yakından izlenmesine olanak tanıyarak tesis operatörlerinin maliyet verimliliklerini artırmalarına yardımcı olur.
İyileştirilmiş susuzlaştırma ve optimize edilmiş polimer tüketimi sonuçları
İyileştirilmiş çürütücü prosesi ve durum izleme
Uygulamalar
Doğru çamur şartlandırıcı hazırlama
Çamur şartlandırması için polimer çözeltileri sahada seyreltilerek hazırlanmalıdır. Polimer çözeltileri maliyetlidir ve kararlı susuzlaştırma sonuçları ve uzun susuzlaştırma döngüleri elde etmek için polimer konsantrasyonlarının uyumlu olması şarttır.
Sahadaki uzmanlığımız
Kanıtlanmış, son derece hassas elektromanyetik debimetre portföyümüz, optimum polimer solüsyon konsantrasyonu ve polimer tüketimi sağlar.
Hem şartlandırıcı hem de seyreltme suyunun doğru hacimsel akış ölçümü sağlanır
Manyetik akış ölçerlerin çamur şartlandırma sisteminize kurulumunu kolaylıkla gerçekleştirin
Manyetik akış ölçerlerle uzatılmış susuzlaştırma döngüleri
Optimum çamur konsantrasyonu için susuzlaştırma sonuçlarını iyileştirin
Elde edilen polimer konsantrasyonu değişkenlik gösterebileceğinden, polimer ile çamurda bulunan askıda katı madde arasında her zaman optimum bir oran garanti edilmez. Optimize edilmiş susuzlaştırma sonuçları, kontrollü gelen çamur konsantrasyonuna ve yoğunluk ölçümüne bağlıdır.
Sahadaki uzmanlığımız
Coriolis kütlesel akış ölçerimiz, akışı ve ürün yoğunluğunu ölçerek çamur hattına polimer katkısı dozajının sürekli hale getirilmesine imkân tanır ve böylece susuzlaştırma sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirir. Alternatif olarak, hassas elektromanyetik debimetreyi askıda katı madde ölçümüyle birleştirmek, kararlı ve iyi susuzlaştırılmış çamur sonuçları sağlar.
Çamur susuzlaştırma prosesinden gelen merkezi su, amonyum nitrojeni ile yoğun bir şekilde kirlenmiştir ve atık su arıtma sistemine yalnızca dozlanmış miktarlarda beslenebilir. Bu amaçla bir bekletme havuzunda tamponlanır. Ortaya çıkan ortam köpüğü prosesi güçlü bir şekilde bozduğundan, izleme vazgeçilmezdir.
Sahadaki uzmanlığımız
Micropilot FMR60 radar ölçüm cihazımız, konsantre su seviyesini sürekli olarak ölçer ve entegre Heartbeat Teknolojisinin yardımıyla köpük oluşumunu tespit eder. Ayrıca köpük kesicinin optimum dozaj miktarı ve verimli pompa kontrolü sağlanır.
Verimli çürütücü prosesler
Biyogaz akış hızı ve metan konsantrasyonu, anaerobik çamur çürütme prosesindeki bozuklukları gösteren kritik parametrelerdir. Ancak büyük akış dinamikleri, suya doymuş biyogaz, metan konsantrasyonundaki değişmeler ve düşük basınç gibi çevresel koşullar bu parametrelerin çoğu cihazla ölçülmesini zorlaştırır.
Sahadaki uzmanlığımız
Proses enstrümantasyonumuz çürütücü bakterilerinin gelişebileceği bir ortamı garanti eder: sürekli karanlık, oksijen yokluğu, sabit sıcaklık ve neredeyse nötr pH değeri.
Biyogaz akış hızı ve metan konsantrasyonu, anaerobik çamur çürütmede proses bozukluklarını gösteren kritik parametrelerdir. Ancak önemli akış dinamikleri, suya doymuş biyogaz, değişen metan konsantrasyonu ve aşırı düşük basınç gibi çevresel koşullar bu parametrelerin ölçülmesini çoğu cihaz için zorlaştırmaktadır.
Sahadaki uzmanlığımız
Benzersiz inline Proline Prosonic Flow B 200 ultrasonik akış ölçerimiz, değişken proses koşulları altında ıslak biyogaz akış hızlarının ve metan konsantrasyonunun doğru ve güvenilir bir şekilde ölçülmesini sağlar.
Çamur arıtma hakkında daha fazla bilgi alın
Avantajlar
Yasal yükümlülükler ile maliyet etkinliği arasındaki dengeyi sağlamak, atık su endüstrisinin günümüzde karşılaştığı en büyük zorluklardan bir tanesidir. Dünyanın her yerindeki endüstri danışmanlarımız, yerel gereksinimlerinizi bilmekte olup proseslerinizi nasıl iyileştirebileceğiniz hakkında kesin çözümler önerebilir. Uzmanlarımız, sahip oldukları deneyim ve endüstriye özel enstrümantasyon portföyümüz sayesinde müşterilerimizle birlikte çok başarılı sonuçlar elde etmiştir.
%20
azaltılmış polimer tüketiminden
%25
daha uzun filtre ömrü
Geliştirilmiş susuzlaştırma sonuçları sayesinde
3 milyon
1977'de piyasaya sürülmesinden itibaren çok çeşitli uygulamalar için satılan Proline Promag elektromanyetik akış ölçer sayısı.
Çamur şartlandırıcı karıştırma işleminin sürekli yoğunluk ve kütle ölçümü yoluyla kontrolü, polimer ve kireç çözeltilerinin susuzlaştırma sonuçlarını iyileştirir.
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Su güvenliği
Atık suda COVID-19'un izlenmesi
Patojenlerin gözetimi ve daha katı dezenfeksiyon, büyük tesis operatörlerinin gündeminde her zaman yer aldı
Atık su arıtımı için havalandırma son derece önemlidir ve doğru izleme, enerji tasarrufu sağlarken havalandırma sürecini optimize etmenize yardımcı olur.
Tesisinizin güvenliğini ve performansını artırmak için gereken ekstra proje uzmanlığına ve teknik bilgiye ulaşın
İlaç Endüstrisi: İlaç endüstrisinin nabzı
İlaç Endüstrisi: İlaç endüstrisinin nabzı
Operasyonel mükemmelliğe ulaşmanıza yardımcı olacak güvenilir bir partnerle çalışın.
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .