Madencilikte verimlilik ve güvenlik için geliştirilmiş yakıt yönetimi
Dolum ölçüm skidleri ve envanter yönetim çözümleri ile güvenli ve uygun maliyetli yakıt yönetimi
Maden endüstrisinde yakıt yönetimi esastır. Yakıt, büyük miktarlarda tüketim yapan maden taşıtları, özellikle kamyonlar, nedeniyle en büyük maliyet kalemlerinden biridir. Ayrıca, yakıt kullanılabilirliğinde oluşacak bir kesintinin sonuçları maliyetli olabilir ve en büyük risk altındaki tesisler uzak lokasyonlarda olanlardır. Dolum sırasında siloların hassas bir şekilde izlenmesi de çalışanlar ve çevre için tehlikeleri en aza indirmek açısından hayati önem taşır. Endress+Hauser yakıt yönetimi teknolojileri, madencilik operasyonlarında riski en aza indirir ve üretim verimliliğini artırır.
350 litre
bir maden kamyonunun saatte harcadığı ortalama dizel yakıt.
Nasıl yardımcı olabiliriz
Yakıt bir madenin can damarıdır, ancak yönetiminde ve kontrolünde çoğunlukla optimizasyon potansiyeli bulunur. Endress+Hauser, madencilik operasyonlarında yakıt yönetimini ve kullanımını geliştirmek için birden fazla uygulama içeren teknolojiler sunar.
Tedarikçilerden en uygun şekilde yakıt yüklemesi için dolum ölçüm skidleri
Sürekli yakıt temini için envanter yönetimi kaynakları
Çalışanları ve çevreyi korumak için silolarda taşma koruma çözümleri
Uygulamalar
Kolay yakıt yüklemesi
Yakıt yüklemesi, mekanik sayaçların genellikle sadece %0,5 olan düşük doğruluk seviyeleri ile daha da şiddetlenen belirsizlikte bir süreç olabilmektedir ve yakıt tedarikçileri ve maden operatörleri arasında anlaşmazlık yaşanması çok yaygın bir durumdur.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, yakıt yükleme konusundaki belirsizlikleri aşmak için çeşitli teknolojiler sunar.
%0,1 doğrulukla öçüm yapan Endress+Hauser Coriolis akış ölçerleri entegre edin
Seyreltilmiş veya saf olmayan yakıtı tespit etmek için benzersiz yoğunluk kalibrasyonumuzdan yararlanın
Endress+Hauser dolum ölçüm skidi ile yakıt transferinde hassasiyeti %0,25'e yükseltin
Sahaya ulaştırıldıktan sonra yakıtın depolanması, izlenmesi ve yönetilmesi gerekir. Maden operatörleri, yakıt yönetiminde en uygun kararları alabilmek için yüksek kaliteli, çevrimiçi ve gerçek zamanlı verilere kesintisiz erişime ihtiyaç duyar.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser yakıt depolama tesisleri için ileri teknoloji envanter yönetimi çözümleri sunar.
PLC'ler ve ağ geçitleri gibi akıllı sistem bileşenlerinden yararlanın
Uzak veya erişilemeyen noktalar için en yeni telemetri sistemlerini kullanın
Doğru, emniyetli ve güvenilir seviye ve sıcaklık ölçümlerine güvenin
Siloların aşırı doldurulması sadece operatörler ve çevre için tehlikeli olmakla kalmaz, aynı zamanda değerli ve kıt kaynakların ziyan olmasına sebep olabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser bütün bu riskleri azaltmak için kapsamlı bir taşma koruma sistemleri yelpazesi sunar.
Yakıt miktarı izleme için radar enstrümantasyonunu entegre edin
Siloların dolduğunu tespit etmek için limit seviye siviçleri kullanın
Daha fazla güvenlik için SEÇ standartlarına ve düzenlemelerine uygunluk sağlayın
Maden ve petrol ve gaz sektörlerindeki uzmanlığımız sayesinde Endress+Hauser olarak, yakıt yönetiminde karşılaştığınız zorluklar için özel çözümler sunuyoruz. Ayrıca teklifimiz, entegrasyonu kolay ve güvenilir hale getiren sistem bileşenlerini ve ölçüm enstrümanlarını da içeriyor.
%0,25
dolum ölçüm skidi ölçüm doğruluğu
<1 dak.
potansiyel taşmalara karşı tepki süresi
<5 dak.
16 adet yakıt tankında kanıtlama testi için gereken süre
Ürün portföyümüze göz atın!
Analiz
Analiz
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Verimlilik
Çimento Üretimi: Gerçekten önemli olan konulara odaklanın
Çimento Üretimi: Gerçekten önemli olan konulara odaklanın
Tesisinizin güvenliğini ve performansını artırmak için gereken ekstra proje uzmanlığına ve teknik bilgiye ulaşın
Enerji sektöründe tesisinize güç katın
Enerji sektöründe tesisinize güç katın
Siz dünyaya enerji sağlarken biz de buhar (kömür, gaz ve petrol), kombine çevrim gaz türbini, atıktan enerji sistemi, hidroelektrik ve nükleer enerji santraliniz için gereken teknik uygulama bilgisini sağlıyoruz.
Su ve Atık Su : Koruma - Sürdürme - Geliştirme
Su ve Atık Su : Koruma - Sürdürme - Geliştirme
Endress+Hauser, ölçüm enstrümanları, uzman servisler ve endüstri uzmanlığını içeren yenilikçi bir portföyü bir araya getirerek, tüm su döngüsü boyunca işletme hedeflerinize ulaşma konusunda size yardımcı olmaktadır.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .