Kamunun ve çevrenin uygun maliyetli bir şekilde korunması için atık suyu yönetimini optimize edin
Atık suyu yönetimi, birçok maden işletmesi için zorlu bir yükümlülüktür. Atık havuzlarına pompalanan maden gangı, çevredeki ortamı ve yerel sakinleri korumak için sürekli izleme gerektirir. Giriş, su tabakası, çevredeki su kütleleri ve baraj seviyesi gibi çok sayıda gerekli parametrenin kontrolü, genellikle sahada gerçekleştirilmekle birlikte, zaman alıcı ve hataya açık bir işlem olabilmektedir. Endress+Hauser, doğru ve verimli maden atığı yönetimi için kapsamlı bir portföy sunar.
3.500
Dünyada bulunan atık barajı sayısı
Nasıl yardımcı olabiliriz
Birden fazla parametreyi kapsayan Endress+Hauser'in akıllı enstrümantasyonu, bir izleme veya kontrol sistemine sürekli olarak yüksek doğrulukta ve güvenilir veri gönderimini uzaktan sağlayabilir. Bu şekilde Endress+Hauser, maden operasyonlarında daha etkili ve verimli atık suyu yönetimi sağlar.
Toplumun ve çevrenin korunması için giriş, baraj ve su kalitesi izleme
Zorlu ortamlarda çalışma için yüksek doğrulukta, sağlam enstrümantasyon
Güvenli ve etkili müdahale için uzaktan, gerçek zamanlı izleme
Uygulamalar
Kapsamlı giriş izleme
Sıkı bir atık yönetimi, atık havuzlarının girişinde başlar. Ayrıca, cevher çamuru akışı gibi temel giriş parametrelerinin izlenmesinin ötesine geçer. Atık havuzu kapasitesini izlemek için cevher çamurunun katı içeriğinin de ölçülmesi gerekir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser teknolojileri, girişin kapsamlı bir şekilde izlenmesini sağlar.
Tam bir giriş izleme için tek bir akıllı cihaza güvenin
Bir atık barajının güvenli çalışması için en kritik parametrelerden biri seviyedir. Sadece yüzey suyunun değil, barajın altındaki su tabakasının seviyesi de önemlidir. Yüzey suyu seviyelerinin izlenmesi; sel, yağmur veya buzların erimesinden kaynaklanabilecek ani bir yükseliş için erken uyarı sağlayabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, atık barajının doğru ve güvenli şekilde izlenmesi için geniş bir portföy sunar.
Güvenilir atık barajı izleme ile toplumu ve çevreyi koruyun
Sorumlu atık suyu yönetimi, yerel nüfusun ve çevrenin korunmasını sağlamak için çevredeki su kütlelerinin kalitesinin izlenmesini gerektirir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, ISO 5667 gibi ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartlara tam uyum sağlayan hem sabit hem taşınabilir numune alma istasyonları ile bu görevi kolaylaştırır.
Numune alma istasyonunuzu özel gereksinimlerinize göre oluşturun
Atık barajlarının manuel olarak izlenmesi hem zaman alıcıdır hem de yoğun iş gücü gerektirir.
Sahadaki uzmanlığımız
Kablosuz ve akıllı cihazları çok çeşitli dijital ağlarla birleştiren Endress+Hauser, güvenlik veya yasal uyumdan ödün vermeden uygun maliyetli, güvenilir bir alternatif sunarak uzaktan izlemeyi mümkün kılar.
Maden atık barajlarıyla ilgili oluşan her kaza sonrasında daha sıkı kontroller ve düzenlemeler yapılması konusundaki farkındalık yükselmektedir. Madencilik ve su endüstrilerinin ikisinde birden sahip olduğumuz uzmanlık sayesinde maden atık barajlarınız için güvenilir bir izleme sistemi oluşturma konusunda size yardımcı olabiliriz. Kapsamlı portföyümüz sadece tüm ilgili ölçüm noktalarını değil, aynı zamanda uzaktan ölçüm için dijital bağlantı sistemini de içerir. Böylece atık barajlarınızın gözetimini daha verimli bir şekilde ve daha az zaman harcayarak gerçekleştirebilirsiniz.
%80
Elektromanyetik akış ölçer cihazlarımızla ölçülebilecek ağırlık bazında maksimum katı içerik
+/- 2 mm
su seviyesi ölçümü için tavsiye edilen seviye ölçüm cihazımızın hassasiyeti
%90
ölçüm enstrümantasyonu portföyümüzdeki dijital cihazların oranı
Ürün portföyümüze göz atın!
Analiz
Analiz
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Çevre
Madenlerde su arıtımı - gelişmiş, çevre dostu ve ekonomik
Madenlerdeki su proseslerinde, tedarikten arıtmaya ve deşarja kadar verimliliği ve güvenliği artırın.
Operasyonel mükemmelliğe ulaşmanıza yardımcı olacak güvenilir bir partnerle çalışın.
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletme yönetiminizi daha verimli, güvenli ve güvenilir hale getirin. Buhar enerjisi sistemlerinizi ve endüstriyel su arıtma prosesinizi iyileştirmek için Endress+Hauser'e güvenin. Buradan teklifimiz hakkında daha fazla bilgi alın.
Gıda ve İçecek: Kaliteye güvenin
Gıda ve İçecek: Kaliteye güvenin
Kaynaklarınızı koruyup maliyetlerinizi azaltırken global hijyen yönetmeliklerini yerine getirmek, sürdürülebilir ürün kalitesini ve tesis kullanılabilirliğini sağlamak için yanınızdayız.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .