Akıllı enstrümantasyon ve proses çözümlerini kullanarak çelik üretimi maliyetlerini optimize edin
Çelik pazarında son derece fazla rekabet bulunduğundan tesis yöneticileri açısından maliyet etkinliği çok önemlidir. Toplam maliyetlerin %40'ına kadar çıkabilen enerji maliyetleri, maliyet optimizasyonu için büyük bir potansiyel barındırır. Yardımcı hizmetler “W.A.G.E.S.” (su, hava, gaz, elektrik, buhar) olarak adlandırılır. Çelik endüstrisindeki yardımcı işletme maliyetlerinin faturası Amerika Birleşik Devletleri'nde tesis gelirinin %3'ünden fazlasına denk gelirken Avrupa'da bu oran %6'dan fazladır.
Dünya Çelik Birliği'ne
göre çelik üretim masrafları toplamının %40'a kadarı enerji için harcanıyor.
Yüksek fırın, konvertör veya elektrikli ark fırınının performansını artırmak için çeşitli kritik parametrelerin yakından takip edilmesi gerekir. Güvenilir ve doğru ölçüm, proses üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak enerji kullanımını optimize eder. Ayrıca argon, basınçlı hava veya buharın da optimum şekilde kullanılması çok önemlidir. Bunlar prosesin sonuçları üzerinde doğrudan etkili olduğundan kullanılan enerji miktarını da etkilerler.
W.A.G.E.S. yönetimi
Yüksek fırında seviye ölçümleri
Tav fırını gazlarının kontrolü
Elektrikli ark fırını optimizasyonu
Soğuk haddehanede asit yoğunluğu ölçümü
Uygulamalar
W.A.G.E.S. yönetimi
W.A.G.E.S. (Su, Hava, Gaz, Elektrik, Buhar) hizmetlerinin hepsi çelik üretiminde önemli bir rol oynar. Sudan elde edilen buhar, enerji kaynağı olarak kullanılır. Doğal olarak W.A.G.E.S., üretimin ve tüketimin yakından izlenmesiyle büyük bir optimizasyon potansiyeli sağlar.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser olarak; akış, basınç, seviye ve sıcaklık gibi parametreler için eksiksiz bir ölçüm teknolojileri portföyü sunuyoruz. Bu sayede W.A.G.E.S. operasyonlarının verimliliğini artıracak entegre çözümler sağlayabiliyoruz. İki yıl içinde yatırımın geri dönüşünün sağlanabileceğini birçok projede gösterdik.
Akış ve enerji yöneticimiz; akış, basınç, sıcaklık ve yoğunluk bilgilerinden doğal ve teknik gazların, akışkanların ve buharın kütle ve enerji akışlarının yanı sıra standart hacim hesaplamalarını gerçekleştirir.
Basınç, buhar üretiminde çok önemli bir rol oynar. Sensörümüz, SIL2/3 güvenlik sistemlerinde kullanılmak üzere IEC 61508'e göre tasarlanmıştır.
Kazandaki seviyenin ölçülmesi istikrarlı bir buhar üretimi sağlar.
Modüler sıcaklık sensörümüz, Bluetooth® teknolojisi dahil olmak üzere tüm yaygın iletişim protokollerini içerir.
Kok, demir cevheri, kireç taşı ve katkı maddelerinin profilleri önemlidir. Yüklemelerde, dökme malın eksensel simetrisinin sağlanması için döner şutla dolum prosesinin izlenmesi ve konumlandırmasının kontrol edilmesi esastır.
Sahadaki uzmanlığımız
İstiflemeyi kontrol etmek için, yüzey profili beş adede kadar seviye cihazıyla analiz edilir.
Sürekli çalışan tav fırınlarında levhalar ve bobinler sertleşir ve tavlanır. Prosesin yalnızca ürün kalitesini sağlamak için değil, aynı zamanda enerji tüketimini optimize etmek için de izlenmesi gerekir.
Sahadaki uzmanlığımız
Brulör kafalarının çalışmasını kontrol etmek için ilk parametre doğal olarak sıcaklıktır. İdeal yanma için bir diğer önemli bileşen, basınçlı hava ve gaz karışımının doğru beslenmesidir. Bu nedenle, basıncın da izlenmesi gerekir.
Bu sıcaklık sensörleri, proses sıcaklığının son derece yüksek olduğu ölçüm noktaları için tasarlanmıştır.
Basınç sensörümüz dahili kırılma tespiti özelliği bulunan vakuma dayanıklı seramik membranı sayesinde yüksek derecede sistem güvenliğini garanti eder.
Elektrikli ark fırını (EAF), elektriğin ana besleme malzemelerini, katı hurdayı ve/veya doğrudan indirgenmiş demiri (DRI) eritmek için elektrik enerjisinin kullanıldığı elektrikle çelik üretiminin kalbidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Akış ölçerler, basınç ve sıcaklık sensörleri proses güvenilirliğinin optimize edilmesinde önemli bir yol oynar. Bu cihazlar, zorlu ve sıcak ortamda görevlerini güvenilir şekilde yerine getirirler ve basınçlı havadaki kaçakların tespiti ile argon, azot, doğal gaz, oksijen ve su gibi kaynakların kontrol ve analizine yardımcı olurlar. Sağlam ve güvenilir saha enstrümanları, fırına giren enerjinin verimliliğini artırmaya yardım eder.
Oksijen veya diğer doğal gazların hangisini ölçmek istediğinize bağlı olarak, ya bir coriolis akış ölçer ya da bir termal akış ölçer kullanmanızı öneririz.
Soğuk haddehanelerde, çelik plakalarda biriken tortuları temizlemek için konsantre hidroklorik asit kullanılır. Asit sürekli yeniden kullanıldığı için demir klorür ile kirlenir ve plakalarda birikir. Bu, asidin aşırı konsantre hale gelmesine veya kristalleşmesine neden olabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Asidin iletkenliği ölçülerek konsantrasyon belirlenir ve gerekirse durulama suyu eklenmesi sağlanır. Ölçümleri doğrudan hat üzerine kurmak zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Ek olarak, artık aşındırıcı ve toksik ürünleri laboratuvara taşımaya gerek kalmaz, bu da operatörler için daha az sağlık riski anlamına gelir.
Bu iletkenlik sensörüyle, sağlam malzemeler (PFA, PEEK) sayesinde yüksek kimyasal direnç ve uzun dayanıklılıktan yararlanırsınız.
Maliyetlerinizi nasıl optimize edebileceğinizi öğrenin
Avantajlar
Endress+Hauser, geniş bir enstrümantasyon portföyünün yanı sıra özel otomasyon çözümleri ve çelik tesisinizin tüm yaşam döngüsünü destekleyen kapsamlı servisler sunmaktadır. En zorlu ortamlarda elde ettiğimiz 60 yıldan uzun endüstri deneyimimiz sayesinde çalışanlarımız akıllı ölçüm sensörlerini bir arada kullanarak enerji tüketimini azaltmanızı ve maliyet tasarrufu yapmanızı sağlayan değerli tavsiyeler verebilir.
%33
akıllı enstrümantasyonumuzu ve çözümlerimizi kullanarak basınçlı hava maliyetlerinden sağlayabileceğiniz tasarruf oranı.
1-2 yıl
enerji maliyetlerindeki azalma sayesinde buhar izleme çözümümüzün yaklaşık kendini amorti etme süresi.
55.000
65 dijital optimizasyon projesine entegre edilen akıllı sensörlerin sayısı.
Fransa’nın Fos-sur-Mer şehrinde bulunan ArcelorMittal tesisi, artan pazar talebini karşılamak için yıllık çelik üretim kapasitesini 4,6 milyon tondan 5,3 milyon tona çıkardı.
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Verimlilik
Çimento Üretimi: Gerçekten önemli olan konulara odaklanın
Çimento Üretimi: Gerçekten önemli olan konulara odaklanın
Petrol ve Gaz: Net sıfır enerji geçişini destekliyoruz
Petrol ve Gaz: Net sıfır enerji geçişini destekliyoruz
Geniş enstrümantasyon, çözüm ve servis portföyümüzle, proses verimliliği ve güvenlikten, sürdürülebilirlik ve mevzuata uygunluğa kadar net sıfıra giden yolda müşterilerimizi destekliyoruz.
Kimya: Rekabetçi ve güvenli
Kimya: Rekabetçi ve güvenli
Tesisinizin güvenliğini ve performansını artırmak için gereken ekstra proje uzmanlığına ve teknik bilgiye ulaşın
Enerji sektöründe tesisinize güç katın
Enerji sektöründe tesisinize güç katın
Siz dünyaya enerji sağlarken biz de buhar (kömür, gaz ve petrol), kombine çevrim gaz türbini, atıktan enerji sistemi, hidroelektrik ve nükleer enerji santraliniz için gereken teknik uygulama bilgisini sağlıyoruz.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .