Kimya endüstrisinde proses güvenliği, yüksek kullanılabilirlik
Güvenilir ölçümlerle desteklenen uyumlu proses güvenliği ile üretkenliği ve verimliliği sürdürün
Kimya endüstrisi operasyonlarında, özellikle insanlar, çevre ve altyapı için tehlikeli olan maddelerle çalışılırken, proses güvenliği hayati önem taşır. Ürün tutarlılığı, yüksek üretkenlik ve maliyet etkinliği sağlarken güvenlik uygunluğunu sürdürmek, günümüzde kimyasal üreticilerinin karşılaştığı başlıca zorluktur.
234 milyon
ton amonyak
Yıllık Uluslararası Gübre Derneği (IFA) Konferansın 2017'nin Gübre Özet raporuna göre 2021 yılı itibariyle tahmini küresel amonyak talebi miktarıdır.
Mevcut güvenlik standartlarıyla tam uyumlu olan Endress+Hauser güvenlik ölçüm teknolojileri portföyü, sürekli tesis kullanılabilirliği ve güvenliği ile birlikte maksimum proses kontrolü sağlamak için ekstraksiyon, reaksiyon, ayırma ve filtreleme gibi karmaşık kimyasal proseslerin tüm kritik parametrelerini kapsar.
Güvenli tasarım konseptine göre geliştirilmiş ve ATEX, FM, TIIS gibi tehlikeli bölge standartlarını karşılayan geniş güvenlik ölçüm enstrümanları portföyü
IEC61508'e uygun fonksiyonel güvenliğe sahip, belgelendirilmiş kanıt testi prosedürleri için SIL 3'e kadar akıllı sensörler
Dünya çapında güvenlik uzmanlığı destek ağı
Tesis personeli için güvenlik ve standartlara (örn. ATEX, SIL, WHG) yönelik seminer ve eğitimler
Uygulamalar
Ürün partilerinin saflığı için doğru ölçüm
Tutarlı ürün kalitesi ve saflığı, güvenli ve verimli bir üretim prosesi sağlamada olduğu gibi, kritik proses parametrelerinin güvenilir, şeffaf ve doğru bir şekilde ölçülmesini gerektirir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, kesikli reaktörünüzü akış ve seviye için gerçek iki telli cihazlarla donatarak gerekli ölçüm doğruluğunu garanti ederken, kablolama maliyetlerinde tasarruf ve kablo tavalarında ilave kullanım alanı sağlar:
Kendinden güvenli çıkış sayesinde güvenliği artırın
Dünya çapında onaylara sahip kapsamlı Ex ia konseptiyle korumayı geliştirin
Arıza durumunda hızlı karar verme desteği ile tesis duruşlarını engelleme (NE 107 uyarınca)
Sudan amonyak veya alkoller gibi sıvı kimyasalların buharlaştırılması, tankın ısıtılması sırasında bazı riskler oluşturur. Uygun seviyelerin korunması kritiktir ve bu seviyelerin kontrolü son derece gelişmiş ve doğru enstrümantasyon ve teknikler gerektirir.
Sahadaki uzmanlığımız
Yüksek yoğunluklu gaz uygulamalarında hassas seviye ölçümü için ideal çözüm olan yenilikçi Endress+Hauser Levelflex FMP54, gaz fazı kompanzasyonu sağlar:
HistoROM veri yönetimi konsepti ile devreye alma, bakım ve hata teşhisini hızlandırın
SIL/WHG'ye uygun, basit kanıt testi konsepti ile zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayın
Çift katlı seramik kaplin ve gaz sızdırmaz kablo geçişi ile proses güvenliğini artırın
HART protokolü ile gerçek zamanlı veri ve hata teşhisi fonksiyonlarından yararlanın
Amonyak, oda sıcaklığında tutulduğunda zehirli bir gazdır ve bu durum neden -33 °C'de sıvı halde saklanmasının en iyisi olduğunu açıklar.Sıcak noktaların oluşmasını önlemek için hem sıvının hem de tank duvarlarının sıcaklığının ölçülmesi çok önemlidir, ancak dolu tanka erişim mümkün olmayacağından, oldukça sağlam ve doğru sensör teknolojileri gereklidir.
Proses haritalarına tıklayarak kritik parametreleri nasıl kullanmanızı sağladığımızı öğrenin.
Avantajlar
Kimya proseslerinin ve çevrenin güvenliği, toplumumuzda son derece önemlidir. Bu nedenle, kimya tesisi operatörleri, proses güvenliği ve çevre için özel bir sorumluluk taşır. Bu sorumluluğu yerine getirmek için güvenilir bir ortak gerekir. Enstrümanlarımızın ve çözümlerimizin proses güvenliğini ve verimliliğini nasıl artırabileceği hakkındaki soruları yanıtlayarak kimya tesisi operatörlerini, mühendisleri ve yöneticileri destekliyoruz.
%40'a kadar
hızlı ve kolay devreye alma, bakım ve hata teşhisi sağlayan HistoROM veri yönetimi konsepti sayesinde tesis duruşlarındaki azalma oranı.
%50
SIL/WHG'ye uygun kanıt testi sayesinde zamandan ve maliyetten sağlanan tasarruf oranı.
%30'a kadar
uluslararası basınç yönetmeliklerine (örn. PED, ASME VIII) uygun MultiSens Flex TMS01 ve TMS02 cihazlarımız kullanılarak tek bir sıcaklık armatürü ile kapsanan ölçüm noktalarının oranı.
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Güvenlik
Kimyasalların depolanması ve taşınması, güvenli ve verimli
Kullanılabilirlikten ve verimlilikten ödün vermeden sağlığa, varlıklara ve çevreye gelebilecek riskleri azaltın.
Operasyonel mükemmelliğe ulaşmanıza yardımcı olacak güvenilir bir partnerle çalışın.
Su ve Atık Su : Koruma - Sürdürme - Geliştirme
Su ve Atık Su : Koruma - Sürdürme - Geliştirme
Endress+Hauser, ölçüm enstrümanları, uzman servisler ve endüstri uzmanlığını içeren yenilikçi bir portföyü bir araya getirerek, tüm su döngüsü boyunca işletme hedeflerinize ulaşma konusunda size yardımcı olmaktadır.
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .