Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Picture of Picomag – The economical flowmeter for process quality control and monitoring

Picomag
electromagnetic flowmeter

Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable

DMA
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin
5 yıl garanti

Güven için tasarlandı

Temel Seçim ürünlerimiz, uzun vadeli güvenilirlik ve performanslarına olan güvenimizin açık bir göstergesi olan 5 yıllık genişletilmiş garantiye sahiptir.

Garanti durumu oluşursa, hızlı bir değiştirme süreci ve minimum idari çaba ile – en önemli anlarda size huzur sağlayarak operasyonlarınızın sorunsuz devam etmesine yardımcı olur.

Garanti şartları geçerlidir

Genişletilmiş garanti belirli koşullara tabidir. Tüm ayrıntılar için lütfen web sitemizin ilgili ülke sayfasında bulunan yerel geçerli Genel Hüküm ve Koşullara (GTC) bakınız.

Filter
Yedek Parça ve Aksesuarları Filtrele

Back

Ara
Çizimde yedek parçaları numaraya göre ara
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • Set earthing terminal, Picomag DMA

    • Terminals
    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    3
    71345225
  • Set seal Picomag DMA15 aramid fiber

    • Sealing
    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    2
    71354741
  • Set seal Picomag DMA20 aramid fiber

    • Sealing
    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    2
    71354742
  • Set seal Picomag DMA25 aramid fiber

    • Sealing
    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    2
    71354745
  • Set seal Picomag DMA50 aramid fiber

    • Sealing
    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    2
    71354746
  • Picomag, DMA

    • further parts
    Sipariş kodu
    DMA-
  • Set cable 2m/6.5ft,straight,4x0.34,M12

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    5
    71349260
  • Set cable 5m/16.4ft,straight,4x0.34,M12

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    5
    71349261
  • Set cable 10m/32.8ft,straight,4x0.34,M12

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    5
    71349262
  • Set cable 2m/6.5ft,90deg,4x0.34,M12

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    4
    71349263
  • Set cable 5m/16.4ft,90deg,4x0.34,M12

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    4
    71349264
  • Set cable 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    4
    71349265
  • Set adapter Picomag G1/2"/G3/8" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355698
  • Set adapter Picomag G1/2"/R3/8" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355699
  • Set adapter Picomag G1/2"/NPT3/8" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355700
  • Set adapter Picomag G1/2"/G1/2" int.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355701
  • Set adapter Picomag G1/2"/R1/2" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355702
  • Set adapter Picomag G1/2"/NPT1/2"ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355703
  • Set adapter Picomag G1/2"/1/2" TriClamp

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355704
  • Set adapter Picomag G3/4"/R3/4" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355705
  • Set adapter Picomag G3/4"/NPT3/4"ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355706
  • Set adapter Picomag G3/4"/G3/4" int.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355707
  • Set adapter Picomag G3/4"/3/4" TriClamp

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355708
  • Set adapter Picomag G1"/R1" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355709
  • Set adapter Picomag G1"/NPT1" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355710
  • Set adapter Picomag G1"/G1" int.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355711
  • Set adapter Picomag G1"/1" TriClamp

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355712
  • Set adapter Picomag G2"/R1 1/2" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355713
  • Set adapter Picomag G2"/R2" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355714
  • Set adapter Picomag G2"/NPT1 1/2" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355715
  • Set adapter Picomag G2"/NPT2" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355716
  • Set adapter Picomag G2"/G1 1/2" ext.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355717
  • Set adapter Picomag G2"/G2" int.

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355718
  • Set adapter Picomag G2"/2" TriClamp

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355719
  • Set adapter Picomag G2"/2" Victaulic

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71355720
  • Set adapter Picomag G2"/2" Press fitting

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71399930
  • Set adapter Picomag G1/2"/R1/2"union nut

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71458012
  • Set adapter Picomag G3/4"/R1/2"union nut

    Çizim numarası
    Sipariş kodu
    1
    71458013