Patojenlerin gözetimi ve daha katı dezenfeksiyon, büyük tesis operatörlerinin gündeminde her zaman yer aldı
Tetikte olmak, olası tehlikeleri ortaya çıkmadan önce aramak anlamına gelir. Bu nedenle Avrupa Komisyonu, Üye Devletleri 1 Ekim 2021'e kadar, büyük şehirlerde atık suda SARS-CoV-2 (Koronavirüs) gibi patojenlerin varlığını izlemek için numune alma ve test etme işlemlerini uygulamaya koymaya şiddetle teşvik etmektedir. Sensör ve çözüm portföylerimizi kullanarak, gerçek zamanlı PCR teknolojisi ve gerçek zamanlı dezenfeksiyon izleme ile patojenik kontaminasyonun erken tespiti yoluyla viral salgınların proaktif bir şekilde yönetilmesine yardımcı olun.
Meeting the challenges of COVID-19
To keep a closer tab on pathogenic transmission, the European Commission recommends that from 1 October 2021, Member States of the European Union establish a wastewater surveillance system to provide data on pandemic viral strains in wastewater, such as for SARS-CoV-2 and its variants. This monitoring system should cover large cities with populations over 150000, preferably with a sampling frequency of at least two samples per week. Read the European Commission Recommendation (PDF) in detail.
Teklifimiz
Numune alma ve laboratuvar testlerinden dezenfeksiyon izlemeye kadar eksiksiz ölçüm çözümleri sunan portföyümüz, optimum risk yönetimi ve su güvenliği için dokümantasyon yönetimi, cihaz doğrulama ve bakım stratejileri dahil olmak üzere suyun kaynağından arıtmaya oradan dağıtımına kadar gözetiminde gelişmiş kalite yönetimi sağlar.
Kablosuz iletim özelliklerine sahip Liquistation CSF48 kullanılarak otomatik ve kontrollü atık su numunesi toplama
Verimli numune zenginleştirme, otomatik ekstraksiyon ve son derece hassas gerçek zamanlı PCR analizi – viral teşhis için altın standart
Sadece 3 saat içinde atık su numune alımından nihai sonuçlara
Su dezenfeksiyonu izleme için eksiksiz enstrüman yelpazesi: ortak transmitter ve aksesuarlarıyla birlikte serbest klor sensörleri, toplam klor sensörleri, klor dioksit sensörleri ve serbest brom sensörleri
Uygulamalar
Evsel atık suların patojenler için izlenmesi
Atık su numuneleri, arıtma tesislerinin girişinden genellikle manuel olarak toplanır ve halk sağlığını etkileyebilecek biyolojik parametreler için analiz edilir. Bu numuneler çeşitli yerlerden alınır ve tesis operatörlerinin ve araştırma enstitülerinin virüsler gibi patojenik kirleticilerin yaygınlığını daha objektif bir şekilde haritalandırmasını sağlamak için belirli bir süre boyunca analiz edilir. Bu veriler, patojenlerin yayılımının tespitinde erken uyarı görevi üstlenir. Ancak bu, fazla zaman ve operasyonel kaynak gerektirir.
Sahadaki uzmanlığımız
Atık su numunelerinin toplanması, çeşitli dış mekanlara yerleştirilebilen gelişmiş numune alma cihazlarımızla artık otomatikleştirilebilir. Kablosuz veri iletim özelliği, numune şişelerinin toplanmasında verimlilik sağlar. Hızlı soğutma süresi ile biyolojik bütünlük korunarak gerçek zamanlı PCR teknolojisinin uygulandığı laboratuvar analizlerinin güvenilirliği sağlanır. Güvenli tahliyeyi sağlamak için tesislerin çıkışında dezenfeksiyonun gerçek zamanlı olarak izlenmesi gereklidir.
Su, atık su ve endüstriyel uygulamalarda tam otomatik numune alma özelliğinden yararlanın. Liquistation CSF48 numune alma cihazı, dünya çapındaki su yönetmeliklerine uygundur ve arızaya olanak tanımayan soğutma özelliğine sahiptir.
Sistematik dezenfeksiyon, su arıtmada önemli bir adımdır ve birçok alanda insanları ve sistemleri korumak için yasal olarak gereklidir. Dezenfeksiyon için geniş sensör ve transmiter yelpazemizi keşfedin.
Önemli standartlar ve düzenlemelere uygun olarak yüksek numune yüklerini güvenilir ve hızlı bir şekilde yönetin. Çevresel analiz çözümlerimizi keşfedin.
Su ve atık su endüstrisinde müşterilerimizle birlikte çalışarak kazandığımız 60 yılı aşkın deneyim sayesinde, müşterilerimizin zorluklarına cevap veren geniş bir ölçüm teknolojileri, otomasyon çözümleri ve servis portföyü geliştirdik. Çevre kanunlarına uymak, halk sağlığını korumak ve maliyetleri optimize etmek için su güvenliğini sağlamanın kendine özel zorluklarını anlıyoruz.
3 saat
numune alımından nihai sonuçlara kadar geçen süre.
6 parametre
tek bir çok parametreli akış armatürü ile aynı anda izlenebilen parametre sayısı. Flowfit CYA27 armatürüne takılan sensörler, doğru ölçüm için 5 l/h (1,32 gph) kadar düşük bir numune akışına ihtiyaç duyar.
%100
uyarlanabilir. Liquistation CSF48 otomatik numune alma cihazı, zaman veya akış kontrollü numune alımından olay kontrollü numune alımına kadar tüm izleme görevlerini yerine getirir.
Examination of wastewater, using the Liquistation CSF48 and the Liquiport CSP48 mobile, can provide valuable information about the occurrence of Covid 19 infections in a specific area
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Su güvenliği
Endüstriyel su arıtma
Etkili ve güvenilir endüstriyel su arıtma, güvenli ve verimli prosesler için şarttır.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .