Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Atık suda COVID-19'un izlenmesi

Patojenlerin gözetimi ve daha katı dezenfeksiyon, büyük tesis operatörlerinin gündeminde her zaman yer aldı

Tetikte olmak, olası tehlikeleri ortaya çıkmadan önce aramak anlamına gelir. Bu nedenle Avrupa Komisyonu, Üye Devletleri 1 Ekim 2021'e kadar, büyük şehirlerde atık suda SARS-CoV-2 (Koronavirüs) gibi patojenlerin varlığını izlemek için numune alma ve test etme işlemlerini uygulamaya koymaya şiddetle teşvik etmektedir. Sensör ve çözüm portföylerimizi kullanarak, gerçek zamanlı PCR teknolojisi ve gerçek zamanlı dezenfeksiyon izleme ile patojenik kontaminasyonun erken tespiti yoluyla viral salgınların proaktif bir şekilde yönetilmesine yardımcı olun.

Teklifimiz

Numune alma ve laboratuvar testlerinden dezenfeksiyon izlemeye kadar eksiksiz ölçüm çözümleri sunan portföyümüz, optimum risk yönetimi ve su güvenliği için dokümantasyon yönetimi, cihaz doğrulama ve bakım stratejileri dahil olmak üzere suyun kaynağından arıtmaya oradan dağıtımına kadar gözetiminde gelişmiş kalite yönetimi sağlar.

  • Kablosuz iletim özelliklerine sahip Liquistation CSF48 kullanılarak otomatik ve kontrollü atık su numunesi toplama

  • Verimli numune zenginleştirme, otomatik ekstraksiyon ve son derece hassas gerçek zamanlı PCR analizi – viral teşhis için altın standart

  • Sadece 3 saat içinde atık su numune alımından nihai sonuçlara

  • Su dezenfeksiyonu izleme için eksiksiz enstrüman yelpazesi: ortak transmitter ve aksesuarlarıyla birlikte serbest klor sensörleri, toplam klor sensörleri, klor dioksit sensörleri ve serbest brom sensörleri

Uygulamalar

Evsel atık suların patojenler için izlenmesi

Atık su numuneleri, arıtma tesislerinin girişinden genellikle manuel olarak toplanır ve halk sağlığını etkileyebilecek biyolojik parametreler için analiz edilir. Bu numuneler çeşitli yerlerden alınır ve tesis operatörlerinin ve araştırma enstitülerinin virüsler gibi patojenik kirleticilerin yaygınlığını daha objektif bir şekilde haritalandırmasını sağlamak için belirli bir süre boyunca analiz edilir. Bu veriler, patojenlerin yayılımının tespitinde erken uyarı görevi üstlenir. Ancak bu, fazla zaman ve operasyonel kaynak gerektirir.

Atık su girişi gözleme
Sahadaki uzmanlığımız

Atık su numunelerinin toplanması, çeşitli dış mekanlara yerleştirilebilen gelişmiş numune alma cihazlarımızla artık otomatikleştirilebilir. Kablosuz veri iletim özelliği, numune şişelerinin toplanmasında verimlilik sağlar. Hızlı soğutma süresi ile biyolojik bütünlük korunarak gerçek zamanlı PCR teknolojisinin uygulandığı laboratuvar analizlerinin güvenilirliği sağlanır. Güvenli tahliyeyi sağlamak için tesislerin çıkışında dezenfeksiyonun gerçek zamanlı olarak izlenmesi gereklidir.

  • Su, atık su ve endüstriyel uygulamalarda tam otomatik numune alma özelliğinden yararlanın. Liquistation CSF48 numune alma cihazı, dünya çapındaki su yönetmeliklerine uygundur ve arızaya olanak tanımayan soğutma özelliğine sahiptir.

  • Sistematik dezenfeksiyon, su arıtmada önemli bir adımdır ve birçok alanda insanları ve sistemleri korumak için yasal olarak gereklidir. Dezenfeksiyon için geniş sensör ve transmiter yelpazemizi keşfedin.

  • Önemli standartlar ve düzenlemelere uygun olarak yüksek numune yüklerini güvenilir ve hızlı bir şekilde yönetin. Çevresel analiz çözümlerimizi keşfedin.

  • Blog yazımızı okuyun ve COVID-19'un yönetiminde etkili bir araç olarak kullanılabilecek, atık sudaki SARS-CoV-2 tespitinin iş akışı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Nasıl yardımcı olabiliriz

Bir atık su arıtma tesisinde uzmanlar bilgi alışverişinde bulunuyor © Comin Khmere Co., Ltd
Atık su tesisinde Liquistation CSF48 ile numune alma ©Endress+Hauser

Avantajlar

Su ve atık su endüstrisinde müşterilerimizle birlikte çalışarak kazandığımız 60 yılı aşkın deneyim sayesinde, müşterilerimizin zorluklarına cevap veren geniş bir ölçüm teknolojileri, otomasyon çözümleri ve servis portföyü geliştirdik. Çevre kanunlarına uymak, halk sağlığını korumak ve maliyetleri optimize etmek için su güvenliğini sağlamanın kendine özel zorluklarını anlıyoruz.

  • 3 saat

    numune alımından nihai sonuçlara kadar geçen süre.

  • 6 parametre

    tek bir çok parametreli akış armatürü ile aynı anda izlenebilen parametre sayısı. Flowfit CYA27 armatürüne takılan sensörler, doğru ölçüm için 5 l/h (1,32 gph) kadar düşük bir numune akışına ihtiyaç duyar.

  • %100

    uyarlanabilir. Liquistation CSF48 otomatik numune alma cihazı, zaman veya akış kontrollü numune alımından olay kontrollü numune alımına kadar tüm izleme görevlerini yerine getirir.

Ürün portföyümüze göz atın!

İlgili Öyküler