Yardımcı işletmeler yönetimi ve enerji optimizasyonu
Hassas buhar üretimi ve dağıtımın izlenmesi, işletme ve bakım maliyetlerinden tasarruf sağlar
Yardımcı tesisler yönetimindeki hedefler genellikle, ana prosesler için gerekli olan buhar üretimi ve dağıtımının verimli şekilde yönetilmesini içerir. Operasyonel zorluklar arasında kazan ekipmanı, kontrol sistemleri ve altyapının bütünlüğünün korunmasının yanı sıra dağıtımdaki ısı kaybının azaltılması ve yakıt tüketiminin ve ısı eşanjörlerinin optimize edilmesi yer alır. Doğru ve güvenilir ölçüm ve izleme, bu tür zorlukların üstesinden gelinmesine ve hem operasyonda hem de bakım faaliyetlerinde verimliliklerin açığa çıkarılmasına olanak tanır.
4,5 EUR
milyon
- 10 yıllık tipik bir çalışma süresi boyunca kazan verimliliğinin yanlış anlaşılması nedeniyle kaybedilen potansiyel tasarrufların miktarı.
Nasıl destek olabiliriz
Endress+Hauser, enerji ve yardımcı tesisler yönetimiyle ilgili derin bilgilerini geniş bir enstrümantasyon, servis ve çözüm portföyüyle birleştirerek, optimum verimlilik ve güvenlik ile buhar yönetimi sağlar. Bir kazanın verimliliği ve kullanım ömrü için esas olan besleme suyunun kalitesini ve tedarikini sağlamada, ölçüm sonuçlarının doğruluğunu belirlemede ve buhar sistemindeki kayıpları saptamada ve ölçmede, işletme ve bakım maliyetlerini en aza indirmeye yardımcı oluyoruz.
Sınıfında lider kalite ve güvenilirliğin yanı sıra şirket içi uzmanlığa ve endüstriyel teknik bilgiye doğrudan erişim imkânından yararlanın
Günlük zorluklarınız için yerel destekle bakımı optimize edin
Çevre koruma, enerji yönetimi ve kazan ve boru tesisatı ile ilgili standartlara uyun
Uygulamalar
Besleme suyu hazırlama
En yüksek kalitede besleme suyunun düzenli olarak tedarikini sağlamak, yalnızca optimum kazan verimliliği için hayati önem taşımaz, aynı zamanda erken ekipman arızalarını, maliyetli blöf uygulamalarını ve korozyonu önlemeye yardımcı olur.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser Prowirl F 200 akış ölçer ve iTHERM TM131 termometre, besleme suyu hazırlama prosesini optimize etmek ve işletme maliyetlerini düşürmek için gerekli bilgileri ve içgörüleri sağlar. Buhar/Su Analiz Sistemimiz besleme suyunuzun kalitesini sürekli kontrol etmenize yardımcı olur.
Verimli buhar üretimi için besleme suyu kalitesini en üst düzeye çıkarın
Maliyet tasarrufu için su hazırlamada kullanılan sarf malzemelerini optimize edin
Bir yakıtın ısı içeriğinin kullanılabilir enerjiye ne kadar etkili bir şekilde dönüştürüldüğünün doğru ölçümü, optimum kazan performansını sağlamak için gerekli bir uygulamadır. Bununla birlikte; akışı, basıncı, gelen yanma havası sıcaklığını ve egzoz sıcaklığını kontrol etmek karmaşık bir iştir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser portföyü, akış, basınç ve yanma havası (sıcaklık ve akış) için kazanınızın performansını en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan güvenilir, emniyetli ve verimli ölçüm ve izleme çözümleri sunar.
Kazan verimliliğini artırmak için temel parametreleri izleyin
Kritik hataları zamanında tespit edin
ASME Performans Testi Kodlarına (PTC 4-1998) ve düzenleyici standartlara uyun
Etkili yardımcı tesisler operasyonları için sürekli hazır ve verimli buhar tedariki, uygun kazan kontrolleri gerektirir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, buhar üretimi sırasında sürekli akışı doğru bir şekilde ölçmek için Vorteks gibi denenmiş ve test edilmiş teknolojiler sunarak önemli verimlilik kazanımlarının önünü açar. Akış ölçüm ürünlerimiz ve çözümlerimiz toplam kullanılabilirliği ve verimliliği artırmak üzere tasarlanmıştır. Kazan suyunda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye uygulamaları için çözümlerimiz, IEC 61511 gibi standartlara uymanıza ve güvenliği artırmanıza yardımcı olur.
Verimli buhar üretimi için doğru kazan kontrollerini sağlayın
Maliyet tasarrufu için yakıt potansiyelini en üst düzeye çıkarın
Yenilikçi Heartbeat Teknolojisi ile duruş sürelerini en aza indirmek için kalibrasyon aralıklarını uzatın
Buharın kazan dairesinden farklı son kullanım noktalarına ulaştırılmasındaki başlıca zorluklar, aktarım sırasında enerji kaybını en aza indirmek ve temel altyapıyı korumaktır.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, bu ihtiyacı karşılamaya yardımcı olmak için Enerji Ölçümü Doğrulama Servisini oluşturdu. Teknik uzmanlarımız saha kalibrasyonları gerçekleştirerek ve buhar enerjisi ölçümünüzü doğrulayarak buhar dağıtım sistemlerinizin verimliliğini artırmanıza ve sürdürülebilir kılmanıza olanak tanır.
Boru hatlarında yeterli yalıtımı sağlayın
Buhar kapanlarını ve enerji kayıplarını izleyin
Altyapıyı korumak için su çekici risklerini en aza indirin
Buhar, ısı eşanjörüne kızgın buhar olarak veya değişken ıslaklık derecelerinde ulaşır, ancak verimli enerji transferi için ideal olarak buhar %100 kuru doymuş olmalıdır. Ayrıca ıslak buhar, su çekici riskinin artmasına ve bununla bağlantılı olarak altyapı aşınmasına neden olabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser enstrümantasyonu, ıslak ve kuru buharın doğrudan ölçülmesini sağlayarak verimli ısı eşanjörü performansı için en iyi koşulların sağlanmasına yardımcı olur. Çok değişkenli Vorteks akış ölçerimiz Prowirl F 200, buharı basınç, sıcaklık ve kuruluk derecesine göre kompanze etmenize ve kütle, enerji ve buhar kalitesi verilerini çıkış olarak almanıza olanak tanır.
Daha verimli bir proses için nerede ölçüm yapmanız gerektiğini öğrenin
Buhar uygulaması parametreleri
Avantajlar
İster tek bir enstrüman için olsun isterse farklı ürün, yazılım ve çözüm kombinasyonlarını kapsayan bir yönetilen servis sözleşmesi için olsun her türlü destek ihtiyacınızda bize güvenebilirsiniz. Güvenli, verimli ve kullanılabilir buhar tedarikini hedefliyor ve Enerji ve Yardımcı Tesisler Yöneticileri olarak günlük olarak karşılaştığınız sorunları biliyoruz. Kurucumuzun "Hizmet, kazançtan önce gelir" prensibi, firmamızı bugüne gelene kadar şekillendirmiştir.
%5 ile 15 arası
enerji yönetimi çözümleriyle sağlanan tahmini enerji tasarrufu oranı
20.000 Euro
yıllık 1 milyon Euro yakıt maliyetine karşılık gelen ekonomizer kullanımıyla her yıl tasarruf edilen tutar.
%2
ekonomizer kullanılarak besleme suyu sıcaklığında sağlanan her 10°C artışta kazan verimliliğindeki tipik iyileşme oranı.
Ürün portföyümüze göz atın!
Analiz
Analiz
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Verimlilik
Optimize edilmiş ve kullanım ömrü uzatılmış kazan işletmesi
Kazanınızın kullanılabilirliğini ve verimliliğini sağlarken aynı zamanda enerji tüketimini azaltmanın etkili yollarını da bulmanız gerekir. En doğru sonuçları veren güvenilir ölçüm ve izleme çözümlerimizi inceleyin.
Verimlilik ve güvenlik için optimize edilmiş buhar tüketimi
Kazan dairesi, parayı yaktığınız yerdir. Buhar tüketimi, parayı israf ettiğiniz yer! Endress+Hauser, buhar tüketimini doğru bir şekilde ölçmenize ve verimliliği artırmanıza yardımcı olacak güvenilir iş ortağınızdır.
Proses verimliliği için yakından izlenen buhar dağıtımı
Endress+Hauser, karşılaştığınız günlük zorlukları çözmek için buhar dağıtım sisteminizin kullanılabilirliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik eksiksiz bir ölçüm ve izleme çözümleri portföyü sunar
Operasyonel mükemmelliğe ulaşmanıza yardımcı olacak güvenilir bir partnerle çalışın.
Su ve Atık Su : Koruma - Sürdürme - Geliştirme
Su ve Atık Su : Koruma - Sürdürme - Geliştirme
Endress+Hauser, ölçüm enstrümanları, uzman servisler ve endüstri uzmanlığını içeren yenilikçi bir portföyü bir araya getirerek, tüm su döngüsü boyunca işletme hedeflerinize ulaşma konusunda size yardımcı olmaktadır.
Enerji sektöründe tesisinize güç katın
Enerji sektöründe tesisinize güç katın
Siz dünyaya enerji sağlarken biz de buhar (kömür, gaz ve petrol), kombine çevrim gaz türbini, atıktan enerji sistemi, hidroelektrik ve nükleer enerji santraliniz için gereken teknik uygulama bilgisini sağlıyoruz.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .