Petrol ve gaz separasyon proseslerini görün

Gerçek zamanlı izleme verileriyle, koşullar ve hammadde değişirken bile kontrol sağlayın

Hidrokarbonlu sıvıların sudan ve sedimentlerden ayrılması zor olabilir. Petrol ve gaz separatörünüzden optimum performansı elde edebilmek için sıcaklık, basınç, seviye, akış ve arayüz gibi tüm temel parametreler hakkında güvenilir bilgi sahibi olmanız gerekir. Teknik bilgi ve uygulamalı teknoloji kombinasyonuna dayanan arayüz ölçümü nispeten basit veya aşırı karmaşık olabilir.

Teklifimiz

Petrol, su, gaz ve kum separasyonunu etkili bir şekilde kontrol etmenin tek yolu çeşitli fazların ölçülmesidir. Genellikle iki fazı tamamen ayıran bir arayüz yerine, bir fazdan diğerine geçiş kademeli bir yapıya sahiptir. Emülsiyon kırıcıların ve köpüklenme önleyici kimyasalların enjeksiyonunu kontrol edebilmek için çeşitli katmanların kalınlığını ve konumunu belirlemek çok önemlidir. Bu nedenle normal seviye ölçümü başarılı olmayacaktır. Sağladığımız avantajlar:

  • Tüm proses değişkenleri için sınıfının en iyisi ölçüm enstrümantasyonu

  • Kontrol esnekliği sağlayan açık standartlar

  • Ürün kalitesi ve tutarlılığı

  • Daha kolay profil belirleme

  • Çevresel standartlarına uygunluk

Separasyon proses verimliliğini nasıl arttırabileceğinizi öğrenin

Ham petrol separasyon prosesinin proses haritası ©Endress+Hauser

Ham petrol separasyonu prosesi

Ağır ila orta ham petrol separasyon proses haritası ©Endress+Hauser

Ağır ila orta ham petrol separasyon prosesi

Ekstra ağır ila ağır ham petrol separasyon prosesinin proses haritası ©Endress+Hauser

Ekstra ağır ila orta ham petrol separasyon prosesi

Hafif ham petrol separasyon prosesi ©Endress+Hauser

Hafif ham petrol separasyon prosesi

Separasyon uygulamaları

Ekstra ağır ve ağır ham petrol separatörleri

Ekstra ağır/ağır ham petrol separasyonu optimizasyonu

Ekstra ağır: < API 10 ( >1000 kg/ m³). Ağır: > API 10 - 22,3 (>920 kg/ m³). Ekstra ağır ve ağır ham petrol separasyonunda geleneksel ölçüm teknolojileri sınırlıdır. Bu teknolojiler, gereken bilgiyi sağlayamadıkları gibi separatörün içine yerleştirilmeleri gerektiği için kontaminasyona uğrama riski taşırlar. Gamma Yoğunluk Profili Belirleme Sistemimiz tamamen tankın dışına monte edildiğinden separasyon prosesini kesintiye uğratmaz ve maliyet tasarrufu sağlar.

Orta ham petrol separasyonu

Orta ham petrol separasyonu

Orta: API 31,1 - 22,3 (870 - 920 kg/ m³). Orta ham petrol separasyonunda tek bir cihazla genel seviyenin yanı sıra arayüzün de doğru şekilde ölçülmesi mümkün değildir. Genellikle bir emülsiyon tabakası görülür ve bu tabakanın 5 cm'yi (2 inç) aşması durumunda standart bir kılavuzlu seviye radarı arayüz ölçümü yapamayabilir. Bu nedenle, bu zorlukların üstesinden gelmek üzere özel olarak tasarlanmış olan ve proses kesintilerini en aza indiren çok parametreli kılavuzlu radar teknolojisini geliştirdik.

Hafif ham petrol separasyonu

Hafif ham petrol separasyonu prosesleri

Hafif: API 45 - 31,1 (<870 kg/ m³). Günümüzde yatay hafif petrol separatörlerinin birçoğu mekanik seviye ve yoğunluk kontrolleriyle donatılmıştır. Mekanik cihazlar çok fazla bakım ister ve üretilen petrole göre adapte edilmelidir. Üretilen petroldeki her türlü değişiklik, ölçüm cihazının da değiştirilmesini gerektirir. Kılavuzlu radarımız bu sorunları ortadan kaldırarak daha doğru ölçüm olanağı sağlar.

Ürün portföyümüze göz atın!

Avantajlar

Maksimum kaynakların elde edilmesi sizin hedefiniz, bizim hedefimiz de bu proseste size yardım etmektir. Proses otomasyonu çözümlerimiz güvenli, etkili ve temiz çalışmanızı sağlar. Aynı zamanda herhangi bir değerli ekip üyesi işten ayrıldığında bu deneyimin yerini doldurmak kolay değildir. Bu nedenle servis organizasyonumuz denetleme, devreye alma, mühendislik ve kalibrasyon servisleriyle kişisel boşlukları doldurmanıza yardım ederken aynı zamanda daha sonra işe girecek olan çalışanlar için kapsamlı eğitim programları sunar.

  • 300+

    dünya çapında kurulan radyometrik arayüz ölçümü ve Yoğunluk Profili Belirleme sistemleri

  • 8.500l

    - yaklaşık %10'a denk gelen yıllık yüklenme önleyici tasarrufu

  • 5%

    bir separatör içinde azaltılmış köpürme riski