Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop
Endress+Hauser'den petrol ve gaz endüstrisine seperatör uygulamaları

Bir seperatöre içeriden bakın

Gerçek zamanlı izleme verileriyle, koşullar ve hammade değişirken bile kontrol sağlayın

Hidrokarbonlu sıvıların sudan ve sedimentten ayrılması zor olabilir. Separasyon proseslerinizden optimum performansı elde edebilmek için sıcaklık, basınç, seviye, akış ve arayüz gibi tüm temel parametreler hakkında güvenilir bilgi sahibi olmanız gerekir. Teknik bilgi ve uygulamalı teknoloji kombinasyonuna dayanan arayüz ölçümü nispeten basit veya aşırı karmaşık olabilir.

2.200

USD/gün

- günde köpüklenme kırıcılara harcanan dolar cinsinden para

Endress+Hauser Yoğunluk Profili Çıkarma çözümü

Teklifimiz

Petrol, su, gaz ve kum separasyonunu etkili bir şekilde kontrol etmenin tek yolu çeşitli fazların ölçülmesidir. Genellikle iki fazı tamamen ayıran bir arayüz yerine, bir fazdan diğerine geçiş kademeli bir yapıya sahiptir. Emülsiyon kırıcıların ve köpüklenme önleyici kimyasalların enjeksiyonunu kontrol edebilmek için çeşitli katmanların kalınlığını ve konumunu belirlemek çok önemlidir. Bu nedenle normal seviye ölçümü başarılı olmayacaktır. Sağladığımız avantajlar:

  • Tüm proses değişkenleri için sınıfının en iyisi ölçüm enstrümantasyonu

  • Kontrol esnekliği sağlayan açık standartlar

  • Ürün kalitesi ve tutarlılığı

  • Daha kolay profil belirleme

  • Çevresel standartlarına uygunluk

Tıklayın ve verimliliği nasıl artırabileceğinizi öğrenin

  • Ham petrol separasyon prosesinin proses haritası ©Endress+Hauser

    Ham petrol separasyonu prosesi

  • Ağır ila orta ham petrol separasyon proses haritası ©Endress+Hauser

    Ağır ila orta ham petrol separasyon prosesi

  • Ekstra ağır ila ağır ham petrol separasyon prosesinin proses haritası ©Endress+Hauser

    Ekstra ağır ila orta ham petrol separasyon prosesi

  • Hafif ham petrol separasyon prosesi ©Endress+Hauser

    Hafif ham petrol separasyon prosesi

Uygulamalar

Ekstra ağır/ağır ham petrol separasyonu optimizasyonu

Ekstra ağır: < API 10 ( >1000 kg/ m³). Ağır: > API 10 - 22,3 (>920 kg/ m³). Ekstra ağır ve ağır ham petrol separasyonunda geleneksel ölçüm teknolojileri sınırlıdır. Bu teknolojiler, gereken bilgiyi sağlayamadıkları gibi seperatörün içine yerleştirilmeleri gerektiği için kontaminasyona uğrama riski taşırlar. Gamma Yoğunluk Profili Belirleme Sistemimiz tamamen tankın dışına monte edildiğinden separasyon prosesini kesintiye uğratmaz ve maliyet tasarrufu sağlar.

Ekstra ağır ve ağır ham petrol separatörleri

Orta ham petrol separasyonu

Orta: API 31.1 - 22,3 (870 - 920 kg/ m³). Orta ham petrol separasyonunda tek bir cihazla genel seviyenin yanı sıra arayüzün de doğru şekilde ölçülmesi mümkün değildir. Genellikle bir emülsiyon tabakası görülür ve bu tabakanın 5 cm'yi (2 inç) aşması durumunda standart bir kılavuzlu seviye radarı arayüz ölçümü yapamayabilir. Bu nedenle, bu zorlukların üstesinden gelmek üzere özel olarak tasarlanmış olan ve proses kesintilerini en aza indiren çok parametreli kılavuzlu radar teknolojisini geliştirdik.

Orta ham petrol separasyonu

Hafif ham petrol separasyonu prosesleri

Hafif: API 45 - 31,1 (<870 kg/ m³). Günümüzde yatay hafif petrol separatörlerinin birçoğu mekanik seviye ve yoğunluk kontrolleriyle donatılmıştır. Mekanik cihazlar çok fazla bakım ister ve üretilen petrole göre adapte edilmelidir. Üretilen petroldeki her türlü değişiklik, ölçüm cihazının da değiştirilmesini gerektirir. Kılavuzlu radarımız bu sorunları ortadan kaldırarak daha doğru ölçüm olanağı sağlar.

Hafif ham petrol separasyonu

Avantajlar

Maksimum kaynakların elde edilmesi sizin hedefiniz, bizim hedefimiz de bu proseste size yardım etmektir. Proses otomasyonu çözümlerimiz güvenli, etkili ve temiz çalışmanızı sağlar. Aynı zamanda herhangi bir değerli ekip üyesi işten ayrıldığında bu deneyimin yerini doldurmak kolay değildir. Bu nedenle servis organizasyonumuz denetleme, devreye alma, mühendislik ve kalibrasyon servisleriyle kişisel boşlukları doldurmanıza yardım ederken aynı zamanda daha sonra işe girecek olan çalışanlar için kapsamlı eğitim programları sunar.

300+

- dünya çapında kurulu radyometrik arayüz ölçümü ve Yoğunluk Profili Belirleme sistemlerinin sayısı

8.500l

- yaklaşık %10'a denk gelen yıllık yüklenme önleyici tasarrufu

%5

Separatör içinde köpüklenme riski azaltımı yüzdesi