Mekanik ölçüm cihazlarına daha iyi alternatifler

Emniyeti, güvenilirliği artırın ve bakım maliyetlerini azaltın

Mekanik ölçüm cihazları ilk kurulduklarında düzgün çalışır. Ancak ekipman eskidikçe ve teknoloji sınırlarına ulaştıkça bakım maliyetleri artmaya başlar. Kurulu enstrümanların bakımına ayrılan zaman çok değerlidir. Mekanik ölçüm cihazınızın ne derecede kusurlu olduğuna bağlı olarak prosesiniz kararlılığını korur. Ancak herhangi bir bozulma durumunda tüm üretim durabilir ve para kaybı yaşanırken emniyet ve güvenilirlik azalır. Bu nedenle eskiyen teknolojinizin değiştirilmesi bu tür senaryoların engellenmesinde son derece önemlidir.

Teklifimiz

Nerede olursanız olun prosesiniz için mükemmel destek, servis ve optimizasyon sağlamayı taahhüt ediyoruz. Proses bilgimize ve teknik tecrübemize dayanarak oluşturduğumuz açıkça tanımlanmış prosedürlerden oluşan standartlaşmış yaklaşımımız, sunduğumuz hizmetin daima doğru olmasını sağlar. Enstrümanlarımızın yanı sıra çözümlerimiz ve servislerimiz, hızlı kararlar vermenize yardım eder. Ürün ve servislerimizle şu avantajları elde edersiniz:

  • Güvenlikle ilgili API 2350 tavsiyelerine uygunluk

  • Daha az mühendislik, devreye alma ve bakım maliyetleri

  • Proses kullanılabilirliğinde ve güvenilirliğinde artış

  • Üretimde artış ile birlikte en düşük toplam maliyet

  • 12 yıla kadar kanıt testi aralığı

Tıklayın ve güvenliği nasıl artırabileceğinizi öğrenin

Rafinasyon prosesinin proses haritası ©Endress+Hauser

Rafinasyon prosesi

Bir rafineride distilasyon kolonunun proses haritası ©Endress+Hauser

Distilasyon kolonu

Bir rafineride vakumlu distilasyon kolonunun proses haritası ©Endress+Hauser

Vakumlu distilasyon kolonu

Depolama ve dağıtım proses haritası ©Endress+Hauser

Depolama ve dağıtım

Statik alım satım proses haritası ©Endress+Hauser

Statik alım satım tankı

Dinamik alım satım proses haritası ©Endress+Hauser

Dinamik alım satım

Kimyasal içeren bir tank için taşma koruması sistemi -  parametreli proses haritası ©Endress+Hauser

Kendi kendine çalışabilen akıllı bir sistemle tehlikeli taşmayı önleyin ve deponuzu güvenle izleyin.

Uygulamalar

Bir rafinerideki distilasyon kolonlarının resmi

Distilasyon kolonu

Rafinerilerdeki belli başlı tüm prosesler hidrokarbonların ısıtılmasına ve kısmen buharlaştırılmasına dayanır. Ham ürün karışımı çevreyle ilgili spesifikasyonları karşılarken, aynı zamanda distilasyon kolonunun besleme hızını mümkün olduğunca artırmak bir zorunluluktur. Seviye ölçüm teknolojilerinizi modernize ederek yüksek maliyetli tesis duruşlarını engelleyebilirsiniz. Kılavuzlu seviye radarı (Levelflex) yoğunluk ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmediğinden şamandıralı ölçüm cihazlarına en iyi alternatiftir (API2350 – fonksiyonel güvenlik ile uyumluluk).

Vakumlu distilasyon kolonunda kılavuzlu radar seviye ölçümü

Vakumlu distilasyon

Vakumlu distilasyondaki değişken ortam sıcaklıkları genellikle ölçüm güvenilirliğini etkiler. Mekanik ve termal etkiler kapilerleri 4 ile 6 ay arasında kullanılmaz hale getirmektedir. Elektronik DP gibi güvenilir bir teknolojiyle arızalı ölçüm nedeniyle oluşan tesis duruşlarını önleyebilirsiniz. Mimari ve tasarım sayesinde prosesin güvenlik riskleri en aza iner.

Bir rafinerideki depolama tanklarının resmi

Depolama tankları

Şamandıralar düşük maliyetleri nedeniyle seviye uygulamalarında sıklıkla kullanılır. Ancak bu cihazların güvenilirliği yoğunluk değişimlerinden etkilenmekte olup zamanla tortu birikmesi nedeniyle ölçümlerde hata oluşabilir ve hatta hiç ölçüm sonucu elde edilemeyebilir (tıklanma/kapanma). Düzenli temizlik, cihazların sökülmesi ve kanıt testi gibi zaman alıcı ve zor işlemler nedeniyle bakım maliyetleri yükselir. Şamandıralarınızı vibronik limit sviçleriyle değiştirerek kullanılabilirliği ve güvenliği artırabilirsiniz.

  • Bakım, kontrol ve temizlik için daha az zaman

  • SIL3 kapasiteli kendi kendini izleyen cihaz (API 2350 ile uyumlu)

  • 12 yıla kadar kanıt testi aralığı

Müşterinin tesisinde bir Coriolis akış ölçer montajı yapan bir Endress+Hauser çalışanının resmi

Yakıt aktarımı

Eskiden bazı uygulamalarda kullanıma en uygun, hatta tek çözüm olan pozitif deplasman (PD), türbin, değişken alan (VA veya Rotameter) ve fark basınç (DP) gibi mevcut akış ölçüm teknolojilerinin artık alternatifleri bulunmaktadır. Günümüzde özellikle bir tesisin modernize edilmesi gerektiğinde vortex, ultrasonik ve coriolis gibi modern akış teknolojileri çok daha güvenilir alternatifler sunmaktadır.

  • Kendinden güvenlik

  • Kablolama işlemlerinde maliyet tasarrufu

  • Üstün performans ve daha az bakım

  • Doğrudan kütlesel akış ölçümü

Ürün portföyümüze göz atın!

Ürün portföyümüze göz atın!

Bir uzmanla tanışın

Avantajlar

Endress+Hauser olarak daima size en fazla faydayı sağlamayı amaçlayan yenilik düşüncesiyle hareket ediyoruz. Hem proses güvenliğini sağlıyor hem de size en iyi çözümleri sunuyoruz. Deneyimli mühendis ekibimiz, kritik ölçüm noktalarını için doğru ölçüm cihazlarını tasarlamaya ve seçmeye yardımcı olur. Sürdürülebilir ilişkilerin önemine inanıyoruz ve sizinle uzun süreli çalışmak istiyoruz.

  • 273

    - 2016'da alınan patent sayısı

  • %50

    elektronik dP ile toplam sahip olma maliyetinde sağlanan toplam tasarruf oranı.

  • 10 milyon

    - dünya çapında kurulu ölçüm cihazı sayısı