Emniyeti, güvenilirliği artırın ve bakım maliyetlerini azaltın
Mekanik ölçüm cihazları ilk kurulduklarında düzgün çalışır. Daha iyi ölçüm alternatifleri maksimum proses güvenliği ve performans sağlar, değerli zamanınızı ve enerjinizi enstrüman bakımına harcamanızı önler. Sınırlarına ulaşmış eski bir teknoloji yüzünden neden proseslerinizden ödün vermek veya pahalıya mal olacak bir kapatma riskini göze almak zorunda kalasınız ki? Eski mekanik ölçüm cihazlarını ve zaman aşımına uğramış ölçüm teknolojilerini tüm proses koşullarında güvenilir bir şekilde performans sağlayan enstrümantasyonla değiştirmenin zamanı geldi.
4.100
USD/saat
2,0 m/sn akış hızı, standart bir DN 50/ hatta, yaklaşık 15.000 l/saat debide, 0,030 USD/l fiyat kabul edildiğinde prosesi tamamen durdurmanın maliyeti.
Teklifimiz
Dünyanın neresinde olursanız olun prosesleriniz için mükemmel destek, servis ve optimizasyon sağlamayı taahhüt ediyoruz. Eski mekanik ölçüm cihazlarından ve diğer zaman aşımına uğramış enstrümantasyondan daha iyi alternatiflere geçişinizi desteklemek için endüstri uzmanlığımızı, prosese yönelik bilgi birikimimizi, açık prosedürlerle tek tip bir yaklaşımı ve en iyi alternatif teknolojileri sunuyoruz. Kısacası, proses performansınızı korumak için kritik ölçüm görevlerinizi modern, doğru ve güvenilir teknolojilere emanet etmenize yardımcı oluyoruz.
Güvenlikle ilgili API 2350 tavsiyelerine uygunluk
Azaltılmış mühendislik ve devreye alma süresi
Proses kullanılabilirliğinde ve güvenilirliğinde artış ile birlikte azalan bakım maliyetleri
Üretimde ve ürün kalitesinde artış ile birlikte en düşük toplam maliyet
Entegre hata teşhisleri, doğrulama ve izleme; Heartbeat Teknolojisinin sağladığı güvenli prosesler. 12 yıla kadar kanıt testi aralığı
Uygulamalar
Güvenilir, etkili sıvı separasyonu
Şamandıra ve displacer tip cihazlar, arayüz ve toplam seviye ölçümleri için hâlâ yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bunlar, değişen ham petrol yoğunluklarına göre sürekli ayarlamanın yanı sıra doğruluğu sağlamak için de birçok bakım gerektirir. Bu durum uzaktaki ham petrol toplama ünitelerinde bakım zahmetinin artmasına neden olabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Modern, yüksek doğruluktaki kılavuzlu radar veya radyometrik ölçüm teknolojileriyle bakımı azaltır ve ham petrol kalitesinin rafineriye sevk edilmeye uygun olduğundan emin olursunuz.
Separatörünüzü Levelflex FMP55 ve FMP51 kılavuzlu radar seviye enstrümanları ailesi ile şeffaf hale getirin
Gaz ayağına sıvı taşınmasını önleyin ve su-petrol seviye arayüzünü kontrol edin
Bakım azaltılır ve uzaktan konfigürasyon mümkündür
Kimyasal enjeksiyon skidleri: Koruma ve performans
Proses hatlarına ve akışkanlara kimyasal enjeksiyonu, petrol sahası faaliyetlerinde ve petrol ve gaz üretimi ve işlenmesinde günlük olarak yapılan bir işlemdir. Her bir kimyasal enjeksiyon skidinin kendi kritik ölçüm görevleri vardır.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser; çalışanlarınızı ve şirket yapınızı korumak, üretkenliği geliştirmek, maliyetleri azaltmak ve duruş sürelerinden kaçınmak için skid tasarım hizmetleriyle beraber zorlu koşullarda çalışan tam kapsamlı bir ölçüm enstrümantasyonu portföyü sunar.
Coriolis akış ölçerlerle kimyasal tüketimini azaltın ve kontrolü iyileştirin: İki telli teknoloji ağırlıktan ve yerden tasarruf sağlar; sensör, içerisinde birikme yapmayan ölçüm tüpü sayesinde tıkanmaya karşı korumalıdır
Etkin bir enjeksiyon sağlamak için hassas ve hızlı tepki veren basınç ölçümü ile yetersiz veya aşırı basınçlandırmayı önleyin
Ham petrol karışımının çevreyle ilgili spesifikasyonları karşılamasını sağlarken, aynı zamanda distilasyon kolonunun besleme hızını mümkün olduğunca artırmak bir zorunluluktur. Seviye ölçüm teknolojilerinizi modernize etmek, yüksek maliyetli tesis duruşlarını engelleyebilir. Vakumlu distilasyonda değişken ortam sıcaklıkları, kapiler borular kullanılan geleneksel fark basınç (dp) ölçümünün güvenilirliğini riske atar. Ayrıca, mekanik ve termal etkiler kapiler boruları birkaç ayda bir tahrip edebilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Kılavuzlu radar (Levelflex) seviye ölçümü yoğunluk ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmediği için distilasyon kolonunda displacer tip cihazların güvenilir alternatifidir (API2350 ile uyumlu – fonksiyonel güvenlik).
Doğru, güvenilir ve hassas bir elektronik dp sistemi ile hatalı ölçümleri ve vakumlu distilasyonda duruş sürelerini önleyin
Hacimsel alım-satım uygulamaları ve sayaç doğrulamaları için doğru yoğunluk ölçümü esastır. Yoğunluk aynı zamanda proses akışkanının kalitesinin de temel göstergesidir. Eski sıvı yoğunluğu ölçerler zamanla sapma gösterir, düzenli yeniden kalibrasyon gerektirir ve değişen proses koşullarından ve viskozite gibi akışkan özelliklerinden etkilenir.
Sahadaki uzmanlığımız
Değişen, gerçek dünya koşulları altında eşsiz yoğunluk ölçümünü garanti eden modern bir yoğunluk ölçer ile bu dezavantajları ortadan kaldırın.
Promass Q Coriolis akış ölçer ile gerçek proses koşullarında daha yüksek doğruluk elde edin
Değişen proses koşulları için gerçek zamanlı kompanzasyon ile kütlesel akış, yoğunluk ve sıcaklık için en yüksek ölçüm hassasiyeti
Maliyetleri nedeniyle şamadıralar seviye ölçümü uygulamalarında sıklıkla kullanılır. Ancak, bu cihazların güvenilirliği yoğunluk değişimlerinden etkilenir ve zamanla tortu birikmesi nedeniyle ölçümlerde hata oluşabilir veya hiç ölçüm sonucu elde edilemeyebilir (tıklanma/kapanma). Düzenli temizlik, cihazların sökülmesi ve kanıt testi gibi zaman alıcı ve zor işlemler nedeniyle bakım maliyetleri yükselir.
Sahadaki uzmanlığımız
Şamandıralarınızı titreşimli limit seviye siviçleri ile değiştirerek kullanılabilirliği ve güvenliği artırabilirsiniz.
Bakım, kontrol ve temizlik için daha az zaman harcayın
SIL3 sağlayabilen ve kendi kendini izleyebilen cihazlardan faydalanın (API 2350 ile uyumlu)
Eskiden bazı uygulamalarda kullanıma en uygun, hatta tek çözüm olan pozitif deplasman (PD), türbin, değişken alan (VA veya Rotametre) ve fark basınç (DP) gibi akış ölçüm teknolojilerinin artık alternatifleri bulunmaktadır.
Sahadaki uzmanlığımız
Günümüzde, özellikle proseslerde iyileştirme gerektiğinde vorteks, ultrasonik ve Coriolis gibi modern akış teknolojileri çok daha güvenilir ölçümler sunmaktadır. Endress+Hauser, çok geniş çeşitlilikte bir cihaz portföyüne sahiptir.
Proses performansını nasıl geliştirebileceğinizi görmek için tıklayın
Uzmanımızla tanışın
"Bir müşterim olarak sizinle görüştüğümde, size bir şey sunmadan ve deneyimlerimi paylaşmadan önce ihtiyaçlarınızın, görevlerinizin ve proseslerinizin neler olduğunu gerçekten anlamaya çalışırım."
Avantajlar
Endress+Hauser olarak daima size en fazla faydayı sağlamayı amaçlayan yenilik düşüncesiyle hareket ediyoruz. Hem proses güvenliğini sağlıyor hem de size en iyi çözümleri sunuyoruz. Deneyimli mühendis ekibimiz, kritik ölçüm noktalarınız için doğru ölçüm cihazlarını tasarlamaya ve seçmeye yardımcı olur. Sürdürülebilir ilişkilerin önemine inanıyoruz ve sizinle uzun süreli çalışmak istiyoruz.
287
2018'de yapılan patent başvurusu sayısı
%50
elektronik DP'nin sunduğu toplam sahip olma maliyeti tasarruf oranı
Iplom SpA, hassas 3D sıcaklık profili çıkarma yöntemiyle rafineri prosesini optimize ederek hem katalizör ömrünü uzatmayı hem de hidrojenle kükürt giderme (HDS) uygulamasındaki güvenliği artırmayı hedefliyor.
Elektronik fark basınç sistemleri, separatör tankı içinde seviye ölçümlerinde geleneksel kapilerli sistemlerin yerini almaktadır. Güvenilirlik ve doğruluk artar!
Centauri Technologies LP (ABD) şirketinin kapiler kullanan geleneksel fark basınç ölçümünü, elektronik dp transmiterimizle değiştirerek bakım işlemlerini ve maliyetleri nasıl en aza indirdiğini inceleyin.
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Güvenlik
Petrol ve Gaz endüstrisinde depolama ve dağıtım, güvenli ve verimli
Yangın, patlama, tehlikeli taşma… Personelinizi, çevreyi ve yatırımlarınızı koruyan güvenli gauging ve ölçüm çözümlerini seçin.
Doğal gaz değer zinciri boyunca proses güvenliğini sağlayın
İşleme, taşıma, depolama ve dağıtım dahil olmak üzere doğal gaz ve LNG için en uygun enstrümantasyon ve çözümlerimiz ile proses güvenliğini maksimuma çıkarın.
Siz dünyaya enerji sağlarken biz de buhar (kömür, gaz ve petrol), kombine çevrim gaz türbini, atıktan enerji sistemi, hidroelektrik ve nükleer enerji santraliniz için gereken teknik uygulama bilgisini sağlıyoruz.
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletme yönetiminizi daha verimli, güvenli ve güvenilir hale getirin. Buhar enerjisi sistemlerinizi ve endüstriyel su arıtma prosesinizi iyileştirmek için Endress+Hauser'e güvenin. Buradan teklifimiz hakkında daha fazla bilgi alın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .