Depolama ve dağıtım alanlarında proses otomasyonu

İnsanlara, çevreye ve varlıklara yönelik riski en aza indirmek için akıllı protokoller oluşturun

Petrol ve Gaz endüstrisinde pazar gereksinimleri değişmektedir. Geçtiğimiz yıllarda güvenli operasyon açısından dünyada bazı acı dersler alınmıştır. Günün 24 saati güvenli operasyon ve verimlilik son derece kritik öneme sahiptir. Mevcut tankların tüm kapasitesinden maksimum şekilde yararlanmak ve tank terminallerinde, tank depolarında ve taşıma araçlarında yeterli envanter kontrolü, dolum ve alım-satım sistemleri uygulamak arzu edilen bir durumdur.

Güvenliği seçin, şansa bırakmayın

Şirket olarak itibarımızı, endüstriyel bilgi birikimimize ve çalışanlarımızın yaratıcılığına ve azmine borçluyuz. Uzun süreli müşteri ilişkilerine inanıyoruz ve en doğru çözümü elde etmenize yardım etmek istiyoruz. Tanklarda bulunan yüksek hassasiyette Tank Gauging ile alım-satım uygulamalarında tank ve silo seviyelerinin kolay takibinden, terminal otomasyonuna kadar basit ve güvenli operasyon sağlayan tam kapsamlı teknolojiler, ölçeklenebilir yazılım paketleri ve standart kullanım ve güvenlik konseptleri sunuyoruz.

  • Uluslararası olarak tanınan standartara ve tavsiyelere uygunluk, örneğin: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE 250+

  • Tehlikeli bölge standartlarına uygun sertifikalı ürün serileri, örneğin: ATEX, FM, TIIS Güvenli Tasarım

  • En son teknolojiye sahip ürünler - homojen yedekli uygulama için IEC 61508 SIL 2 ve SIL 3'e kadar

Depolama ve dağıtım alanlarınızın güvenliğini artırın

Depolama ve dağıtım proses haritası ©Endress+Hauser

Depolama ve dağıtım

Tank için taşma koruma sistemi - parametreli proses haritası ©Endress+Hauser

Kendi kendine çalışabilen akıllı sistemle tehlikeli taşmaları önler ve deponun güvenli şekilde izlenmesini sağlar.

Gemi dolumu alım-satım uygulamasını gösteren grafik. ©Endress+Hauser

Gemi dolum alım-satım ölçüm sistemleriyle işleminizi daha verimli ve daha güvenilir hale getirin.

Tanker veya raylı vagon doldurma uygulamasını gösteren grafik. ©Endress+Hauser

Alım-satım ölçüm sistemleriyle güvenli tanker veya raylı vagon doldurma ve boşaltma.

Bunker yakıt ikmal prosesini gösteren grafik ©Endress+Hauser

Doğru bunker yakıt ikmali: hacme dönüştürmeden doğrudan kütle ölçümü, yanlışlıkla müdahaleye karşı tek tek cihazların ve tüm ölçüm sisteminin erişime kapatılmasıyla daha fazla güvenlik.

Gauging ve ölçüm çözümlerimiz ile güvenli ellerdesiniz

Promass 83F ile yüksek hassasiyetli alım satım sertifikalı dolum adası

Alım satımda akış ölçümü

Daha yüksek şeffaflık ve huzur için onaylı alım-satım akış ölçümü. Doldurma/boşaltma prosesleri tartışmalı durumlara neden olabilir. Bu zorlukların üstesinden gelirken size destek olabiliriz. Yüksek hassasiyette ve güvenilir Coriolis akış ölçerlerimiz minimum bakım ve yeniden kalibrasyon gerektirir. Proses sırasında doğruluk, şeffaflık ve güvenlik sağlanırken büyük ölçer boyutları sayesinde gün başına daha fazla sayıda gemi, tanker ve raylı vagon için ölçüm yapılabilir.

  • Mekanik ölçüm cihazlarına kıyasla hava içeriği toleransı daha yüksek olduğundan dolum işlemi daha güvenlidir

  • Devreye alma yönetimi ile tesisinizin tam zamanında ve tam hesaplanan bütçede tamamlanıp çalışmasını sağlayın

Doğru bunker yakıt ikmal prosesi

Bunker yakıt ikmal ölçümü

Geleneksel miktar ölçümünü Coriolis akış ölçerlerden oluşan bunker yakıt ikmal ölçüm sistemleriyle değiştirerek daha fazla şeffaflık sağlayabilirsiniz. Sistem, tankların boşaltılması sırasında hava paketlerinin ölçüme doğru şekilde dahil edilmesini sağlar. Ayrıca kontrol paneli sayesinde yakıt ikmali sırasında birden çok proses parametresi aynı anda izlenebilir ve grafiksel “ölçüm profilleri” olarak görüntülenebilir. Yakıt ikmali öncesinde, sırasında ve sonrasında hem alıcı hem de satıcı açısından tam şeffaflık sağlanır.

  • Daha yüksek kârlılık

  • Sınırsız emniyet

  • Daha fazla güven

Bir rafinerideki tank sahası/petrol tankları resmi. Endress+hauser müşteriyle birlikte.

Depolama tanklarında taşma koruması

Tank taşmaları büyük bir sorun teşkil etmekte olup dünyanın her yanındaki yönetim ekipleri taşma koruma sistemlerini güncellemektedir. Bu sorunun üstesinden nasıl gelebilirsiniz? İhtiyaçlarınızı karşılamak için Rockwell Automation ile ortaklık kurarak ölçümden kontrole ve eleman düzeltmeye kadar tüm güvenlik döngüsü için bağımsız güvenlik sertifikasyonuna sahip önceden yapılandırılmış bir çözüm paketi sunmaktayız. Bu çözüm, en iyi endüstriyel uygulamalar ve standartlar API 2350 ve IEC 61511 uyumludur.

  • Dayanıklılığı ve güvenilirliği artırın

  • Operasyonel riski azaltın

  • Mühendislik ve devreye alma süresini kısaltın

  • Bakım masraflarını azaltın

Endress+Hauser terminal otomasyonu

Terminal yönetimi

Terminal otomasyonunun önemi daha önce hiç olmadığı kadar artmıştır. Bunun nedeni pazarlardaki, rekabetteki ve yasal düzenleme ve sosyal çevredeki değişimlerdir. Karayolu tankerleri, vagon ve gemi dolum depoları ve terminaller gibi uygulamalar için terminal otomasyonu sistemleri, proses alt sistemlerinin ve iş sistemlerine (ERP) aktarımın yönetimi ve küçük depolar için basit bağımsız istasyonlardan büyük tesisler için komple istemci-sunucu sistemlerine kadar her türlü terminal otomasyon sistemini sunuyoruz.

  • Daha düşük montaj, operasyon ve bakım maliyetleri

  • API ve MID uyumlu alım-satım ölçüm skidleri

  • Kütle ve hacim ölçümünde daha yüksek doğruluk

Ürün portföyümüze göz atın!

Ürün portföyümüze göz atın!

Bir uzman ile buluşma

Avantajlar

Müşterilerimiz en çok ihtiyaçlarına destek olurken şeffaf ve profesyonel yaklaşımımızı takdir etmektedir. Proseslerimizi sürekli olarak optimize ederek ve yenilikçi teknolojilerden yararlanarak ölçüm, kontrol ve otomasyon mühendisliği alanlarındaki ve güvenli ve etkili çözümler bulmadaki öncülüğümüzü sürdürüyoruz. İster rafineride veya diğer üretimde

  • <5 dak

    16 tankta kanıt testi çalıştırmak için gereken süre

  • 17+

    IEC 61508 (kalite, emniyet ve güvenilirlik) fonksiyonel güvenlik standardı uygulaması yıl sayısı

  • 7/24

    envanter izleme çözümlerimizle sağlanan görünürlük