Kimyasalların depolanması ve taşınması, güvenli ve verimli
Kullanılabilirlikten ve verimlilikten ödün vermeden sağlığa, varlıklara ve çevreye gelebilecek riskleri azaltın
Kimyasalların ve diğer tehlikeli maddelerin depolanması ve taşınması kaçınılmaz olarak potansiyel riskler taşıyabilir. Üstelik geçmiş olaylar, herhangi bir kazanın sadece ekonomik etkileri olmayacağını, aynı zamanda insan yaşamı ve doğa üzerinde telafisi mümkün olmayan sonuçları da olabileceğini göstermiştir. Bu tür riskleri sıkı bir güvenlik yönetimi ile azaltırken aynı zamanda verimlilik ve kullanılabilirliği sağlamak, dünyanın her yerinde günümüz kimya endüstrisi için büyük bir zorluktur.
1,500
riski büyük ölçüde azaltan ve güvenliği artıran
deneyimimiz ve ürün portföyümuz sayesinde bir yıl içinde engellenen tehlikeli taşıma operasyonlarının sayısı.
Endress+Hauser'in kapsamlı portföyü, tesis verimliliği ile insan ve çevre güvenliği arasındaki ikilemin üstesinden gelmeniz için tehlikeli maddelerin işlenmesinden depolanmasına kadar güvenlik döngüsünün her aşamasında sizi destekleyecektir.
Sertifikalı güvenlik mühendisleri ve yönetim sistemleri
Uluslararası olarak tanınan standartlara ve tavsiyelere uyunluk: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML
Uluslararası olarak kabul edilmiş tehlikeli bölge onayları: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO
IEC 61508'e uygun fonksiyonel güvenlik (SIL 3'e kadar) özelliğine sahip en son teknoloji
Kolay ve güvenli operasyon sağlayan standartlaştırılmış operasyon ve güvenli tasarım konsepti
Uygulamalar
Tank seviyesi ölçümü
Bir tankın taşması, yalnızca maliyetli olmakla kalmaz, aynı zamanda güven ve itibarı da zedeleyebilir. Tank seviyelerinin doğru kontrolü hayati önem taşır ve oldukça gelişmiş ölçüm teknolojileri gerektirir.
Sahadaki uzmanlığımız
Doğru ve güvenilir seviye kontrolü için tasarlanan ölçüm portföyümüz, tehlikeli maddelerin tam kontrolünü sağlar ve dökülme riskini azaltır:
Tek düğmeyle akıllı kanıt testi de içeren sürekli kendi kendini izleme özelliği ve 12 yıla kadar çıkan kanıt testi aralığı ile güvenliği ve verimliliği artırın
Sıvıların sürekli, güvenli ve şeffaf şekilde temassız ölçümü için Micropilot 80GHz radar cihazlarından yararlanın
Hatalı bir seviye ölçüm cihazı, bir depolama tankı tehlikeli derecede yüksek bir seviyeye kadar doldurulduğunda depolama tesisi operatörlerini uyaramayabilir. Bağımsız bir otomatik taşma koruma sistemi kimyasal veya petrokimyasal depolama tanklarındaki tehlikeli taşmaları güvenilir şekilde tespit edebilir, görüntüleyebilir ve önleyebilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser depolama tanklarının izlenmesi için akıllı ve güvenilir sistemler sunar:
Birden fazla tankta güvenli ve eş zamanlı dolum operasyonu ile zamandan tasarruf edin
Kapatma için daha kısa cevap süreleriyle tank kapasitesini artırın
Uzaktan otomatik kanıt testi fonksiyonunu kullanarak eş zamanlı dolumlar için gereken zamanı ve çabayı azaltın (5 dakikadan kısa sürede 16 tank)
Petrol, metanol ve diğer tehlikeli maddelerin dolumu ve boşaltılması karmaşık ve potansiyel olarak tehlikeli bir işlemdir ve etrafındaki alanda yangın ve patlama riskleri ortaya çıkarır.
Sahadaki uzmanlığımız
Coriolis ölçüm prensibimiz, hacimsel akış ölçerlerle karşılaştırıldığında daha doğru ve daha güvenli ölçüm sağlayarak tehlikeli maddelerin güvenli dolumunu mümkün kılar.
Ölçüm Enstrümanı Direktifine (MID) uygun olarak tasarlanmış ve sertifikalandırılmış olan dolum ölçüm skidlerimizi (LMS) kullanarak ticari işlemlerde yasal gerekliliklere uygunluğu garanti edin
Yüksek performanslı Coriolis Promass ölçüm cihazlarıyla faturalandırma hatalarını azaltın
Hacimsel akış ölçerlere kıyasla daha düşük basınç kaybı
Proses haritalarını tıklayın ve tanklarda saklanan kimyasalların güvenliğini nasıl artırabileceğinizi ayrıntılı olarak öğrenin.
Avantajlar
Fabrika güvenliği ve verimliliği, kısa vadeli kazançları değil, sürdürülebilir ilişkiler geliştirmeyi hedefleyen güvenebileceğiniz bir ortak gerektiren kritik konulardır. Sektörde birçok ilki gerçekleştirdiğimiz 60 yıldan fazla deneyimimizle büyümeyi teşvik ettik. İlgili güvenlik standartlarına göre geliştirilen enstrümanlarımız ve çözümlerimiz kimyasal proseslerin güvenli bir şekilde depolanmasını ve taşınmasını sağlar.
17+ yıl
IEC 61508 (kalite, emniyet ve güvenilirlik) fonksiyonel güvenlik standardı uygulaması süresi.
>%90
otomatik taşma koruma sistemiyle güvenlik enstrümanlı sistemin kanıt testinde sağladığınız zaman tasarrufu. Geleneksel yöntemde tank başına 4 saat ile kıyaslandığında.
>4,8 Milyon
dünya çapında kurulu titreşimli limit seviye siviçlerinin sayısı.
Hacimsel akış ölçerlerin neden olduğu bakım maliyetleri ve ölçüm hataları kabul edilemez düzeylere çıkmıştı. Arkema bu akış ölçerleri dolum istasyonlarındaki kütlesel akış ölçerlerle değiştirdi.
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Güvenlik
Kimya endüstrisinde proses güvenliği, yüksek kullanılabilirlik
Güvenilir ölçümlerle desteklenen uyumlu proses güvenliği ile üretkenliği ve verimliliği sürdürün.
Operasyonel mükemmelliğe ulaşmanıza yardımcı olacak güvenilir bir partnerle çalışın.
Gıda ve İçecek: Kaliteye güvenin
Gıda ve İçecek: Kaliteye güvenin
Kaynaklarınızı koruyup maliyetlerinizi azaltırken global hijyen yönetmeliklerini yerine getirmek, sürdürülebilir ürün kalitesini ve tesis kullanılabilirliğini sağlamak için yanınızdayız.
Su ve Atık Su : Koruma - Sürdürme - Geliştirme
Su ve Atık Su : Koruma - Sürdürme - Geliştirme
Endress+Hauser, ölçüm enstrümanları, uzman servisler ve endüstri uzmanlığını içeren yenilikçi bir portföyü bir araya getirerek, tüm su döngüsü boyunca işletme hedeflerinize ulaşma konusunda size yardımcı olmaktadır.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .