Kimya endüstrisinde IIoT

Üretkenliği artırmak ve duruş sürelerini azaltmak için saha enstrümantasyonunun tüm potansiyelini kullanın

IIoT çok popüler bir konu. Fakat kimya endüstrisi için tam olarak ne anlama geliyor? Kısacası, IIoT, sensörler arasında bağlantı sağlayan bir bilgi sistemi anlamına gelir. Endress+Hauser olarak, bu ağın, enstrümantasyonla üretilen geniş kapsamlı verileri akıllıca kullanarak müşterilerimizin iş süreçlerinde heyecan verici yeni faydalar sağlayabileceğine inanıyoruz. Fark yaratmak isteyen kimya firmaları bir sonraki verimlilik seviyesine en güvenli şekilde ulaşmak için bu bilgileri kullanabilir.

IIoT sizin için ne yapabilir

Kar marjlarının zayıf, rekabetin çetin olduğu kimya endüstrisinde neden verimliliği artırmak için teknolojiden tam olarak faydalanmayasınız? Saha enstrümantasyonunuz, bugüne dek büyük oranda yararlanılmayan, önemli miktarda veri üretir. Değer yaratmak için bu verilerin analiz edilmesi ve aksiyonlara dönüştürülmesi gerekir. Bu nedenle, otomasyon piramidini baypas ederek saha verilerini aksiyon alınabilir bilgilere dönüştüren çeşitli IIoT uygulamalarına sahip Netilion ekosistemimizi geliştirdik.

  • Saha enstrümantasyon verilerini yeni bir boyutta kullanın. Uygulamalarımız ve algoritmalarımız verileri aksiyon alınabilir bilgilere dönüştürür

  • Kurulu sisteminiz hakkında daha fazla bilgi edinin ve bakım, üretim, işletme ve tedarik zincirini geliştirmek için daha iyi kararlar alın

  • DCS'nize dokunmanıza gerek kalmadan, basit bir tak ve çalıştır sistemi sayesinde edge cihazlar ile otomatik olarak dijital ikizler oluşturun

  • Nerede olursanız olun, tabletinizle veya akıllı telefonunuzla beklenmeyen enstrümantasyon hatalarını çözün

Dijitalleşmenizi nasıl destekleyebileceğimizi öğrenin

dijitalleşme, dijitalleştirme, IoT, bağlantı, iot uygulamaları ©Endress+Hauser

Verileri değerli bilgilere dönüştüren bir dizi hizmet sayesinde müşterilerin temel iş süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı oluyoruz. Hepsi bir araya gelerek Netilion IIoT ekosistemimizi oluşturuyor.

Iot uygulamaları, dijitalleşme, saha enstrümantasyonu, bulut, açık entegrasyon ©Endress+Hauser

Varlık kullanımı ve yönetimi için sertifikalı Netilion IIoT ekosistemimiz ayrıca 3. parti saha cihazlarına ve bulutlara da açıktır.

Namur, namur açık mimari, açık entegrasyon, noa ©Endress+Hauser

Namur Açık Mimari (NOA) doğrultusunda IIoT ağımız, verileri doğrudan buluta aktaran paralel bir kanal yaratır ve geleneksel tesis mimarisine müdahale etmeye gerek kalmaz.

Uygulamalar

veri, saha enstrümantasyonu, bağlantı, edge cihaz, IoT, kimya endüstrisi 4.0

Saha enstrümantasyon verilerini yeni bir boyutta kullanın

Bağlantı dijitalleşmenin anahtarıdır. Endress+Hauser iki farklı bağlantı yaklaşımını benimsemekte; edge cihazlar üzerinden ya da cihazları doğrudan IT'ye bağlayarak:

  • Edge cihazları saha, enstrüman ve Endress+Hauser bulutu arasındaki köprüyü oluşturur. Tak ve çalıştır yöntemiyle kullanımı ve kurulumu kolaydır

  • SIM kartla donatılmış cihazlar, herhangi bir edge cihaz olmadan doğrudan Netilion bulutuna bağlanabilme özelliğine sahiptir, bu da sınırsız yeni olanaklar getirir

dijital ikizler, tarayıcı uygulaması, IoT, etiketler, RFID, endüstri 4.0 kimya

Tarayıcı uygulaması: 60 saniyeden kısa sürede dijital ikizler oluşturun

Netilion teklifimizdeki tüm dijital hizmetlerin temeli Tarayıcı uygulamasıdır. Bununla, tesisinizdeki tüm varlıkların dijital ikizlerini anında oluşturabilirsiniz. Fotoğraflar, etiketler, GPS koordinatları, kritik parametreler, seri numarası vb. içeren dijital ikizini oluşturmak için sadece tüm Endress+Hauser cihazlarında ve birçok 3.parti cihazında bulunan QR kodunu tarayın veya RFID etiketini okuyun. Dijital ikizleriniz hazır olduğunda, artık ek Netilion servislerinden yararlanabilirsiniz.

  • Tarayıcı uygulamasını iPhone veya Android cihazınız için ücretsiz indirin

analitik, veri, IoT, IBA, kurulu temel sistem, bakım optimizasyonu, kimya endüstrisi 4.0

Netilion Analytics: Tesisinizi şeffaf hale getirin

Netilion Analytics uygulaması, dijital ikizlerinizin sürekli ve otomatik analizini sunar. Analytics kurulu sisteminizin kısa ve öz bir analizini gösteren canlı bir rapor oluşturur. Yalnızca birkaç tıklamayla varlıkların sayısı, üreticiler, eski cihazlar ve yerine gelen cihazlar konusunda bilgi alırsınız. Bir bakım yöneticisi olarak, tedarikçi sayısı ve tesis durdurma gibi KPI'lara sahipsiniz. Analytics ile tüm bu alanları tüm cihazlarınızda ve gittiğiniz her yerde geliştirmek için bir araca sahipsiniz.

Field Xpert SMT70, Health, dokümantasyon, tehlikeli alanlar, hatalar

Netilion Health: Nerede olursanız olun her şey kontrol altında

Beklenmeyen bir hata oluştuğunda, hızla harekete geçmek çok önemlidir. Netilion Health tam da bununla ilgilidir: Dijital hizmet hatayı tanımlar ve nasıl çözüleceğine dair talimatlar verir. Ofise geri dönüp belgeleri aramanıza gerek kalmaz. Sorununuzu istediğiniz yerden çözebilirsiniz. Netilion Health uygulaması ile çalışanların tesiste geçirdikleri süreyi azaltabilir ve verimliliklerini artırabilirsiniz. Tehlikeli alanlar için endişeleniyorsanız, tabletimiz Field Xpert SMT70 ile bu sorunu da çözdük.

sertifikasyon, veri güvenliği, eurocloud lisansı

Veri güvenliği: Tamamen sertifikalı

Kimya endüstrisinde her şey güvenlikle ilgilidir. Bu aynı zamanda dijital dünyaya da yayılmaktadır, bu yüzden sunduğumuz hizmetler en yüksek veri güvenliğini sağlamak için sertifikalandırılmıştır. Edge cihazdan buluttaki müşteri verilerine kadar en modern güvenlik mekanizmalarını kullanıyoruz:

  • Uzun anahtar kodlu şifreleme yöntemleri (SHA-256 ile HTTPS / TLS)

  • Sertifikalı veri merkezleri ile işbirliği (örneğin ISO 27001)

  • 4 yıldızlı derece ile “EuroCloud” tarafından lisanslanmış, bağımsız otorite sertifikası

Ürün portföyümüze göz atın!

Avantajlar

Durma süresi ve plansız bakımlar, kimya endüstrisinde yaygın bir sorundur. IIoT ve büyük veri, bu sorunların üstesinden gelmek için heyecan verici yeni olanaklar sunuyor. Endress+Hauser, kimya sektöründeki müşterilerimizin tesislerini güvenli ve basit bir şekilde dijitalleştirmeye başlamasına yardımcı olacak konsept ve araçları geliştirdi. Uzun vadeli bir ortak olarak bizim desteğimizle, üretim süreçlerini iyileştirmek ve işçi verimliliğini artırmak için IIoT'yi benimseyebilirsiniz.

  • 30%

    tesislerdeki eski ve planlanmamış durmalara yol açan kurulu varlıkların oranı.

  • 25'000

    Sizin için mevcut sağlık koşulu sayısı.

  • 0 saat

    değiştirilen cihazların otomatik güncellenmesi sayesinde DCS/PLC’de programlama süresi.