Güvenlik Enstrümanlı Sistemler için kanıt testi

Kimya tesisinizin kullanılabilirliğinden fedakarlık etmeden rastgele ve sistematik hataları azaltın

Kimya tesisleri kritik proseslerdeki riskleri minimuma indirmek için kurulu Güvenlik Enstrümanlı Sistemlerinin (SIS) sayısını istikrarlı bir şekilde artırmaktadır. Sistemin güvenlik fonksiyonunu yerine getirmesini sağlamak için düzenli kanıt testleri yapılmaktadır. Ek olarak güvenlik düzenlemelerine uymaya devam etmek için kanıt testleri gereklidir (örn. IEC 61508/61511). Ancak bu tip testler yüksek maliyete ve duruş sürelerine yol açar. Bu nedenle kimya endüstrisi güvenlik ve kullanılabilirlik arasındaki dengeyi bulma zorluğu ile karşı karşıyadır.

Nasıl yardımcı olabiliriz

Artan güvenlik talepleri, düşük marjlar ve zorlu rekabet koşulları ile karşı karşıya kalan kimya endüstrisinde gelişmiş test yöntemlerine yüksek bir talep mevcuttur. Bu test yöntemleri ideal olarak yüksek kaliteli ve derinlemesine hata teşhisi kapsamına sahip olmalı ve proseste duruşa neden olmamalıdır. Hata teşhisi, doğrulama ve izleme fonksiyonlarına sahip Heartbeat Teknolojimiz işte tam da bunları sunmaktadır. SIL kanıt testi servisimiz ile birlikte, aşağıdakilerin yardımı ile kullanılabilirliği korurken tesis güvenliğini de güncel duruma getirebilirsiniz:

  • %98'e kadar hata teşhisi kapsamı ile sürekli proses ve cihaz hata teşhisi

  • net talimatlar ile standartlaştırılmış hata teşhisi mesajları

  • Bir butona basılarak proses kesintisi olmadan doğrulama

  • Otomatik oluşturulan ve kesin doğrulama protokolleri

  • Tespit edilmemiş ancak tehlike oluşturan hataları ortaya çıkaran sihirbaz destekli bir kanıt testi aracılığıyla SIL doğrulaması

Tesis güvenliğini ve kullanılabilirliğini minimum çaba ile arttırın

kanıt testi, güvenlik enstrümanlı sistem, tesis güvenliği, tesis kullanılabilirliği, SIL, doğrulama ©Endress+Hauser

Endress+Hauser, minimum efor ile yüksek seviyede sistem kullanılabilirliği sağlayan bir teknoloji olan Heartbeat'e sahip çok sayıda enstrüman sunmaktadır.

sis, güvenlik enstrümanlı sistem, SIL, artık risk, PFDavg ©Endress+Hauser

Bir Güvenlik Enstrümanlı Sistem (SIS) belirli bir prosesin riskini düşürür.

Uygulamalar

kanıt testi, güvenlik enstrümanlı sistem, tesis güvenliği, SIL, hata teşhisi bildirimleri

Heartbeat Teknolojisi ile sürekli otomatik hata teşhisi

Otomatik hata teşhisine sahip sensör teknolojisi sayesinde akıllı enstrümanlarımız arka planda sürekli olarak %98'e kadar derinlemesine hata teşhisi kapsamı ile 80 adedin üzerinde hata teşhisi önlemi gerçekleştirir. Bu akıllı sistem güvenli bir şekilde tehlikeli enstrüman arızalarını tespit eder ve SIS'in (Güvenlik Enstrümanlı Sistem) devre dışı kalma olasılığını düşürür. Ek olarak, net ve standartlaştırılmış hata teşhisi mesajları ve Health uygulamamız bakım işlerini kolaylaştırır. Bulunduğunuz her yerde sürekli cihaz hata teşhisi kullanarak aşağıdakilerden faydalanırsınız:

  • güvenli prosesler

  • veri kullanılabilirliği sayesinde uygun maliyetli bakım

  • personel için minimum çaba

kanıt testi, güvenlik enstrümanlı sistem, tesis güvenliği, tesis kullanılabilirliği, SIL, doğrulama

Proses kesintisi olmadan belgelenmiş doğrulama

Heartbeat Teknolojisi ile doğrulama anlaşılır ve basittir. Enstrümanlarınızda doğrulamayı istediğiniz bir zamanda bir butona basarak tetikleyebilirsiniz. Otomatik oluşturulan doğrulama protokolü ile güvenlik düzenlemelerinin gerektirdiği net sonuçları ve kanıtları elde edersiniz. Ek olarak, test sırasında sizi adım adım yönlendiren SIL kanıt testleri için sihirbaz yönlendirmeli prosedür sunuyoruz. Heartbeat Teknolojisi ile doğrulama size aşağıdaki faydaları sağlar:

  • belgelenmiş ve kesin doğrulama sonuçları

  • planlı duruş sürelerinde efor sarf etmeden doğrulama

  • kanıt testi planlamasında esneklik

sarma tespiti, heartbeat, seviye, radar

Kestirimci bakım için gerçek zamanlı veri

Heartbeat Teknolojisi ile elde edilen detaylı enstrüman ve proses verileri sayesinde trendleri belirleyebilir ve kestirimci bakım gerçekleştirebilirsiniz. İyi bir örnek de sarma tespitidir. Radar cihazının üzerinde oluşan sarma ek bir siviç çıkışı ve bir hava temizleme sistemi ile otomatik olarak tespit edilerek temizlenebilir. Bu derinlemesine bilgi, güvenlikten ödün vermeden kanıt testi aralıklarını genişletmenize yardımcı olur. Heartbeat Teknolojisi ile izlemenin sizlere kattığı değerler aşağıda sıralandığı gibidir:

  • gerçek zamanlı enstrüman verilerini baz alan kestirimci bakım

  • optimize edilmiş prosesler ve bakım

  • yüksek sistem kullanılabilirliği

SIL kanıt testi servisi, kanıt testi seviyesi

SIL kanıt testi servisleri

Uygunluk nedenlerinden ötürü bir SIS düzenli aralıklarla test edilmelidir. SIL kanıt testi servisimizle, bu önemli işi sertifikalı güvenlik fonksiyonu uzmanlarına bırakabilirsiniz. Servis uzmanlarımız SIS'inizi sahada inceleme, kanıt testi yapma ve belgeleme yetkinliğine sahiptir. Basit döngü testlerinden kompleks uygulamalardaki özel testlere kadar tüm test kapsamlarını sunuyoruz. Bu servis ile aşağıdakilerden faydalanabilirsiniz:

  • risk ve arıza tanımlaması ile gelişmiş tesis güvenliği

  • önleyici kontroller ile daha az plansız duruş süresi

  • güvenlik standartlarına ve düzenlemelerine uygunluğun sağlanması

Ürün portföyümüze göz atın!

Avantajlar

Bir kimya tesisi işleticisi olarak güvenlik ile ilgili özel bir sorumluluğa sahipsiniz. Heartbeat Teknolojisi ile kullanılabilirlikten ödün vermeden son teknoloji tesis güvenliğini minimum çaba ile koruyabilirsiniz. Çok sayıda enstrümana entegre edilen bu teknoloji ihtiyaç duyulduğunda sistemlerinizde hassas servis ve bakım yapmanıza imkan tanıyan kısa, standartlaştırılmış hata teşhisi bildirimleri ve izleme verileri sunar.

  • 31

    güvenlik endişeleriniz için başvurabileceğiniz eğitimli güvenlik elçileri bulunan ülke sayısı

  • 100+

    Uygulamanız için en iyi çözümü sunan SIL sertifikalı cihaz sayısı

  • 10

    milyon cihaz son 65 yıl içerisinde güvenlik ile ilgili uygulamalara kuruldu