Kimya endüstrisinde proses güvenliği

Güvenilir ölçüm çözümleriyle kimya prosesinizin güvenlik hedeflerini karşılayın

Kimya endüstrisinde proses güvenliği kritik öneme sahiptir, çünkü tehlikeli kimyasal maddeler insanlar, çevre ve tesis açısından potansiyel bir risk barındırır. Kimyasal madde üreticileri bu zorlukları yönetirken müşterilerin talep ettikleri özellikleri karşılayan, yüksek kaliteli ürünler üretmeye çaba sarf eder. Bu amaca ulaşmak için yüksek proses verimliliği, düşük enerji tüketimi ve yüksek teknolojiye sahip proses güvenlik yönetimi kritik önem taşır.

Bütün kimya prosesi genelinde güvenilir veriler

Bu zorlukların üstesinden gelebilmek ve müşterinizin taleplerini karşılayabilmek için ekstraksiyon, reaksiyon, ayrıştırma veya filtrasyon gibi karmaşık prosesleri kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlayan ölçüm cihazlarına ve çözümlerine ihtiyaç duyarsınız. Eksiksiz ürün portföyümüz, tesisinizin kullanılabilirliğini ve güvenliğini artırarak hedeflerinize ulaşmanıza yardım eder.

  • Güvenli tasarım konseptine göre geliştirilmiş ve ATEX, FM, TIIS gibi tehlikeli bölge standartlarını karşılayan geniş güvenlik ölçüm enstrümanları portföyü

  • IEC61508'e uygun fonksiyonel güvenliğe sahip, belgelendirilmiş kanıt testi prosedürleri için SIL 3'e kadar akıllı sensörler

  • Dünya çapındaki ağımızla garantili güvenlik deneyimi

  • Personelinizin eğitimine yardımcı olan güvenlik ve standart (örn. ATEX. SIL, WHG) seminerleri ve eğitimleri

Kimya proseslerinizin güvenliğini artırın

Proses haritalarına tıklayarak kritik parametreleri nasıl kullanmanızı sağladığımızı öğrenin..

Kesikli reaktör proses grafiği ©Endress+Hauser

Kendinden güvenli gerçek iki telli cihaz ile kesikli reaktörde daha güvenli akış ölçümü.

Kimyasal distilasyon proses grafiği ©Endress+Hauser

Amonyum uygulamalarındaki seviye tespitinde olduğu gibi distilasyon prosesinizde güvenilir veri elde etmenizi sağlayan şeffaf ölçüm.

Kimyasal depolama proses grafiği ©Endress+Hauser

MultiSens Flex TMS01 ve TMS02 (PED, ASME VIII gibi basınç yönetmelikleri onaylı) cihazlarımızı kullanarak tek bir sıcaklık armatürüyle birden çok ölçüm noktasını yönetin.

Uygulamalar

Uygulamada gerçek iki telli, döngü üzerinden beslenen cihaz

Saf ürün kalitesi sağlayan hassas ölçüm

Kritik proses parametrelerinin hassas ölçümü, müşterilerinizin ihtiyaçlarına uygun saf ürün hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur. Ayrıca güvenli bir kimya prosesi ve çevre sağlar. Kesikli reaktörünüzü gerçek iki telli akış ve seviye cihazlarımızla donatarak ihtiyacınız olan ölçüm doğruluğunu elde edin, kablolama maliyetinden tasarruf sağlayın ve kablo tepsilerinde daha fazla boşluk kazanın.

  • Kendinden güvenli çıkışla daha fazla güvenlik

  • Dünya çapında onaylara sahip kapsamlı Ex ia konsepti

  • Arıza durumunda hızlı karar verme desteği sayesinde tesis duruşlarını engelleme (NE 107 uyarınca)

  • Heartbeat Teknolojisi ile basitleştirilmiş kanıt testi prosedürü

Kimya distilasyon tankı, amonyum

Seperatörde amonyum seviyesi takibi

Amonyum veya alkol gibi sıvı kimyasalların sudan evaporasyonu, tankın ısıtılması sırasında risk oluşturur. Seviye daima doğru olmalıdır. Seviye kontrolünde son derece gelişmiş ve yüksek hassasiyetli enstrümantasyon ve teknikler kullanılmalıdır. Gaz fazı kompanzasyonu özelliğine sahip yenilikçi Levelflex FMP54 ile haz yopunluğu olan uygulamalarda hassas seviye ölçümü yapılabilmektedir.

  • Hızlı ve kolay devreye alma, bakım ve hata teşhisi sağlayan HistoROM veri yönetimi konsepti

  • SIL/WHG'ye uygun kanıt testi sayesinde zamandan ve maliyetten tasarruf

  • Çift katlı seramik kaplin ve gaz sızdırmaz kablo geçişi sayesinde proses güvenliği

  • HART protokolü sayesinde gerçek zamanlı veri elde etme/hata teşhisi olanağı

Kimya depolama tankları, amonyum

Depolama tankında amonyum sıcaklığı takibi

Amonyum, oda sıcaklığında saklandığında zehirli olan bir gazdır. Bu nedenle amonyum için en uygun depolama sıcaklığı sıvı fazda olduğu -33 °C'dir (-27,4 F). "Sıcak nokta" oluşmadığından emin olmak için sıvının ve tankı duvarının sıcaklığının ölçümü önemlidir. Dolu tanka erişmek mümkün olmadığından çok sağlam bir sistem gereklidir. StrongSens teknolojimizi, MultiSens TMS01 ile birleştirerek sizlere son derece sağlam sensörler sunuyoruz.

  • Sadece tek bir proses bağlantısıyla tank üzerinden tam haritalama sayesinde (100m'ye kadar olan uzunluklarda) daha güvenli çalışma

  • Çalışma sırasında sensör ömrünün artması sayesinde bakım maliyetlerinde azalma

Ürün portföyümüze göz atın!

Avantajlar

Kimya proseslerinin ve çevrenin güvenliği, toplumumuzda son derece önemlidir. Bu nedenle, kimya tesisi operatörleri, proses güvenliği ve çevre için özel bir sorumluluk taşır. Bu sorumluluğu yerine getirmek için güvenilir bir ortak gerekir. Enstrümanlarımızın ve çözümlerimizin proses güvenliğini ve verimliliğini nasıl artırabileceği hakkındaki soruları yanıtlayarak kimya tesisi operatörlerini, mühendisleri ve yöneticileri destekliyoruz.

  • %40'a kadar

    hızlı ve kolay devreye alma, bakım ve hata teşhisi sağlayan HistoROM veri yönetimi konsepti sayesinde tesis duruşlarındaki azalma oranı.

  • 50%

    SIL/WHG'ye uygun kanıt testi sayesinde sağlanan zamandan ve maliyetten tasarruf oranı.

  • %30'a kadar

    uluslararası basınç yönetmeliklerine (örn. PED, ASME VIII) uygun MultiSens Flex TMS01 ve TMS02 cihazlarımızı kullanan tek bir sıcaklık armatürü ile kullanılabilen ölçüm noktalarının oranı.