Varlık Performans Yönetimi'nizi (VPY) optimize edin

Varlıkların güvenilirliğini en üst seviyeye çıkarmak için kestirimci bakım ve bulut tabanlı çözümler kullanın

Üretim tesisleri yıllanırken, birçoğu proaktif stratejiler yerine hâlâ reaktif bakım planlarında sıkışıp kalıyor. Planlanmamış duruşları azaltmak ve varlıklarınızı etkili bir biçimde yönetmeye başlamak istiyorsanız; doğru yaklaşım, uygun bir bakım stratejisi oluşturmaktır. Tam şeffaflık sağlayacak kurulu tesis analizi ilk adım olmalıdır. Akıllı sensörler ve bulut tabanlı çözümler eklendikçe, kestirimci bakım ile varlık performansında bir üst seviyeye ulaşabilirsiniz.

Varlık yönetiminde bir üst seviyeye ulaşmanıza nasıl yardım edebiliriz?

Varlık bilgilerinizi artırarak ve enstrüman bakımına yönelik çabaların etkin bir şekilde yönlendirildiğinden emin olarak Varlık Performans Yönetimi'nizi optimize etmeye yardımcı oluyoruz. Ürünlerimiz, servislerimiz ve çözümlerimizle yapabilecekleriniz:

  • fiziksel varlıklarınıza komple bir bakış sağlayan detaylı kurulu tesis analizi raporu ile tam varlık şeffaflığı elde edersiniz

  • güncel varlık bilgileri ile yedek parça ve eskime durumlarının yönetimini iyileştirirsiniz

  • dahili hata teşhisi fonksiyonlarına sahip enstrümanlarla, reaktiften kestirimci varlık yönetimine geçersiniz

  • bulut tabanlı IIoT çözümleri ile nerede olursanız olun, anlık varlık verisine dayanarak bakım kararları alırsınız

Varlık yönetimini optimize edin ve tesis kullanılabilirliğini artırın

Varlık verilerinin toplanması ve belgelendirilmesinden trend analizine varlık yönetiminizi iyileştirin ©Endress+Hauser

Verimli ve profesyonel varlık verisi toplama, varlık analizi için bulut tabanlı çözümler ve kapsamlı dokümantasyon ve raporlar ile varlık performansında bir sonraki seviyeye ulaşmanıza yardımcı oluyoruz.

Dahili hata teşhisi fonksiyonları sunan enstrümantasyon ile kestirimci varlık bakımına olanak sağlayın ©Endress+Hauser

Endress+Hauser, dahili hata teşhisi ve en az çabayla yüksek seviyede sistem kullanılabilirliği sağlayan Heartbeat Teknolojisi ile donatılmış geniş bir cihaz yelpazesi sunar.

VPY çözümlerimiz

enstrümantasyon standardizasyonu varlık yönetimini iyileştirmeye yardımcı olur

Kurulu Tesis Analizi (KTA)

Zaman içinde tesisler değişikliğe uğrar, ekipmanlar değişir ve enstrümanlar eskimiş hale gelir. Kurulu tesisinize ait güncel bilgiler olmadan bakım operasyonunu iyileştirmek imkansızdır. Bununla birlikte, birçok ölçüm noktasını ve farklı tedarikçilerden enstrümanları kapsayan varlık verilerinin toplanması emek yoğun bir süreçtir. Denetim ekiplerimiz tüm bu bilgileri toplayacak ve analiz edecektir. Bu rapora dayanarak, veri güdümlü kararlar alabilirsiniz. KTA hizmetimiz ile:

  • varlık verilerinin toplanmasında zaman ve paradan tasarruf edersiniz

  • kritik varlıklara ve potansiyel iyileştirme noktalarına yönelik hazırlanan ayrıntılı rapora dayanarak veri yönetiminizi iyileştirirsiniz

  • eskime durumlarının yönetimini optimize eder, enstrümantasyon standardizasyonunu basitleştirirsiniz

gelişmiş varlık yönetimi ve kestirimci bakım için bulut tabanlı uygulamalar

Bulut tabanlı IIoT çözümleri

Bir enstrümandaki hatayı, ofisinizden ayrılmak zorunda kalmadan, teşhis edip çözebilseydiniz nasıl olurdu? Peki ya tesisinizde kurulu her bir enstrümanın sağlık durumunu sadece akıllı telefonunuzu kontrol ederek öğrenebilseydiniz? IIoT ekosistemimiz Netilion, enstrümantasyon verilerini eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştüren uygulamalar ve algoritmalar içerir. Dijital bir tesise doğru bir sonraki adımı atın ve:

  • nerede olursanız olun beklenmedik hataları tabletinizi veya akıllı telefonunuzu kullanarak çözün

  • Scanner uygulaması ile 60 saniyeden kısa bir sürede fiziksel varlıklarınızın dijital ikizlerini oluşturun

  • Netilion Analytics uygulamamız ile kurulu tesisinize anlık genel bakış sağlayarak dijital ikizlerinizi analiz edin

  • Netilion Health uygulamamız ile hata kodlarını tanımlayın ve gereken aksiyonlar hakkında net tavsiyelere ulaşın

Heartbeat Teknolojisi, cihazlara sezgi kabiliyeti katan dahili hata teşhisi fonksiyonları sunar

Kestirimci bakım

Enstrümanlarınız, bakıma ihtiyaç duyduklarını size önceden haber verseydi nasıl olurdu? Heartbeat Teknolojisi ile cihazlarınızın durumunu sürekli olarak izleyen dahili hata teşhisi fonksiyonlarına sahip olursunuz. Bu analitik verilere dayanarak; trendleri tanımlayabilir, bir hata oluşmadan önce harekete geçebilir veya kalibrasyon ihtiyaçlarını öngörebilirsiniz. Ayrıca ölçüm değerinin kalitesini de yalnızca kalibrasyon sırasında değil kullanım süresince herhangi bir zamanda belirleyebilirsiniz. Heartbeat Teknolojisi varlık yönetimini iyileştirmeye yönelik olarak:

  • prosesi kesintiye uğratmadan ve sürekli olarak proses ve cihazlar için %98'e kadar hata teşhisi kapsamı sunar

  • açık ve standartlaştırılmış hata teşhisi mesajlarıyla bakım operasyonunu kolaylaştırır

  • beklenmeyen enstrüman arızalarından kaynaklı planlanmamış duruşları en aza indirir

Şifreleme yoluyla veri güvenliği için EuroCloud sertifikasyonu

Veri güvenliği

İlaç endüstrisinde veri bütünlüğü ve veri güvenliği çok önemlidir. IIoT portföyümüzün tamamı maksimum veri güvenliğini garanti etmek üzere sertifikalandırılmıştır. Edge cihazlarından buluttaki müşteri verilerine - en yeni güvenlik mekanizmalarını kullanıyoruz:

  • uzun anahtar kodlu şifreleme yöntemleri (SHA-256 ile HTTPS / TLS)

  • sertifikalı veri merkezleri ile işbirliği (örn. ISO 27001)

  • 4 yıldızlı EuroCloud lisansına sahip bağımsız otorite tarafından sertifikasyon

Ürün portföyümüze göz atın!

Basitçe KTA

Arttırılmış tesis kullanılabilirliği, azaltılmış bakım maliyetleri ve uygunluk garantisi - Tesis müdürü de olsanız, kalite yöneticisi de veya bakım müdürü de, KTA hayatınızı kolaylaştırır.

Avantajlar

Varlık Performans Yönetimi'nizi optimize etmek ve varlık güvenilirliğini en üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız, Endress+Hauser sizi destekleyecek uzmanlığa ve portföye sahiptir. Akıllı cihazlar, uzman servisler ve bulut tabanlı bakım çözümleriyle, güvenlik ve uygunluktan ödün vermeden kestirimci bakım ve dijitalleşme yolunda bir sonraki adımı atabilirsiniz.

  • %80

    bir müşteri sahasında, KTA servisi ile sıcaklık cihazlarının standartlaştırılması sonucu, çeşitlilikte erişilen azalma oranı

  • %30'a kadar

    tesislerde eskime durumunda olan varlıkların oranı