Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Ürün araçları

İletişim bilgileri

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop
İlaç üretiminde süreklilik için servisler

İlaç üretiminde süreklilik için servisler

Endüstride uzman bir servis sağlayıcı komplex bir ortamda sürekliliği sağlamaya nasıl yardımcı olabilir?

Süreklilik etkili ilaç üretimi için büyük önem taşır. Öngörülemeyen kesintiler piyasada ilaçların bulunamamasına neden olarak hasta bakımı ve kamu sağlığı açısından önemli sorunlara yol açabilir. 2011 yılında ABD'de neredeyse 300 ilaç piyasada bulunamıyordu. FDA'nın ilaç tedariğindeki sıkıntılara çözüm bulma çalışmalarına karşın, bu eksiklik yavaş bir şekilde giderilmektedir ve global olarak henüz çözülememiş bir sorundur. Hedefe yönelik servisler imalat, kalite ve ilaç kullanılabilirliğinde sürekliliğin sağlanmasına yardımcı olur.

%90

1 yılda uygunsuzlukların azalma oranı

kalibrasyon yönetimi optimizasyonu sayesinde (Fransa'daki bir ilaç tesisinde)

kalibrasyon yönetimi optimizasyonu işe yarıyor

Ne yapabilirsiniz

Bakımın eksik bir şekilde yapılması yüksek maliyetli duruşlara neden olabilir. Diğer yandan gereksiz yapılan bakım ise maliyetlerin artmasına sebep olur. Risk tabanlı bir bakım stratejisi kritik ölçüm noktalarını belirlemeye ve harcanan çaba ile maliyet arasındaki dengeyi sağlamaya yardım eder. Bakım ve kalibrasyon açısından yüksek kritikliğe sahip ölçüm noktaları, daha az kritikliğe sahip ölçüm noktalarına göre daha fazla ilgi ve dikkat gerektirir. Sürdürülebilir servis ortaklıkları tesisinizin performansını artırır ve maksimum değeri elde etmenizi sağlar.

  • Kritik noktalarınızı en başından belirleyerek bakım periyotlarını ve faaliyetlerini tanımlayacak kurulu alan analizi

  • Güvenilir, uzman ve global bir servis ortağıyla uzun vadeli servis anlaşmaları

  • Risk yönetimi ve uygunluktan taviz vermeden maliyetleri azaltmak ve üretimin sürekliliğini artırmak için kalibrasyon sıklığı optimizasyonu

  • Sürekli iyileştirme fırsatlarını tespit etmek için KPI'ların sürekli ölçümünü ve raporlanmasını içeren servis yönetimi

  • Bakım ve kalibrasyon faaliyetleri, verimlilik ve maliyet hesaplarında tümüyle şeffaflık elde edin

Servislerin ilaç üretiminde hangi noktalarda destek sağladığını öğrenin

  • Biyoprosese genel bakış ©Endress+Hauser

    Biyoprosese genel bakış

  • Su saflaştırma prosesi ©Endress+Hauser

    Su saflaştırma prosesi

Uygulamalar

Endüstri uzmanlarımız tesisinizin çalışmayı sürdürmesine yardımcı olur

İlaç üretimindeki verimliliği ve sürekliliği sağlayan servisler, acil durum desteğinden daha fazlasını sunmalıdır. Duruşları en aza indirgemek için mutlaka hızlı hata teşhisi ve onarım desteği sunabilen güvenilir bir servis ortağına ihtiyaç vardır. Uzun vadeli destek için sıkı GMP düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmak ve global uygunluk oldukça önemlidir. Bunlar, üretim sürekliliği, sık bakım ve periyodik kalibrasyon için temel gerekliliklerdir.

Endüstri uzmanlarımız tesisinizin çalışmaya devam etmesine yardımcı olur

Kurulu sisteminizi analiz edin

Enstrümanlar, güvenilir tesis işletimi için oldukça kritik olmalarına rağmen çoğu zaman bakım planına dahil edilmemektedir. Ancak, enstrümanların ve kullanılan ölçüm teknolojilerinin eskimesi tesis performansının düşmesine veya çalışma süresinin kısalmasına neden olabilir. Kompleksite arttıkça bakım çaba ve maliyetlerini dengede tutmak zorlaşır. Kurulu sistem analizi, karar verme sürecinde oldukça önemli bilgiler sağlar. Tesisteki kullanıcıların bilgiye şeffaf şekilde ulaşmasını ve proses kullanılabilirliğini artırırken aynı zamanda duruş risklerinin en aza indirilmesine yönelik fikir sağlar.

Kurulu sisteminizi analiz edin

Kalibrasyon sıklıklarını optimize edin

enstrümanlarının her geçen gün daha güvenilir hale gelmesine karşın bu durum kalibrasyon sıklığı spesifikasyonlarında bir değişikliğe yol açmamaktadır. Bu durum verimliliğin azalmasına ve manuel olarak yapılan müdahaleler sebebiyle riskin artmasına sebep olmaktadır. Kalibrasyon aralıkları, geçmiş tecrübelere ve istatistiksel yöntemlerin sonuçlarına göre dinamik olarak belirlenir. Bu belirlemeler sonucunda genellikle kalibrasyon aralıkları uzarken enstrüman arızaları önceden tahmin edilebilir ve güvenilirlik artar.

Kalibrasyon sıklıklarını optimize edin

Kalibrasyon servis yönetimi

Kalibrasyon yönetimi genellikle zorlu bir süreçtir. Kalibrasyon konusunu bir servis ortağına devrederek farklı kalibrasyon hizmeti sağlayıcıları ve ölçüm teknolojileri nedeniyle oluşan karmaşıklığı tüm tesisten sorumlu olacak tek bir iletişim noktasına aktarmış olursunuz. Bütün kalibrasyon maliyetleriniz görünür hale gelir ve önemli miktarda maliyet tasarrufu sağlarsınız. Ayrıca yapılacak çalışmaların programlanması ve kalibrasyon aralığı optimizasyonu sayesinde üretimin sürekliliği olumlu anlamda etkilenir.

Kalibrasyon servis yönetimi

Avantajlar

Çalışanlarımızla birlikte ilaç üretiminde verimlilik ve süreklilik sağlayın. Çalışanlarımız, özel servislerle size destek olarak proseslerinizi geliştirir.

> 60

Endress+Hauser kalibrasyon servisi mühendislerinin faaliyet gösterdiği ülke sayısı

3.000

Endress+Hauser'in bir ilaç üretim tesisinde bir yıl içinde tek iletişim noktası olarak yönettiği kalibrasyonların sayısı

31 milyon

kullanıcılara tümüyle şeffaflık sağlamak için Endress+Hauser veri tabanında saklanan Endress+Hauser cihazlarının sayısı