Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
kozmetik, vücut bakımı, karıştırıcı, kozmetik üretim prosesi, dolum, dozlama

Kozmetik üretim prosesi uzmanlıkla ivmeleniyor

Yenilikçi enstrümantasyon ve saha kalibrasyonu verimli ve uygun kozmetik üretimi sağlar

Kozmetik üretim prosesi son derece zorludur ve dünya genelinde kozmetik pazarında yoğun bir rekabet vardır. Değişim, tüketici trendlerindeki tek sabittir ve bölgesel etkenler, yüksek ham madde maliyetleri ve sayısız düzenleme karmaşıklığı arttırır.
Pazar payı yarışında, pazara sürme süresi ve üretim esnekliği belirleyicidir.
Üretim otomasyonu ve akıllı, güvenilir enstrümantasyon konusundaki uzmanlığımız, rekabet avantajı sağlamak için verimli ve güvenli üretimi teşvik eder.

Nasıl destek olabiliriz

Kozmetik üretim proseslerinin tamamı için eksiksiz enstrümantasyon portföyü ile Endress+Hauser, riski azaltarak verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşırken tüketici beklentilerini ve güvenlik standartlarını karşılamanıza yardımcı olur.

  • Tam uygunluk ve arttırılmış kullanılabilirlik için saha kalibrasyonu

  • Minimum enerji tüketimi ve ham madde kayıpları için yenilikçi enstrümantasyon

  • Optimum viskozite ve yoğunluk kontrolü için kalite parametrelerinin hat üzerinde ölçümü

  • Doğru ve kesintisiz dozlama ve dolum için akış ölçerler

Uygulamalar

Gelişmiş stok kontrolü

Kozmetik üretimindeki aktif bileşenler yüksek maliyetlidir ve israfı minimuma indirmek için uygun şekilde saklanmaları ve izlenmeleri gerekir. Stok ölçümü; hidrostatik basınç sensörleri, radar seviye ölçerler ve kapasitif ölçüm gibi birden çok teknolojinin kullanımını gerektirir.

Gelişmiş stok kontrolü
Sahadaki uzmanlığımız

Entegre teknolojilerimiz, kolay bakım ve gerçek zamanlı izleme ile stok envanterinin yönetimi ve atıkların azaltılması için modern ve güvenilir çözümler sunar.

  • Her uygulama için uygun enstrümanla ölçümü optimize edin

  • Liquiphant FTL50H ürünümüz ile depolama proseslerini taşmalara ve sızıntılara karşı koruyun

  • Akıllı enstrümantasyon ile atıkları azaltın ve maliyetleri aşağı çekin

Doğru karıştırma

Karıştırma, üretim proseslerindeki en zorlu adımdır ve son ürünün kalitesini belirlemenin anahtarıdır. Ham maddelerin doğru şekilde eklenmesi ve karıştırılması, ayrıca enerji ve suyun verimli kullanımı, israfı en aza indirmek ve maliyetleri azaltmak için hayati önem taşır. Farklı viskozite ve yoğunluklara sahip yağ bazlı ve yapışkan ürünlerle çalışılması da önemli zorluklar yaratabilir.

Doğru karıştırma
Sahadaki uzmanlığımız


Mühendislik süreçlerimiz ile akıllı ve güvenilir enstrümantasyonumuz, en iyi ürün kalitesini sağlamaya yardımcı olmak için doğru ve optimum karıştırma sağlar.

  • Hassas akış ve viskozite ölçümü için Promass I cihazına güvenin

  • Yapışkan ürünlerde güvenli ve problemsiz prosesler için Liquiphant ve Liquipoint FTW33 kullanın

  • Enerji izleme ve yönetimi çözümleri ile enerji kayıplarını en aza indirin

Kusursuz dolum ve dozlama

Kozmetik üretim prosesinde, tam ürün miktarının her zaman doğru ve kesintisiz olarak doldurulmasının sağlanması vazgeçilmezdir. Ayrıca, mekanik dolum ve dozlama bileşenleri yüksek bakım maliyetleri getirebilir ve güvenilir olmayabilir, bu da uzun proses kesintilerini tetikler.

Kusursuz dolum ve dozlama
Sahadaki uzmanlığımız

Coriolis akış ölçerlerimiz batch ve dolum proseslerinize yüksek ve güvenilir doğruluk sağlar.

  • Dijital iletişim protokollerini entegre edin

  • Dolum prosesinin tamamını sıkı kontrol altına alın

  • Mekanik cihaz bileşenlerinden kaçınarak maliyetten tasarruf edin

Hızlı kalibrasyon ve bakım

Kalibrasyon ve bakım faaliyetleri zaman alıcı ve maliyetli üretim kesintileri ile sonuçlanabilir. Verimlilik kriterlerinin karşılanması isteniyorsa duruş süreleri mutlak minimuma indirilmelidir.

Hızlı kalibrasyon ve bakım
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser'de kalibrasyon temel yetkinliklerimizden biridir. Operasyonların optimizasyonu, tam uygunluğun sağlanması ve duruş sürelerinin en aza indirilmesi için eksiksiz bir saha kalibrasyonu servisi portföyü sunuyoruz.

  • Endress+Hauser'in mobil akış rigleri ile kalibrasyon sürelerini en aza indirin

  • Tamamen izlenebilir ve akredite kalibrasyon tesislerine güvenin

  • Düzenli ve profesyonel kalibrasyon ile üretim uygunluğunun sürekliliğini sağlayın

Tam uygunluk

Kozmetik ürünlerinizin kalitesini etkileyebilecek sorunları belirlemek için ISO 17025 ve FDA Kozmetik GMP gibi standartlara uygunluk çok önemlidir. Yönergede, ekipmanın düzenli olarak kalibre edilmesi veya uygun olması durumunda SOP'ye göre kontrol edilerek sonuçların belgelendirilmesi gerektiği belirtilir.

Tam uygunluk
Sahadaki uzmanlığımız

Ürünlerimiz, servislerimiz ve çözümlerimiz GMP düzenlemelerine göre çalışan tesisler için gerekli tüm sertifika ve belgelere sahiptir.

  • İyi üretim uygulamaları (GMP) için gerekli tüm standartlara uygunluk sağlayın

  • Endress+Hauser'in kalibrasyon uzmanlarına güvenin

  • Gerekli tüm belgeleri elinizin altında bulundurun

Üretim proseslerinizi hangi noktalarda desteklediğimizi öğrenin

genel bakış, proses haritası, kozmetik, vücut bakımı, kişisel bakım, kozmetik üretimi ©Endress+Hauser

Kozmetik üretim proseslerine genel bakış

dökme sıvılar, kozmetik, kişisel bakım, kozmetik üretimi ©Endress+Hauser

Dökme sıvıların depolanmasında ölçüm noktaları

dökme tozlar, kozmetik, kişisel bakım, kozmetik üretimi ©Endress+Hauser

Dökme tozların depolanmasında ölçüm noktaları

batch karıştırıcı, kozmetik, kişisel bakım, vücut bakımı, kozmetik üretimi ©Endress+Hauser

Batch karıştırıcıda ölçüm noktaları

hat üzeri karıştırıcısı, kozmetik, kişisel bakım, vücut bakımı, kozmetik üretimi ©Endress+Hauser

Hat üzeri karıştırıcısında ölçüm noktaları

dolum ve paketleme, kozmetik, kişisel bakım, vücut bakımı, kozmetik üretimi ©Endress+Hauser

Dolum hattında ölçüm noktaları

su saflaştırma, kozmetik, kişisel bakım, kozmetik üretimi ©Endress+Hauser

Su saflaştırma prosesinde ölçüm noktaları

CIP prosesi, kozmetik üretimi ©Endress+Hauser

Yerinde temizlik prosesinde ölçüm noktaları

Avantajlar

Kozmetik ürünleri dünyası hızlı ilerliyor. Endress+Hauser olarak, proses bilgimiz ve endüstri uzmanlığımızla müşterilerimizin proseslerini iyileştirme konusunda 65 yılı aşkın bir deneyime sahibiz. Sorunlarınızı anlıyoruz ve kendimizi uygulama ihtiyaçlarınız için en iyi çözümü bulmaya adıyoruz, böylece maliyeti kontrol altında tutmanızı ve mümkün olan en hızlı pazara sürme süresine erişmenizi sağlıyoruz.

  • %100

    prosesinizdeki parametrelerin kapsanma oranı

  • %100

    üretimde kalite standartlarına uygunluk oranı

  • %10

    ISO 50001 sertifikası alan endüstriyel tesislerde enerji maliyetlerinde 18 ay içindeki azalma
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
Ürün portföyümüze göz atın!

İlgili Öyküler

Diğer endüstriler