Üretim ve bakım sırasında yenilikçi, sağlam ve temizlemesi kolay teknolojiler
Şeker üretimi maliyete çok duyarlı bir iş koludur. Sağlam, dayanıklı ve yüksek kalitede proses enstrümanları çok önemlidir çünkü performansı arttırıp kalite sürekliliği sağlarlar. Şeker prosesleri ürün kalitesinden ödün verilmeden optimize edilebilir. Sağlam, temizlemesi kolay yenilikçi teknolojiler yüksek tesis kullanılabilirliğini garanti eder ve bakım sırasında ekipmanın hasar görmesi riskini azaltır.
182
million metric tons of sugar
were produced worldwide in the 2020/2021 crop year. 80% of the world's sugar is produced from sugar cane and the remaining 20% comes from sugar beets. A total of over 120 countries produce sugar. Source: www.investopedia.com
Çözümlerimiz
Endress+Hauser, zorlu şeker üretim işinde karşılaştığınız zorlukları çözümlemek için eksiksiz ve onaylanmış bir akış, seviye, sıcaklık, basınç ve analitik enstrüman portföyü sunar. Enstrümanlarımız bakım zamanlarındaki ve zorlu üretim proseslerindeki temizlik işlemlerine dayanacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.
Tutarlı ürün kalitesi
Güvenilir proses parametreleri (Brix vb.)
Akış ölçerler veya prosesle ilgili diğer ekipmanlar gibi kurulu tabanınız için güvenlik
Daha az kesinti
Uygulamalar
Evaporasyon prosesinde seviye ölçümü
Şeker üretiminde en zorlu uygulamalardan biri evaporatördeki seviye ölçümüdür. Düşük netleştirilmiş bir şurup seviyesi, üretim serisinin tamamına zarar verebilir ve plansız kesintilere neden olabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Bypass sistemine monte edilen radar teknolojisi ile sağlam, kararlı ve güvenilir seviye izleme sağlanır.
Evaporasyon prosesindeki seviye ölçümünüzü radar ölçümü ile optimize edin.
Zorlu üretim ortamları ve temizleme prosesleri, evaporatörlerdeki fark basınç sisteminde sıklıkla hasara neden olur.
Sahadaki uzmanlığımız
Yenilikçi elektronik fark basınç sistemimiz, mevcut ölçüm noktaları için bire bir değişim imkânı ile güvenilir bir çözüm sunar.
Deltabar FMD71'in seramik hücresi sayesinde aşınma direnci ve vakuma karşı dayanıklılık ile birlikte maksimum sağlamlıkEk olarak, Deltabar daha hızlı kurulum ve daha az bakım ve duruş süresi sunmanın yanı sıra daha az yedek parça stoğu gerektirir.
Kristalizasyon prosesinde, en yüksek kalitede son ürün sağlayan optimum pH değeri 6,5-7,0 aralığındadır. Şeker ile karışan suyun düşük iyonik gücü nedeniyle cam pH elektrodu kullanılamaz.
Sahadaki uzmanlığımız
Bu noktalar için, dijital Memosens teknolojisine sahip ve cam içermeyen ISFET veya emaye elektrotlu sensörlerimizi öneriyoruz.
Şurup, evaporasyon aşamasında yaklaşık 65° Brix ile üretilir. Doğru zamanda güvenilir ve doğru sonuçlar çok önemlidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Kütle akışı ve yoğunluk ölçümü gibi ana kullanım amaçlarının dışında Promass, yüksek doğrulukta hat üzerinde konsantrasyon ölçümü de gerçekleştirebilir. Ayrıca, operasyonel güvenilirlik ve proses güvenliğinin yanında kestirimci bakım olanağı da sağlayan Endress+Hauser Heartbeat teknolojisini kullanan Promass akış ölçerler, açık ve standartlaştırılmış hata teşhisi bilgilendirmeleri sunar.
Şeker üretiminizi nasıl iyileştirebileceğinizi ve optimize edebileceğinizi öğrenmek için proses akış şemalarının üzerine tıklayın.
Avantajlar
Bir şeker üreticisi olarak proses sırasındaki duruşları ve diğer riskleri minimuma indirmelisiniz. Bu nedenden dolayı yanınızda güvenilir bir ortağa ihtiyacınız vardır. Deneyimli endüstri ve uygulama mühendislerimiz proseslerinizi optimize etmenize ve tesisinizin kullanılabilirliğini artırmanıza yardımcı olabilir.
7/24
kesinti ve duruş olmadan üretim.
SIFIR
üretim ve bakım esnasındaki arızalı veya hasarlı enstrüman sayısı.
1.000'den fazla
Her şeker fabrikasında kurulu, tesis kullanılabilirliğini artırmanıza yardımcı olan Endress+Hauser proses enstrümanlarının sayısı.
Schweizer Zucker her gün 10.000 ton şeker pancarı işliyor. Depolamadan evaporasyon ve kristalleştirmeye kadar Endress+Hauser enstrümanları güvenilir şekilde görevlerini yerine getiriyor.
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Kullanılabilirlik
Enstrüman standardizasyonu
Projelerinizde ölçüm enstrümanlarının standardizasyonu ile devreye alma ve depolama maliyetinin azaltılması
Siz dünyaya enerji sağlarken biz de buhar (kömür, gaz ve petrol), kombine çevrim gaz türbini, atıktan enerji sistemi, hidroelektrik ve nükleer enerji santraliniz için gereken teknik uygulama bilgisini sağlıyoruz.
Su ve Atık Su : Koruma - Sürdürme - Geliştirme
Su ve Atık Su : Koruma - Sürdürme - Geliştirme
Endress+Hauser, ölçüm enstrümanları, uzman servisler ve endüstri uzmanlığını içeren yenilikçi bir portföyü bir araya getirerek, tüm su döngüsü boyunca işletme hedeflerinize ulaşma konusunda size yardımcı olmaktadır.
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletme yönetiminizi daha verimli, güvenli ve güvenilir hale getirin. Buhar enerjisi sistemlerinizi ve endüstriyel su arıtma prosesinizi iyileştirmek için Endress+Hauser'e güvenin. Buradan teklifimiz hakkında daha fazla bilgi alın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .