Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Ürün araçları

İletişim bilgileri

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop
Projelerde enstrüman standardizasyonu

Projelerde enstrüman standardizasyonu

Enstrüman standardizasyonu ile devreye alma ve depolama maliyetinin azaltılması

Yeni bir tesis veya modernizasyon projesi kapsamında doğru enstrümanların seçilmesi gıda üreticilerinin yanı sıra tesis ve makine imalatçıları için de önemli bir ayrıntıdır. Firmalar hijyenik tasarım, gıda güvenliği ve kalite açısından en son gelişmeleri ve düzenlemeleri göz önünde bulundurmak zorundadır. Bu tür projelerin başarıyla tamamlanması, proje hedeflerine ve programlarına uyulması son derece iyi bir endüstri ve uygulama bilgisi gerektirir.

30 - 40%

Reduction in spare parts inventory costs.

Membrane filtration process of whey and milk

Güvenilir bir ortak

Projelerinizde enstrüman standardizasyonu söz konusu olduğunda Endress+Hauser'in prosesler, riskler ve zorluklar hakkındaki deneyimine güvenebilirsiniz. Endüstriye ve uygulamaya yönelik uzmanlarımız gıda ve içecek endüstrisindeki hijyen düzenlemeleri, gıda kalitesi ve gıda güvenliğine ilişkin sürekli artan gereksinimler konusunda bilgi sahibidir.
Servis portföyümüz ile sunduklarımız:

  • Tek tedarikçi ile tüm hizmetler - Gıda ve içecek endüstrisiyle ilgili tüm enstrümanlar için tek tedarikçi

  • Yükleniciler, makine imalatçıları, anahtar teslim tesis kurulumu yapan firmalar ve alt yükleniciler ile koordinasyon konularında büyük ölçekli proje deneyimi

  • Proje karmaşıklığının ve risklerinin azalması

  • Dünya çapında ileri düzeyde endüstri ve uygulama uzmanlığı

Tam destek

Proje konseptinin belirlenmesinden sistemlerinizin başarıyla devreye alınmasına ve çalıştırılmasına kadar tüm proje boyunca size destek oluyoruz.

  • Proje yönetimi adımları ©Endress+Hauser

    Her aşamada başarılı proje yönetimi

  • Süt ve peynir altı suyu tozu ayırma tesisi ©MILEI

    Proje planlama tesisinizde başlar

Projenizin her aşamasında destek

Konsept

Tüm tarafların zamanında katılımı, bir projenin başarıyla tamamlanabilmesi açısından oldukça önemli bir koşuldur. Projeye başlarken profesyonel iletişimin ve yürütme aşamalarının önemi büyüktür . Proje sahibinden sistem üreticisine kadar tüm ortaklar arasında açık ve anlaşılır kılavuzların belirlenmesi projenin kusursuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Proje planlaması

Planlama

Planlama aşamasında doğru enstrümanların seçilmesi oldukça fazla zaman ve kaynak gerektirir. Enstrümantasyonun standartlaştırılması bu karmaşıklığı önemli ölçüde azaltırken aynı zamanda başka fırsatlar da sunar:

  • Devreye alma kabul süresinin azalması sayesinde ürünleri daha hızlı pazara sürme

  • Kalibrasyonlarda yalınlaştırma gibi süreçlerle işletme maliyetlerinden devamlı tasarruf

  • Daha az yedek parça envanteri maliyeti

  • Daha az eğitim ihtiyacı

  • Gelişmiş hata teşhisi ve entegrasyon araçları sayesinde tesis kullanılabilirliği ve OEE'de artış

Proje planlaması ve koordinasyonu

Gerçekleştirme

Gerçekleştirme aşamasında proje yönetimi deneyimimiz, planlama araçlarımız ve kapsamlı ürün portföyümüzden yararlanıyoruz. Eksiksiz bir servis sağlayıcı olarak projenizin karmaşıklığını azaltıyor, bütçeyi aşmamanızı sağlıyor ve projenizin planlanan zaman içinde tamamlanmasını sağlıyoruz. Applicator, Life-Cycle-Management (Yaşam Döngüsü Yönetimi) veya W@M yazılım araçları harcanan çabayı azaltır ve projenin planlanan şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Yaşam Döngüsü Yönetimi

Devreye alma

Endress+Hauser servis teknisyenlerinin deneyimi ve enstrüman farklılıklarının azalması kurulumun hatasız şekilde gerçekleşmesini sağlar, devreye alma süresini %50'ye kadar azaltır ve kendi teknisyenlerinize ve bakım personelinize vermeniz gereken eğitim için harcamanız gereken çabayı en aza indirir.

Süt ve peynir altı suyu tozu ultrafiltrasyonu

Operasyonlar

Tesisinizin günlük operasyonunda da size destek oluyoruz. Emniyet, kalite ve güvenilirlik açısından kalibrasyonun önemi gittikçe artmaktadır. Doğrudan tesisinizde veya kalibrasyon laboratuvarlarımızda yaptığımız %100 izlenebilir kalibrasyonla hassas ve doğru ölçüm yapabilmeniz için gereken en yüksek güvenilirlik düzeyini sağlıyoruz.

Süt ve peynir altı suyu tozu ayırma

Faydalar

Yeni tesis kurulumu veya modernizasyon projelerinizi gerçekleştirirken ihtiyaç duyduğunuz desteği vermek esas amacımız. Projenin tüm aşamalarında profesyonel iş birliği güveni ve dolayısıyla projenin başarılı olmasını sağlar. Endüstri ve uygulamaya yönelik uzmanlarımızın yanı sıra dünyanın her yerindeki büyük ölçekli projelerden edindiğimiz enstrüman standardizasyonu alanındaki deneyim, ihtiyacınız olan desteği size sunmamızı sağlar.

%50

Deneyimli teknisyenler ve enstrüman standardizasyonu ile devreye alma süresindeki azalma oranı.

%30

Karmaşıklığı azaltarak ve özel tasarlanmış yazılım araçlarını kullanarak proje süresinde sağlanan azalma oranı.

%30-40

Eğitim gereksinimlerine enstrüman standardizasyonu ve sezgisel enstrüman kullanım arayüzleriyle sağlanan azalma oranı.