Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Ürün araçları

İletişim bilgileri

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop
Temizlik tesisi

CIP proseslerinizde verimlilik

Ürün kaybını ve enerji maliyetlerini azaltın

Hammadde ve enerji maliyetleri arttıkça gıda tesislerindeki varlıklardan en verimli şekilde yararlanma ihtiyacı da buna paralel olarak artmaktadır. Çok sayıda gıda firması hala çok az otomasyona sahip CIP sistemleriyle çalışmakta ve tamamen zaman bazlı proseslere ve manuel doğrulamaya güvenmektedir. Hat üzeri enstrümantasyon, gerçek zamanlı takip ve kontrol aracılığıyla tam izlenebilirliği sağlamasının yanı sıra temizlik süresini ve enerji ve deterjan tüketimini de azaltmaktadır.

%30

Temizlik kimyasallarından tasarruf oranı

Endress+Hauser'in iletkenlik ve optik ölçümleri ile doğru deterjan sertliğini ve faz ayrımını sağlayarak tasarruf edin.

İletkenlik ölçümü

Teklifimiz

CIP uygulamalarında karşılaştığınız zorlukları anlıyor ve size hijyenik ölçüm çözümleri sunuyoruz. Kendini kanıtlamış akış, seviye, basınç, sıcaklık ve analiz enstrümanları portföyümüz en yüksek kalite standartlarına göre üretilmiş olup, tüm gıda sektörü gerekliliklerini ve yasal mevzuatı karşılamaktadır. Sağladığımız avantajlar:

  • 3-A, FDA ve EHEDG uyumlu temizlenebilirlik

  • Enerji maliyetlerinde ve tesis duruşlarında azalma

  • Sağlam, güvenilir ve sektöre göre optimize edilmiş enstrümantasyon

  • Tüm kontrol platformlarına kusursuz entegrasyon

  • Güvenilir ölçüm sağlayan yenilikçi kendi kendine hata teşhisi özelliği

Ne yapabilirsiniz

Haritalara tıklayın ve CIP proseslerinizde ürün kaybını ve enerji maliyetlerini nasıl azaltabileceğiniz hakkında bilgi alın!

  • CIP'e genel bakış ©Endress+Hauser
  • CIP prosesi ©Endress+Hauser

Uygulamalar

Hassas konsantrasyon ölçümü

Bir CIP sisteminin optimum performansını sağlamak için hem CIP döngüsündeki hem de hazırlama tankındaki deterjan konsantrasyonunu bilmek önemlidir. İletkenlik ölçümü en az bakım ve kalibrasyon gereksinimini elde etmenizi ve enerji, kimyasal ve su kullanımını azaltmanızı sağlar. Endress+Hauser, CIP prosesi için özel olarak tasarlanmış çok sayıda iletkenlik sensörü/transmiteri seçeneğine sahiptir. Bu seçenekler, başlangıç seviyesinde kompakt cihazlardan Ethernet entegrasyonu kapasitesine sahip çok kanallı sistemlere kadar uzanabilir.

Temizlik kimyasalı konsantrasyonu

Etkili faz ayrımı

Hat içinde ne olduğunu kesin olarak bilin ve tahmin sürecini ortadan kaldırın. Geçiş sensörleri CIP döngüsünün bir fazının ne zaman bitmesi gerektiğini ve sonrakinin ne zaman başlaması gerektiğini belirler. İletkenlik, optik bulanıklık veya pH sensörleri, hat içinde ürün veya durulama suyu bulunduğu zamanı tespit ederek, durulamadan sonra kalan ürün miktarı sıfır olduğunda CIP sistemini başlatır. Ürün kaybını ve su harcamasını azaltmanın yanı sıra zamandan tasarruf sağlamak açısından da hızlı tepki verebilmek son derece önemlidir.

Etkili faz ayrımı

Güvenilir seviye ölçümü

İstikrarlı tedariği sağlama açısından stoktaki CIP kimyasallarının miktarı sürekli izlenmelidir. En yaygın kullanılan temizlik kimyasalı seviyesi takibi yöntemlerinin arasında ultrasonik, kılavuzlu veya temassız radar ölçümü yer alır. Hazırlama, durulama ve geri kazanım tanklarında genellikle hidrostatik veya kapasitif sensörler kullanılır. Yapılacak seçim, tank boyutuna ve tercihe göre değişebilir. Sistem güvenliği, çoğunlukla titreşimli çatal veya iletkenlik/kapasitif sensörler kullanılarak alt/üst seviye alarmları ve boş boru algılama (pompa koruması) ile sağlanır.

Seviye tespiti

Güvenilir akış ölçümü

Etkili bir CIP sisteminde akış ölçümü son derece önemlidir. Güçlü türbülanslı bir akışla temizlikte istenen fırçalama etkisi sağlanır. Yüksek sıcaklıklarda agresif kimyasallarla çalışmak üzere tasarlanmış olan Promag H serisi ayrıca türbülanslı akış nedeniyle oluşan aşırı titreşimleri de tolere edebilir. Endress+Hauser, CIP prosesinde uzun yıllar süren performans sağlar. Ölçüm cihazları ayrıca akışın yanı sıra sıcaklık ve iletkenlik değerlerini de ölçer. 4-20mA veya dijital olarak Ehternet/IP veya Profinet olarak seçilebilir.

CIP dönüş hattı Promag

Maliyet tasarrufu sağlayan sıcaklık ölçümü

CIP prosesi içinde çeşitli noktalardaki sıcaklık, temizlik etkinliğini ve enerji tüketimini dengelemek için sıkı bir şekilde kontrol edilir. Kritik bir kontrol noktası olarak kabul edilen sıcaklık, sıklıkla kalibrasyon kontrolünden geçirilmelidir. Endress+Hauser'in QuickNeck konsepti bu süreci basit hale getirir

CIP sıcaklık ölçümü

Avantajlar

Çalışanlarımız, müşterilerimizle birlikte çalışarak CIP verimliliğini artırmada çok başarılı sonuçlar elde etmiştir. Güçlü endüstri ve uygulama bazlı uzmanlığımız geniş ürün portföyümüzle birlikte ilk seferde başarıya ulaşmanızı sağlar. Endress+Hauser, her yönden güveninizi sağlayan bir ortaklıktır.

25-30%

her CIP döngüsünde sağlanan zamandan tasarruf.

30%

faz ayrımında optik teknolojilerin kullanımıyla sağlanan kimyasal madde tasarrufu oranı.

>100

uygulama ve sektörel uzmanlığımızdan yararlanan ülke sayısı.

Başarı öyküleri