En son sektör lansmanlarımıza ve inovasyonlarımıza göz atın
Doğru ve stabil ölçüm, tesis kullanılabilirliğini artırır
Termik Enerji Santrali (TPP)
Termik Enerji Santralinizde (TPP) güvenliği ve verimliliği artırın
Ürünlerimiz yakıt, su ve buhar tüketiminin yanı sıra kimyasalların hammaddesinin güvenilir ve doğru bir şekilde izlenmesini sağlayarak kullanılabilirliği, verimliliği ve güvenliği artırır.
Sağlam basınç ve sıcaklık transmiterleri en yüksek güvenilirliği ve SIL ve Ex gerekliliklerine tam uyumluluğu sunar
Basınç düşüşü olmadan ve minimum veya hiç giriş yolu gereksinimi olmadan hassas su akışı ölçümü elde ederek optimum performans sağlar
Yüksek kullanılabilirlik ve operatör güvenliği sağlamak için sıvı ve katı stoklarınızı güvenilir ve hatta temassız bir şekilde izleyin
Yakıt, buhar ve su kalitesinin hassas bir şekilde izlenmesi tesisinizin hizmet ömrünü uzatır
Termik Enerji Santralleri için en yeni ürünlerimizi keşfedin
Deltabar PMD50 metal membranlı bir fark basınç transmiteridir. Standart uygulamalar için optimize edilmiştir ve Enerji endüstrisinde kullanıma uygundur.
Sınırlı alanlarda bile tutarlı doğruluk sağlayan invazif olmayan akış ölçer – proseslerde daha iyi şeffaflık için Heartbeat Technology ile ve artık Modbus ile de birleştirilebilir.
Soğutma suyu döngülerinde ve soğutma kulelerinde klor dioksidin güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlayan Memosens sensörü, biyofilm oluşma riskini ve soğutma kulelerindeki performans düşüklüğünü azaltır.
Soğutma suyundaki serbest klor konsantrasyonunun hızlı ölçümü için Memosens sensörü, bakteri oluşumu riskini azaltır ve personel için güvenliği artırır.
Anlık buhar sıcaklığı ölçümü gibi çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için sağlam çubuk termovelli metrik RTD/TC termometre; SIL ve tehlikeli alan onaylarına sahiptir.
En düşük TOC konsantrasyonlarının hızlı tespiti için toplam organik karbon analizörü, ultra saf suyun potansiyel kontaminasyonuna anında tepki verilmesini sağlar.
Micropilot FMR10B bir temassız radar cihazıdır. Kurulum koşullarından bağımsız olarak son derece hassas seviye ölçümü sunar, bu özelliği sayesinde Enerji endüstrisi için mükemmel bir seçimdir.
Micropilot FMR20B, sürekli seviye ölçümü için kullanılan bir temassız radar cihazıdır. Basit ve verimli çalışması sayesinde Enerji endüstrisinde kullanım için mükemmel şekilde uygundur.
Micropilot FMR30B, sürekli seviye ölçümü için kullanılan bir temassız radar cihazıdır. Maksimum basitlik ve en yüksek verimlilik sağlayan bu cihaz Enerji endüstrisi için mükemmel bir seçimdir.
Ölçüm enstrümanlarınızın kullanım ömrü yönetimini iyileştirmek ve güvenlik gereksinimlerine uygunluğu sağlamak için sık kullanılan bilgiler içeren uzman önerilerinden yararlanın.
Profesyonel danışmanlık rehberliği ile proses kullanılabilirliğini artırın
Kurulu sistemin korunabilirliğini sürekli değerlendirerek verimsizlikleri tespit edin ve arızaları önleyin
Uygun bir bakım ve geçiş stratejisi benimseyerek çalışmalarınızda sürdürülebilirliği iyileştirin
Tam hassasiyet sağlayın ve kurulu sistem bilgilerinizin erişilebilirliğini artırın
Özel uygulamanız ve ölçüm noktanız için hangi enstrümanı seçmeniz gerektiğinden emin değil misiniz? Applicator aracımız sektörünüz için ürün seçimini kolaylaştırır. Deneyin!
Hidroelektrik santrali genelinde yapılan hassas ölçümler verimlilik ve kesintisiz çalışma sağlar
Hidroelektrik Santrali (HPP)
Hidroelektrik santralinizde (HPP) güvenliği ve verimliliği artırın
Rezervuar ve art bölme seviyesinin yanı sıra cebri borudaki debi, enerji santralinizin verimliliğini izlemek için önemli ölçümlerdir. Verimlilikteki değişiklikler türbinde bir sorun olduğunu gösterebilir. Yağ ve hava soğutma sistemlerinin güvenilir bir şekilde izlenmesi, tesisin genel kullanılabilirliğini artırmaya yardımcı olur.
Arıza süresini en aza indirmek için sağlam transmiterler kullanarak soğutma verimliliğini güvenle izleyin
Kısa veya hiç giriş yolu gereksinimi olmadan yerden ve maliyetten tasarruf sağlarken tesis ömrünü ve dayanıklılığını artırarak istikrarlı su akışı ve yağ kalitesi (viskozite ve/veya yoğunluk) sağlayın
İnvazif olmayan, güvenilir radar sensörleri ile rezervuar, pompa karteri ve son depo seviyesini ölçerek verimliliği izleyin
Hidroelektrik Enerji Santralleri için en yeni ürünlerimizi keşfedin
Deltabar PMD50 metal membranlı bir fark basınç transmiteridir. Standart uygulamalar için optimize edilmiştir ve Enerji endüstrisinde kullanıma uygundur.
Sınırlı alanlarda bile tutarlı doğruluk sağlayan invazif olmayan akış ölçer – proseslerde daha iyi şeffaflık için Heartbeat Technology ile ve artık Modbus ile de birleştirilebilir.
Micropilot FMR10B bir temassız radar cihazıdır. Kurulum koşullarından bağımsız olarak son derece hassas seviye ölçümü sunar, bu özelliği sayesinde Enerji endüstrisi için mükemmel bir seçimdir.
Micropilot FMR20B, sürekli seviye ölçümü için kullanılan bir temassız radar cihazıdır. Basit ve verimli çalışması sayesinde Enerji endüstrisinde kullanım için mükemmel şekilde uygundur.
Micropilot FMR30B, sürekli seviye ölçümü için kullanılan bir temassız radar cihazıdır. Maksimum basitlik ve en yüksek verimlilik sağlayan bu cihaz Enerji endüstrisi için mükemmel bir seçimdir.
Kaynaklı termovelli metrik RTD/TC termometre; isteğe bağlı olarak Bluetooth bağlantısı, iTHERM QuickSens / StrongSens / QuickNeck; SIL ve tehlikeli alan onaylarına sahip; titreşimlere karşı sağlam.
Tüm yaygın iletişim protokollerini destekleyen, EMC onayları ve Bluetooth bağlantısı bulunan, dayanıklı tasarıma sahip, ortam sıcaklığını ölçen metrik RTD termometre.
Kombine Çevrim Enerji Santralinizde (CCPP) güvenlik ve verimlilik artışı
Dezenfektanların ve Toplam Organik Karbonun (TOK) güvenlik izleme konsantrasyonlarını artırın: Soğutma suyu sistemindeki düşük konsantrasyonlar veya dezenfektan eksikliği, çalışan açısından riski ve duruş süresi potansiyelini artıran zararlı bakterilerin oluşmasına yol açabilir. Tamamlama suyun içinde bulunan en düşük Toplam Organik Karbon (TOK) konsantrasyonları bile tesisin kapanmasına yol açabilir.
Dinamik Kurulu Tesis Analizi ile prosesin kullanılabilirliğini iyileştirin: Varlıklarınız konusunda şeffaflık sağlayın, ölçüm cihazlarınızın bakım gereksinimlerini sürekli olarak yönetin ve MRO cihazlarının siparişini kolaylaştırın.
Soğutma suyunu ve yakıt akışını güvenilir bir şekilde izleyerek verimliliği artırın: Akış teknolojileri için genellikle giriş ve çıkış yolları gerekir. Doğal gaz akışı ölçümünde Promass Q enstrümanının kullanılması, %0,25 mükemmel belirsizlik oranı ile bu sorunun üstesinden gelir. Promag W 0 x DN FB de soğutma suyu için aynı işlevi görür, basınç düşüşü görülmez ve entegre iletkenlik izleme özelliğine sahiptir.
Kombine Çevrim Enerji Santralleri için en yeni ürünlerimizi keşfedin
Soğutma suyu döngülerinde ve soğutma kulelerinde klor dioksidin güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlayan Memosens sensörü, biyofilm oluşma riskini ve soğutma kulelerindeki performans düşüklüğünü azaltır.
Kompakt, kolay erişilebilir bir transmiterin yanı sıra 0 x DN tam geçişli seçenek ve entegre iletkenlik ölçümü özellikleri ile zorlu su ve atık su uygulamalarında uzman.
En düşük TOC konsantrasyonlarının hızlı tespiti için toplam organik karbon analizörü, ultra saf suyun potansiyel kontaminasyonuna anında tepki verilmesini sağlar.
Soğutma suyundaki serbest klor konsantrasyonunun hızlı ölçümü için Memosens sensörü, bakteri oluşumu riskini azaltır ve personel için güvenliği artırır.
Anlık buhar sıcaklığı ölçümü gibi çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için sağlam çubuk termovelli metrik RTD/TC termometre; SIL ve tehlikeli alan onaylarına sahiptir.
DN 25'ten 250'ye kadar, maks. 4 giriş/çıkışlı ayrık versiyon olarak zorlu uygulamalar için yenilikçi uzman, şimdi entegre viskozite ölçüm özelliği ile sunuluyor.
Kompakt, kolay erişilebilir bir transmiterin yanı sıra 0 x DN tam geçişli seçenek ve entegre iletkenlik ölçümü özellikleri ile proses uygulamaları için yüksek sıcaklık akış ölçeri.
Maks. 4 giriş/çıkışlı ayrık versiyonun yanı sıra 0 x DN tam geçişli seçenek ve entegre iletkenlik ölçümü özellikleri ile zorlu su ve atık su uygulamalarında uzman.
Maks. 4 giriş/çıkışlı ayrık versiyonun yanı sıra 0 x DN tam geçişli seçenek ve entegre iletkenlik ölçümü özellikleri ile proses uygulamaları için yüksek sıcaklık akış ölçeri.
Micropilot FMR10B bir temassız radar cihazıdır. Kurulum koşullarından bağımsız olarak son derece hassas seviye ölçümü sunar, bu özelliği sayesinde Enerji endüstrisi için mükemmel bir seçimdir.
Micropilot FMR20B, sürekli seviye ölçümü için kullanılan bir temassız radar cihazıdır. Basit ve verimli çalışması sayesinde Enerji endüstrisinde kullanım için mükemmel şekilde uygundur.
Deltabar PMD50 metal membranlı bir fark basınç transmiteridir. Standart uygulamalar için optimize edilmiştir ve Enerji endüstrisinde kullanıma uygundur.
Sınırlı alanlarda bile tutarlı doğruluk sağlayan invazif olmayan akış ölçer – proseslerde daha iyi şeffaflık için Heartbeat Technology ile ve artık Modbus ile de birleştirilebilir.
Proses ve enstrümantasyon performansına ilişkin daha kapsamlı analizler
Akıllı sensörler proseslerden gerçek zamanlı verileri toplar, ekipman ve sağlık durumunu izleyerek ürün ve varlık performansı hakkında sizi bilgilendirir. Üretim proseslerinin dijital hale getirilmesi, proseste çalışan ve genellikle verilere erişimi olmayan personel için veri görselleştirme fırsatları sunarak veri saydamlığı oluşturur. Endress+Hauser'in Netilion ürünü tam da bunu yaparak son kullanıcıların en iyi kararları vermesini sağlar.
Enerji tekliflerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Enerji: Geleceği güçlendirin
Siz dünyaya enerji sağlarken biz de buhar (kömür, gaz ve petrol), kombine çevrim gaz türbini, atıktan enerji sistemi, hidroelektrik ve nükleer enerji santraliniz için gereken teknik uygulama bilgisini sağlıyoruz.
Tam uygunlukla tesis performansını en üst düzeye çıkarın, OPEX'i en aza indirin ve çalışma süresini artırın. Cihaz servisleri için Endress+Hauser'le ortaklık kurun.
Pazarın talep ettiği sürdürülebilir, uygun fiyatlı enerji tedarikini garanti edin. Enerji sektöründe karşılaştığınız zorluklar için Endress+Hauser çözümlerine güvenin.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .