Ölçüm ekipmanınız için enstrüman bağlantısı

Birbirini tamamlayan ölçüm teknolojileri, aksesuarlar ve önceden birleştirilmiş mekanik bileşenler

Bitmek bilmeyen maliyet ve verimlilik optimizasyonu prosedürleri tesis operatörlerini personel azaltmaya itebilir. Ancak yeni teknolojilerin eksikliğinde bakım maliyetlerinden kesinti yapılması büyük riskler barındırabilir. Uzmanlık alanımız enstrüman üretimi olduğundan bizim sorumluluğumuz enstrümanların doğru şekilde kurulmasına ve doğru ölçüm yapılmasına bağlıdır. Makine mühendisleriyle işbirliği yaparak en çok ihtiyacınız olan anda size en uygun çözümleri sunuyoruz.

Teklifimiz

Kritik öneme sahip en büyük ve en verimli enerji santrallerinden hidroelektrik, atık ve biyokütle alanlarında son teknolojiyi kullanan yenilenebilir enerji çözümlerine kadar geniş bir portföy için ürünler, çözümler ve servisler sağlıyoruz. Ürünlerimizde ve servislerimizde diğerleri tarafından örnek gösterilen kaliteyi elde etmeye gayret gösteriyoruz ve bizimle aynı kalite güvencesini uygulayan tedarikçilerle çalışıyoruz. Sadece ölçüm cihazları değil, geniş bir yelpazede yer alan ölçüm çözümleri sunuyoruz:

  • Ürün ve servisler sadece tek bir entegre tedarikçiden sağlanır

  • Bütün bileşenler önceden monte edilmiş, kalite kontrolü yapılmış ve test edilmiştir

  • Uyumsuz parçalar veya geç teslimat nedeniyle zaman kaybı olmaz

  • Montaj için harcanan çaba en aza iner

  • Yerinizde danışma, proje planlama ve yönetimi, teslimat, montaj, devreye alma ve dokümantasyon sağlanır

Nasıl çalışıyor? Montaj yönünü istediğiniz gibi seçebilirsiniz

Endress+Hauser ölçüm ekipmanınız için enstrüman bağlantısı ©Endress+Hauser

Konseptin uygulanabileceği uygulama örnekleri

Kombine gaz çevrim türbini santrali (CCGT) enerji santrali

Su/buhar çevriminin bütünlüğünün korunması

Suyun ve buharın kazanlar, ısı geri kazanımlı buhar jeneratörleri (HRSG'ler), kondansatörler ve türbin kanatlarının borularıyla sürekli temas etmesi ekipmanda tortu/kireç oluşmasına neden olarak tüm buhar/su sisteminin verimliliğini etkiler. İletkenlik, pH, silikat ve çözünmüş oksijen gibi kritik parametrelerin ölçülmesini sağlayan standartlaştırılmış ve modüler bir su kalite kontrol çözümü sunuyoruz.

  • Panellerde yeni teknoloji ve maliyet etkin Memosens sensör teknolojisi kullanımı.

  • Su buharı çevrimi için mühendislik servisleri ve numune alma ve analiz sistemleri tedariği

  • EPC yüklenicileri ve enerji santrali operatörlerine dünya çapında servis

Güvenilir ve kolay çalışma için Endress+Hauser'in Deltabar dp akış transmiteri kurulumu

Buhar ölçümündeki anlaşmazlıkları önleyin

Yeni bir enerji santrali, sözleşmede belirtilen termal verimliliği sağlayamadığında kazan tedarikçisi ve türbin üreticisi ile tedarik edilen buhar miktarı konusunda ayrılığa düşebilir. Üzerinde anlaşmaya varılan bir standardın (ISO 5167) ve dp-akış birincil elemanın kullanılması, üçüncü taraf uzmanlarının ölçüm cihazını, kurulumu ve buhar hacmi/kütlesi hesaplamalarının tasarımını kolayca doğrulayabilmesini sağlar. Fark Basınç (DP) akış uzmanlığı ekibimiz her türlü talebinizde yardıma hazırdır.

Endress+Hauser ile baca gazında kükürt gidermede (FGD) pH ölçümlerini otomatik hale getirin

Baca gazında kükürt gidermede (FGD) pH ölçümlerini otomatik hale getirin

Baca gazı temizleme sisteminin doğru çalışması açısından pH değeri son derece önemlidir. Bu değer, kireç (Ca[OH]2) ve kireçtaşı (CaCO3) gibi sorbentlerin besleme hızını kontrol etmede kullanılır. Fırçalayıcının etkinliği pH'ye sıkı bir şekilde bağlıdır. Kükürt dioksitin (SO2) güvenilir şekilde bağlanabilmesi için pH yeterince yüksek olmalıdır. Ancak pH fazla yüksek olduğunda kireç boşa gider ve alçıtaşı kontamine olur. Bu koşullar altında temizliğin otomatik hale getirilmesini ve pH sensörlerinin kalibre edilmesini tavsiye etmekteyiz.

  • Ölçüm noktası kendini hızla amorti eder, bakım maliyetleri ve sarf malzemesi tüketimi azalır ve pH sensörlerinin servis ömrü uzar

  • Maksimum proses güvenliği sağlanır

  • Yüksek kullanılabilirlik sağlanır, planlanmamış tesis duruşları engellenir ve manuel bakım nedeniyle oluşan kesintiler azalır

Endress+Hauser buhar ölçümü ile eksiksiz akış ölçer çözümü

Buhar ölçümünüz hakkında endişe etmeyin

Buhar ölçümü için eksiksiz akış ölçer çözümümüz (basınçlı hava, doğalgaz, vb.), enerji ölçümü veya kütlesel akış için fabrikada konfigüre edilmiştir. Tüm aralık boyunca doğru şekilde buhar ölçümü yapabilir ve ayrıca faturalandırmayla ilgili ölçüm noktalarını belirlemeye ve alım-satım ölçümüne olanak sağlar.

  • Ünite, önceden tamamen birleştirilmiş, test edilmiş ve müşteriye özel olarak konfigüre edilmiştir

  • ISO 50001 gibi sertifikasyonları alabilmek için gereken kapsamlı ölçüm noktası dokümantasyonu sağlanır

  • Planlama, devreye alma ve çalışma sırasında oluşan genel hatalar engellenir

  • Enerji yönetimi ve enerji üretimi ve dağıtımı tesislerinin verimliliği hakkında raporlama sağlanır

Baypas bölmesine monte edilmiş Endress+Hauser kılavuzlu seviye radarı (GWR) cihazları

Planlama, tedarik, montaj ve bakım maliyetlerinden tasarruf sağlayın

Yoğunlaştırıcı/hotvel, HP/LP besleme suyu ısıtıcıları, genleşme ve taşma tanklarında seviye ölçümü için eskiden şamandıralar kullanılmaktaydı. Bu cihazlardan elde edilen sonuçlar genellikle doğruluk, yoğunluk değişkenlikleri ve montaj farkları nedeniyle farklılık göstermektedir. Bu tip ölçümlerde en uygun çözüm olan baypas bölmesine monte edilen kılavuzlu seviye radarı cihazları (GWR) çok sayıda önemli maliyet avantajı da sunmaktadır.

  • Yerinde hızlı ve kolay devreye alma

  • Tek teslimat halinde gelen önceden konfigüre edilmiş ve test edilmiş baypas bölmesi çözümü

  • Kalite garantisi

  • Tedarik ve montaj sorumluluğunu üstlenme

Atıktan enerji (E-f-W) santrali

Santralinizin atıktan enerji (E-f-W) performansını artırın

Bir E-f-W santralinde kazan tavanı, kızdırıcı bölgesi ve tüketme bölgesinde sıcaklık ölçümü yüksek düzeyde doğruluk ve kontrol gerektirir. Aynı zamanda agresif yanma dumanlarına ve yüksek sıcaklıktaki oksitleyici çevreye maruz kalmaya dayanıklılık için özel ve inovatif termovel ve koruma tüpü malzemeleri gereklidir. Günümüzde bu tür uygulamalar için gereken doğru malzemeden yapılmış termoveller sunmaktayız.

  • Aşırı koşullar altında ölçüm noktalarının ömrü uzar

  • Bakım gereksiniminin azalması nedeniyle yaşam döngüsü maliyetleri azalır

  • İstikrarlı ölçümü sayesinde ürün kalitesi artar

Ürün portföyümüze göz atın!

Ürün portföyümüze göz atın!

Avantajlar

Sunduğumuz her yenilik, müşterilerimizin faaliyetlerini optimize eder. Sürekli müşterilerimizle birlikte çalışarak endüstrinin gereksinimlerini karşılamaya gerçekten hazır olmalarını sağlıyoruz. Müşterilerimizin başarısı, bizim başarımızdır.

  • > 1 yıl

    sıcaklık sensörlerimizin ömrünü temsil eder. Bir E-f-W santrali sadece sıcaklık sensörleri için doğru termovel malzemelerini kullanarak tesisin çalışma süresini ve verimliliğini artırır.

  • 60+

    ölçüm enstrümantasyonunda faaliyet gösterdiğimiz yıl sayısı

  • 9 ay

    otomatik hale getirilmiş elektrotlar kullanıldığında tüm pH temizleme ölçüm noktasının kendini amorti etme süresini temsil eder