Ölçüm cihazı değişimiyle riski en aza indirmek

Eski teknolojiyi modernize ederek güvenliği sağlama

Enerji santralleri insanları ve işletmeyi riske sokan birçok tehlikeyle doludur. Tesis operatörleri güvenliği bir değer olarak sürdürseler de, olaylar devam etmekte ve hasar veya üretim kaybı durumunda maliyetler ortaya çıkmaktadır. Her türlü önleyici önlem, zorla gerçekleşen bir kesintiden daha az maliyetlidir. Mekanik ölçüm cihazlarının ve diğer eski teknolojilerin daha güvenilir ve verimli sistemlerle değiştirilmesi, maksimum proses güvenliği ve performans sağlamak için anahtardır.

Teklifimiz

Termal buharlı-elektrikli, kombine çevrim gaz türbini, hidroelektrik, içten yanmalı motor veya kojenerasyon tesisi gibi prosesleri güvenli bir şekilde iyileştirmek amacıyla mevcut mekanik ölçüm cihazlarınız ve diğer eski teknolojileriniz için endüstri uzmanlığımızı kullanıyor ve size en iyi teknolojiyi sağlıyoruz. Daha az bakım gerektiren enstrümantasyon, daha az hata riski taşır ve bu da iş hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırır.

  • ATEX, FM, TIIS gibi uluslararası standartlara uygun bir güvenlik ölçüm portföyü

  • Güvenlik enstrümanlı sistemlerde SIL 3'e kadar homojen yedekli uygulamaya olanak sağlayan IEC 61508 SIL 2'ye uygun yeni teknoloji

  • Entegre hata teşhisi, doğrulama ve izleme; Heartbeat teknolojisi ile güvenli prosesler ve tesis işletimi

  • Basitlik sağlayan ve böylece daha güvenli çalışma yönetimi sunan tek tip işletme konseptleri

  • Kapsamlı hizmet yelpazemiz ve endüstri uzmanlığımızla, dünya çapında tüm tesis yaşam döngüsü boyunca sizi destekliyoruz. Ve personelinizin uzmanlığını geliştirmenize yardım etmek için güvenlik ve standartlar konusunda seminerler ve eğitimler sunuyoruz

Güvenilir ve verimli ölçümlerimizle güvenli ellerdesiniz

Doğrudan, doğru, maliyet tasarrufu sağlayan akış ölçümü

Gaz türbini girişinde doğrudan ve doğru akış ölçümü

Yakıt tüketimi, bir tesisin verimliliği ve çıktısı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir; bu da doğal gaz akış hızının doğru bir şekilde ölçülmesini gerekli kılar. Geleneksel türbin akış ölçerler sadece hacmi ölçer; bu, kütle veya düzeltilmiş hacimsel akış hızını belirlemek için diğer ölçüm cihazlarına ihtiyaç olduğu anlamına gelir. Aşınmaya maruz kaldığında, bu ölçüm cihazlarının doğruluğu zamanla azalır ve cihazlar periyodik yağlama gerektirir. Türbin akış ölçerlerinin Promass Coriolis ile değiştirilmesi, gaz kütle akışının doğrudan belirlenmesine imkan verir.

  • Promass Coriolis çok değişkenlidir: basınç, sıcaklık ve yoğunluğu ölçmek ve düzeltmek için ek ölçüm cihazlarına gerek yoktur

  • % +/- 0,35'lik daha iyi bir hassasiyet, büyük gaz tasarrufu anlamına gelir

  • Heartbeat yerinde doğrulama ve otomatik hata teşhisi sayesinde geliştirilmiş güvenilirlik ve güvenlik

Daha yüksek hassasiyetli sintilatör tarzı dedektör

Dedektörü değiştirin ve Gamma radyometrik kaynağınızı muhafaza edin

Fosil yakıt, biyokütle ve Atıktan Enerji tesislerinde birçok zorlu uygulama Gamma radyometrik seviyesine, limit seviyesine ve yoğunluk ölçümüne güvenmeye devam ediyor. Ancak Geiger Müller tüplü alıcılarla yapılan tipik kurulumlarda, azalan kaynak etkinliği ve alıcıların göreceli duyarsızlığı nedeniyle ölçüm performansı zamanla bozuluyor. Daha yeni sintilatör tarzı dedektörlere geçiş yaparak mevcut radyoaktif kaynağınızın ömrünü uzatabilirsiniz.

  • Gammapilot FMG60 gibi daha yüksek hassasiyet dedektörleri, düşük radyasyon alanları ile çalışarak mevcut kaynağınızı uzun yıllar boyunca korumanızı sağlar

  • Değiştirme ve bertaraf maliyetlerinden, evrak işlerinden kaçının ve riski azaltın

Otomatik temizlik ve kalibrasyon

Kükürt gidermede otomatik, az bakım gerektiren pH izleme

Düzgün çalışan bir baca gazı temizlik sistemi için pH değerinin kontrolü çok önemlidir. Ancak, gaz yıkayıcıdaki zorlu ve aşındırıcı koşullar pH sensörleri için hayatı çok zorlaştırır. Standart kurulumlar, sık temizlik ve manuel kalibrasyon ve düzenli sensör değişimi gerektirir. Neyse ki, akıllı sistemler artık güvenilir, tutarlı bir şekilde kesin pH ölçümü ve düşük bakım maliyetleri sağlamak için sensörlerin temizliğini ve kalibrasyonunu otomatik hale getirebiliyor.

Baca gazında kükürt gidermede (FGD) yoğunluk ve akış ölçümü

Baca gazında kükürt gidermede (FGD) çamur yoğunluğu ölçümü

Baca gazı temizleme prosesinin verimliliği açısından enjeksiyon yerinde kireç çamuru yoğunluğu ölçümü son derece önemlidir. Belirli bir konsantrasyon elde edildiğinde, alçıtaşı prosesten çıkar. Yoğunluk ölçümü, hassas ve güvenli radyometrik Gammapilot ile yapılabilir. Radyometrik ölçüm kullanmamayı tercih eden müşteriler için yeni bir teknoloji olan Promass Coriolis aynı anda yoğunluğu, kütle akışını ve sıcaklığı ölçebilir.

  • Yeni nesil radyometrik Gammapilot mümkün olan en yüksek ölçüm kullanılabilirliğini sağlamak için hassas, güvenli ve dayanıklıdır

  • Promass Coriolis bir nükleer kaynağın tesisinizden kaldırılmasını sağlayabilir, sertifikasyon, evrak işi ve eğitim sorunlarını azaltabilir

Yeni nesil tablet PC

Yeni nesil tablet PC, HART® Taşınabilir İletişim Cihazının yerini aldı

Cihaz konfigürasyonu bir bakım mühendisinin günlük çalışmalarının büyük bir parçasıdır. El bilgisayarlarının çoğu, tek bir protokolle (örneğin HART) ve yalnızca konfigürasyon ile sınırlıdır. Yeni dayanıklı Field Xpert tablet PC ile saha verimliliğini ve güvenliğini arttırın. Bu ürünümüz, tüm enstrümanları güçlü ve düzenli bir şekilde parmaklarınızın ucuyla yönetmenize imkan verir. Kolay cihaz konfigürasyonu ve doğrulaması ve gelişmiş bağlantı özellikleri ile zorlu ortamlarda zamandan ve maliyetten tasarruf edin.

  • Zamandan tasarruf kullanımı kolay, dokunmaya duyarlı modern kullanıcı deneyimi ile

  • PROFIBUS, Modbus ve Endress+Hauser'e özgü servis arayüzleri için tek bir cihaz kullanarak maliyeti düşürün. Otomatik donanım algılama sayesinde cihazlara tek tıklamayla hızlı bağlantı sağlayın

  • Uyumluluğu geliştirin: konfigürasyon ve Heartbeat doğrulama raporları oluşturun, sinyal eğrisini ve daha fazlasını gösterin

Elektrostatik Çöktürücüler ve Torba Filtre Muhafazalarında uçucu kül haznelerinin kapasitif seviye ölçümü

Nükleer kaynak ve alıcı olmadan uçucu kül seviyesinin ölçülmesi

Partiküllerin baca gazlarından çıkarılması, Elektrostatik Çöktürücülerdeki (ESP'ler) ve Torba Filtre Muhafazalarındaki uçucu kül haznelerinin dolu olduğunu belirtmek için limit seviye siviçleri gerektirir. Radyometrik (Gamma) ölçüm, bunun için özellikle de düşük kaliteli kömürler söz konusu olduğunda iyi bilinen bir çözümdür. Radyometrik ölçüm kullanmamayı tercih eden müşteriler, Solicap FTI77 gibi bir kapasitif limit seviye sivicine geçiş yapabilirler.

  • Nükleer bir kaynağı tesisinizden kaldırarak yasal yükümlülüklerden kurtulabilir, evrak işlerini ve eğitim sorunlarını azaltabilirsiniz. Daha düşük bakım maliyeti

  • Piyasadaki en sağlam ve güvenilir kapasitans sensörü Solicap FTI77, sıcak ve aşındırıcı çevre koşullarına mükemmel şekilde uyar

  • Geniş aktif alan sayesinde ölçümlerdeki istikrar oldukça yüksektir (yanlış yol yok)

Ürün portföyümüze göz atın!

Avantajlar

Enerji santralinizin tasarımında, inşaatında, operasyonunda ve bakımındaki birinci öncelik güvenliktir. Genellikle uzun yıllar boyunca kullanımın ve bakımın yanlış yapılmasından kaynaklanan ekipman arızaları ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu nedenle uygulamanızın gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayan komple bir çözüm, teknoloji ve servis portföyü sunuyoruz. Sürekli performans ve uygunluğu sağlamak için en yüksek kalite standartlarına göre üretim yapıyoruz.

  • x10

    dijital cihazlarda mekanik ölçüm cihazlarına göre daha yüksek güvenilirlik

  • Sıfır

    hareketli parça sayısıdır ve yoğunluk değişikliklerinden etkilenmez

  • 17+

    IEC 61508 (kalite, emniyet ve güvenilirlik) fonksiyonel güvenlik standardı uygulaması yıl sayısı