Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Bir enerji santralinde iki Endress+Hauser müşterisi

Ölçüm ekipmanınız için enstrüman bağlantısı

Birbirini tamamlayan ölçüm teknolojileri, aksesuarlar ve önceden birleştirilmiş mekanik bileşenler

Bitmek bilmeyen maliyet ve verimlilik optimizasyonu prosedürleri tesis operatörlerini personel azaltmaya itebilir. Ancak yeni teknolojilerin kullanılmadığı durumlarda bakım maliyetlerinden kesinti yapılması büyük riskler barındırabilir. Temellerimiz enstrüman üretimine dayanırken, sorumluluklarımız da doğru enstrüman kurulumu ve ölçüm performansının sağlanmasına kadar uzanmaktadır. Makine mühendisleriyle işbirliği yaparak en çok ihtiyacınız olan anda size en uygun çözümleri sunuyoruz.

Nasıl destek olabiliriz

Kritik öneme sahip en büyük ve en verimli enerji santralleri ve DKÇS'lerinden hidroelektrik, jeotermal, güneş enerjisi, atıktan enerji ve biyokütle alanlarında son teknolojiyi kullanan yenilenebilir enerji çözümlerine kadar geniş çeşitlilikte tesisler için ürünler, çözümler ve servisler sağlıyoruz. Portföyümüzde diğerleri tarafından örnek gösterilen kaliteyi elde etmeye gayret gösteriyoruz ve bizimle aynı kalite güvence ilkelerini uygulayan tedarikçilerle ortaklık yapıyoruz. Ölçüm çözümleri için genişletilmiş bir tedarik kapsamı sunuyoruz:

  • Ürün ve servisler sadece tek bir entegre tedarikçiden sağlanır

  • Bütün bileşenler önceden monte edilmiş, kalite kontrolü yapılmış ve test edilmiştir

  • Uyumsuz parçalar veya geç teslimat nedeniyle zaman kaybı olmaz

  • Montaj için harcanan çaba en aza iner

  • Tesisinizde danışmanlık, proje planlama ve yönetimi, teslimat, montaj, devreye alma ve dokümantasyon sağlanır

Uygulamalar

Su/buhar çevriminin bütünlüğünü koruyun

Su ve buharın kazanlardaki, ısı geri kazanımlı buhar jeneratörlerindeki (HRSG'ler), kondansatörlerdeki ve türbin kanatlarındaki borularla sürekli teması, ekipmanlarda birikmelere, kireçlenmeye ve korozyona neden olarak su-buhar sisteminin kullanılabilirliğini etkileyebilir.

Su/buhar çevriminin bütünlüğünü koruyun
Sahadaki uzmanlığımız

Spesifik ve katyonik iletkenlik, pH, silika, çözünmüş oksijen (DO) ve sodyum gibi kritik parametrelerin ölçülmesini sağlayan standartlaştırılmış ve modüler bir buhar/su kalite kontrol çözümü (SWAS) sunuyoruz.

  • Panellerde son teknoloji ürünü, düşük maliyetli sensör/transmiter teknolojisi (Memosens/Liquiline) kullanımı

  • Su-buhar çevrimi için mühendislik servisleri ve numune alma ve analiz sistemleri tedariği

  • EPC yüklenicileri ve enerji santrali operatörlerine dünya çapında servis

Buhar ölçümünde hukuki ihtilafları önleyin

Yeni kurulmuş bir elektrik santralinde sözleşmede belirtilen ısıl verim sağlanmadığında, kazan tedarikçisi ve türbin üreticisi tedarik edilen buhar miktarı konusunda anlaşamayabilir. Bu nedenle üzerinde anlaşmaya varılan bir standardın (ISO 5167) ve orifis plakası, ventüri veya nozül gibi ana bir dp-akış elemanının kullanılması, üçüncü taraf uzmanların ölçüm cihazını, kurulumu ve buhar hacmi veya kütlesinin tasarım hesaplamalarını kolayca doğrulayabilmesini sağlar.

Buhar ölçümünde hukuki ihtilafları önleyin
Sahadaki uzmanlığımız

Fark basınçla (DP) akış uzmanlığı ekibimiz her türlü talebinizde yardıma hazırdır.

  • Buhar hacmi/kütlesi için tasarım hesaplamaları sunuyoruz

  • Özellikle kalıcı basınç kaybı söz konusu olduğunda, en iyi birincil elemanı seçmeye yardımcı oluyoruz

  • Doğru kurulum, aksesuarlar, dahil etme ve devreye alma için destek ve tavsiye veriyoruz

Baca gazında kükürt gidermede (FGD) pH ölçümlerini otomatik hale getirin

pH değeri, düzgün işleyen bir baca gazı temizleme sistemi için çok önemlidir – nihayetinde, hidratlanmış kireç (Ca[OH]2) ve kireç taşı (CaCO3) gibi soğurucuların besleme oranını düzenlemek için kullanılır. Fırçalayıcının etkinliği pH değerine sıkı bir şekilde bağlıdır. Kükürt dioksitin (SO2) güvenilir şekilde bağlanabilmesi için pH yeterince yüksek olmalıdır. Ancak, pH fazla yüksek olursa da kireç boşa gider ve alçıtaşı kontamine olur.

Baca gazında kükürt gidermede (FGD) pH ölçümlerini otomatik hale getirin
Sahadaki uzmanlığımız

Bu koşullar altında, temizliğin ve pH sensörlerinin kalibrasyonunun otomatik hale getirilmesini öneriyoruz.

  • Bakım maliyetlerini ve sarf malzemelerini azaltın

  • Ölçüm noktalarınızı Liquiline Control CDC90 ile uzaktan kontrol edin

  • Planlanmamış tesis duruşlarını engelleyin ve manuel bakım müdahalelerinden kaynaklı kesintileri azaltın

Buhar ölçümünüzden endişe etmeyin

Buhar kütlesinin ve enerjisinin ölçümü, optimum sonuçlar elde etmek için doğru kompenzasyon ve yeterli düz boru mesafeleri gerektirir. Buhar, OIML gibi uluslararası alım-satım transferi standartlarının dışında tutulsa da, hassas ve güvenilir ölçümlere ihtiyaç vardır.

Buhar ölçümünüzden endişe etmeyin
Sahadaki uzmanlığımız

Buhar ölçümü için sunduğumuz eksiksiz akış ölçümü çözümlerimiz (basınçlı hava, doğal gaz, vb.) fabrikada enerji ölçümü veya kütlesel akış için konfigüre edilir. Tüm aralık boyunca doğru şekilde buhar ölçümü yapabilir ve ayrıca faturalandırmayla ilgili ölçüm noktalarının belirlenmesine ve alım-satım transferlerinin ölçümüne olanak sağlar.

  • Önceden tamamen birleştirilmiş, test edilmiş ve müşteriye özel olarak konfigüre edilmiş ölçüm sistemlerinden yararlanın

  • Planlama, devreye alma ve çalışma sırasında oluşan tipik hatalardan kaçının

  • Enerjiyi şeffaf bir şekilde ölçün ve tesisinizin verimini raporlayın

Planlama, tedarik, montaj ve bakım maliyetlerinden tasarruf sağlayın

Geçmişte kondenser/hotwell'de, HP/LP besleme suyu ısıtıcılarında, flaş ve dengeleme tanklarında seviye ölçümü için displacer tip cihazlar kullanılıyordu. Bu cihazlardan elde edilen değerler genellikle doğruluğa, yoğunluk değişimlerine ve montaj farklılıklarına bağlı olarak değişir.

Planlama, satın alma, montaj ve bakım maliyetlerinden tasarruf sağlayın
Sahadaki uzmanlığımız

Bu tür ölçüm görevleri için optimum çözüm sağlayan ve çok sayıda avantaj sunan, bypass bölmesine monte edilmiş kılavuzlu radar (GWR) cihazları sunuyoruz.

  • Yerinde hızlı ve kolay devreye alma

  • Tek teslimat halinde gelen önceden konfigüre edilmiş ve test edilmiş bypass bölmesi çözümü

  • Garantili ve sertifikalandırılmış kalite

Atıktan Enerji Üretimi (WtE) tesisinizin performansını artırın

Bir atıktan enerji tesisinde kazan tavanı, kızdırıcı bölgesi ve tüketme bölgesinde sıcaklık ölçümü yüksek düzeyde doğruluk ve kontrol gerektirir. Aynı zamanda agresif yanma dumanlarına ve yüksek sıcaklıktaki oksitleyici çevre koşullarına maruz kalmaya dayanıklılık için özel ve inovatif termovel ve koruma tüpü malzemeleri gereklidir.

Atıktan Enerji Üretimi (WtE) tesisinizin performansını artırın
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser’in termovelleri ve koruma tüpleri bu tür uygulamalar için doğru malzeme ile donatılmıştır.

  • Ekstrem koşullar altında daha uzun ömürlü ölçüm noktaları sayesinde artırılmış kullanılabilirlik

  • Bakım gereksiniminin azalması nedeniyle daha düşük yaşam döngüsü maliyetleri

  • Sıcaklık ölçüm noktalarında değişimler planlı duruş sırasında yapılabilir

Nasıl çalışıyor? Montaj yönünü istediğiniz gibi seçebilirsiniz

Endress+Hauser'den ölçüm ekipmanınız için enstrüman bağlantısı ©Endress+Hauser

Avantajlar

Yarattığımız her yenilik, müşterilerimizin faaliyetlerini optimize etmelerini sağlar. Sürekli müşterilerimizle birlikte çalışarak endüstrinin gereksinimlerini karşılamaya gerçekten hazır olmalarını sağlıyoruz. Nihayetinde, bizim başarımızın kaynağı müşterilerimizin başarısıdır.

  • > 1 yıl

    sıcaklık sensörlerimizin ömrü. Bir atıktan enerji üretim tesisi, sadece sıcaklık sensörleri için doğru termovel malzemelerini kullanarak tesisin çalışma süresini ve verimliliğini artırır.

  • 60+ yıl

    ölçüm enstrümantasyonu alanındaki tecrübemiz

  • 9 ay

    otomatik elektrotlarla yapılması durumunda, tüm pH temizleme ölçüm noktasının amortisman süresi

Ürün portföyümüze göz atın!

Diğer endüstriler