Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Hidroelektrik enerji santrali

Güvenle en üst seviyeye çıkarılan hidroelektrik santrali performansı

Hidroelektrik temizdir ve uygun maliyetlidir, ancak güvenlik riskleri taşır

Hidroelektrik ve pompaj depolamalı santraller, talep üzerine yenilenebilir enerji depolayabilir ve sağlayabilir, nispeten az bakım gerektirir ve düşük işletme maliyetlerine sahiptir. Bununla birlikte; inşa etmesi maliyetlidir, doğa olaylarına karşı savunmasız olabilir ve yüksek bağıl nemden ve asidik veya bakteri, kum veya birikinti içerebilen sudan kaynaklanan ekipman arızalarından zarar görebilir. Endress+Hauser, hidroelektrik santrallerinin güvenliği için hayati öneme sahip olan planlama uzmanlığını, güvenilir ekipmanları ve doğru enstrümantasyonu sunar.

Nasıl destek olabiliriz

Endress+Hauser’in geniş ekipman ve enstrümantasyon portföyü ve mühendislik, satış ve servis personelini kapsayan ağımızın derin enerji bilgisi, hidroelektrik enerji santrali operatörlerinin, operasyonel yaşam döngüsü boyunca tesislerinin potansiyelini güvenli bir şekilde en üst seviyeye çıkarmalarını sağlar.

  • Entegrasyon kolaylığı için standartlaştırılmış teknolojiler ve ekipmanlar

  • Tesis optimizasyonu için modernizasyon tecrübesi

  • Verimli bir işletme için proses otomasyonu

  • Verimlilik ve işlevsellik sayesinde performansta zirve

Uygulamalar

Türbin, jeneratör ve şaft sıcaklığı izleme

Herhangi bir hidroelektrik santralinin verimli çalışması için doğru sıcaklık ölçümü şarttır. Türbin yataklarındaki, jeneratör yataklarındaki, kılavuz ve baskı yataklarındaki sıcak noktalar, artan sürtünme nedeniyle enerji kaybını önlemek ve ekipman hasarı ve arızalarına karşı koruma sağlamak için hızla tanımlanmalıdır.

Türbin, jeneratör ve şaft sıcaklığı izleme
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser’in iTHERM® StrongSens RTD ürünlerini de içeren titreşime dayanıklı Pt 100 sıcaklık sensörü serisi, hidroelektrik enerji santralleri (HES) gibi zorlu ortamlarda hızlı ve doğru sıcaklık izleme sağlar.

  • Modüler ve kompak tasarımlar sayesinde kurulumu kolayca gerçekleştirin

  • Yaygın haberleşme protokollerini kullanan transmiterlerle sorunsuz bir şekilde izleyin

  • Güvenilir, sağlam ve titreşime dayanıklı Omnigrad sıcaklık sensörleriyle bakım ve duruş sürelerini azaltın

Türbin hızı kontrolü ve fren sistemi izleme

Regülatör tankı/hidrolik yağ depolama tankındaki seviyelerin ve yağ basıncının ölçülmesi, türbin hızının ve fren kontrol sistemlerinin doğru çalışmasını ve aşınmanın en aza indirilmesini sağlamak için çok önemlidir.

Türbin hızı kontrolü izleme
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser kılavuzlu radar (GWR) ve kapasitif seviye ölçüm teknolojileri ve fark basınç seviye transmiterleri optimum türbin kontrolü ve minimum sistem aşınması için regülatör tankının doğru izlenmesini sağlar.

  • Tüm sistemin doğru çalışmasını sağlamak için regülatör tankındaki yağ seviyesini Levelflex FMP51 ile izleyin

  • Yoğunluğun sabit olduğu uygulamalarda Deltabar S PMD75 kullanarak iyi bilinen fark basınç yöntemiyle güvenilir seviye ölçümü gerçekleştirin

  • Liquicap ürün serimizle tank geometrisinden bağımsız olarak güvenli operasyon elde edin

Yüksek gerilim alanlarında sıcaklık izleme

Güç dönüştürme ve iletim alanlarındaki yüksek ortam sıcaklıkları, elektrik arkına bağlı yangın risklerini artırabilir. Bu tür alanların sıcaklığının sürekli olarak izlenmesi, yangın alarmları ile birlikte tesis güvenliğini artırır.

Yüksek gerilim alanlarında sıcaklık izleme
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser’in en son teknoloji ürünü transmiterlerle birlikte sunulan ortam sıcaklığı sensörü TST434, bu tür koşullarda kullanım için özel olarak tasarlanmıştır.

  • Hem yüksek gerilim hem de yüksek sıcaklık riskinden kaçınmak için baradaki ortam sıcaklığını izleyin

  • İlgili tüm gerekliliklere uygun olarak elektromanyetik uyumluluğu (EMC) karşılayın

  • Mobil cihazlar üzerinden uzaktan operasyon için galvanik izolasyondan ve entegre Bluetooth® arayüzünden yararlanın

Drenaj pompasının operasyonu için hazne suyu seviyesi ölçümü

Hidroelektrik santrallerinin güvenli çalışması için su seviyesi, su baskını ve tahliye alarmları çok önemlidir. Drenaj pompalarını kontrol eden seviye ölçüm sistemindeki herhangi bir arıza, yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Şamandıra tipi veya iletkenlik prensibiyle çalışan seviye ölçümleri içeren mekanik sistemler, yüksek nem ve korozyona karşı savunmasız olabilir ve bu da arıza riskini artırır.

Drenaj pompasının operasyonu için seviye izleme
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser’in ultrasonik, radar ve hidrostatik seviye cihazları, seviye izleme için mekanik cihazlara güvenilir bir alternatif sunar.

  • Nem ve korozyona bağlı ekipman arızası risklerinden kaçının

  • Güvenilir seviye izleme ile tesis güvenliğini artırın

  • Giriş kapılarını ve tepe valfleri otomatik olarak kapatmak ve türbinlerin çalışmaya devam etmesini sağlamak için su basması koruma sistemlerini kullanın

Dengeleme tankı seviye ölçümü

Dengeleme tankının birincil amacı, su hızındaki ani değişikliklerden kaynaklanan basınç dalgalanmalarını kontrol etmektir. Türbine zarar verebilecek veya gerilimin artmasına neden olabilecek su basıncı dalgalanmalarını azaltmak için ölçüm gereklidir. Bu, enerji üretiminin sürekliliğini sağlar. Yüksek gerilim alanlarındaki yüksek ortam sıcaklıkları, elektrik arkına bağlı yangın risklerini artırabilir. Bu tür alanların sıcaklığının sürekli olarak izlenmesi, yangın alarmları ile birlikte tesis güvenliğini artırır.

Dengeleme tankı seviye ölçümü
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser uzmanları, bağımsız güç kaynağı ve kablosuz sinyal iletimi seçenekleri de dahil olmak üzere, dengeleme tankının korunmasını ve optimum çalışmayı sağlayan tüm önemli kontrol noktaları için en uygun çözümü önerirler.

  • Güvenilir seviye kontrolü için sağlam, aşırı yüke dayanıklı, yüksek saflıkta seramik sensörleri kullanın

  • Güvenilir seviye ölçümü için dar yayılma açılı temassız radar cihazlarından yararlanın

  • Güvenlik ve operasyon amaçlı limit değerler ayarlabilir ve izlenebilir

Kontrol vanası pozisyonu izleme

Geleneksel olarak, vana pozisyonunu izlemek için kılcal borulu veya kapilerli fark basınç sistemleri kullanılır. Kılcal borular genellikle kirlilikler tarafından tıkanır ve aynı zamanda hidroelektrik santrallerinin başlatılması veya kapatılması sırasında meydana gelebilecek su çekiçleri/dalgalanmaları da türbinin güvenli şekilde çalışması için esas olan bu ölçümü etkiler (Francis, Kaplan, Pelton, vb.). Ek olarak, dengeleme tankı, hat üzerindeki basıncı azaltmaya yardımcı olur.

Kontrol vanası pozisyonu izleme
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser’in çözümü, kılcal borulardaki kirliliklerden etkilenmeyen ve yağ dolu kapilerlere sahip fark basınç transmiterleriyle karşılaştırıldığında su çekiçlerinden/dalgalanmalarından ve hatta sıcaklık değişimlerinden bağımsız çalışan, elektronik fark basınç ölçüm sistemi olan Deltabar FMD71'dir.

  • Verimli ölçümler – ıslak ayaklı ve diyaframlı geleneksel fark basınç ölçümlerindeki sorunlar ortadan kalkar

  • Doğru ölçümler – su çekiçlerinden/dalgalanmalarından veya sıcaklık değişimlerinden etkilenmez

  • Konumdan taviz vermeden kurulum – sensörler ve transmiter arasında sadece basit bir elektrik kablosu bulunur

  • EMC alanlarında güvenilir performans

Hidrolelektrik enerji santrali prosesi

Hidrolelektrik enerji santrali proses haritası ©Endress+Hauser

Avantajlar

Uzman servis ve satış ekibimiz, son teknoloji ölçüm ve otomasyon olanaklarıyla tesisinizin potansiyelini değerlendirir ve tesisinizin güvenliğini sağlarken duruş sürelerini en aza indirir. Proje yönetimi ve mühendislik personelimiz, enstrümantasyonun ötesine geçen deneyim ve uzmanlığıyla en baştan itibaren tesisin geliştirilmesine katkıda bulunur.

  • > 10 yıl

    14500 MW'den fazla kurulu kapasite için sağladığımız proje mühendisliği ile beraber hidroelektrik santral projelerindeki tecrübemiz

  • Tek tedarikçi

    tüm ihtiyaçlarınız için Yerel servis ve proje yönetimi ile birlikte en eksiksiz enstrümantasyon portföyünü sunuyoruz

Ürün portföyümüze göz atın!

İlgili Öyküler

Diğer endüstriler