Güvenle en üst seviyeye çıkarılan hidroelektrik santrali performansı
Hidroelektrik temizdir ve uygun maliyetlidir, ancak güvenlik riskleri taşır
Hidroelektrik ve pompaj depolamalı santraller, talep üzerine yenilenebilir enerji depolayabilir ve sağlayabilir, nispeten az bakım gerektirir ve düşük işletme maliyetlerine sahiptir. Bununla birlikte; inşa etmesi maliyetlidir, doğa olaylarına karşı savunmasız olabilir ve yüksek bağıl nemden ve asidik veya bakteri, kum veya birikinti içerebilen sudan kaynaklanan ekipman arızalarından zarar görebilir. Endress+Hauser, hidroelektrik santrallerinin güvenliği için hayati öneme sahip olan planlama uzmanlığını, güvenilir ekipmanları ve doğru enstrümantasyonu sunar.
200 yıl
bir hidroelektrik tesisin tipik hizmet süresi. Hidroelektrik dünyanın en büyük yenilenebilir elektrik üretim kaynağıdır. Tesis inşaat maliyetleri yüksek olmasına rağmen verimlidir ve düşük maliyetli bir güç kaynağıdır.
Nasıl destek olabiliriz
Endress+Hauser’in geniş ekipman ve enstrümantasyon portföyü ve mühendislik, satış ve servis personelini kapsayan ağımızın derin enerji bilgisi, hidroelektrik enerji santrali operatörlerinin, operasyonel yaşam döngüsü boyunca tesislerinin potansiyelini güvenli bir şekilde en üst seviyeye çıkarmalarını sağlar.
Entegrasyon kolaylığı için standartlaştırılmış teknolojiler ve ekipmanlar
Tesis optimizasyonu için modernizasyon tecrübesi
Verimli bir işletme için proses otomasyonu
Verimlilik ve işlevsellik sayesinde performansta zirve
Uygulamalar
Türbin, jeneratör ve şaft sıcaklığı izleme
Herhangi bir hidroelektrik santralinin verimli çalışması için doğru sıcaklık ölçümü şarttır. Türbin yataklarındaki, jeneratör yataklarındaki, kılavuz ve baskı yataklarındaki sıcak noktalar, artan sürtünme nedeniyle enerji kaybını önlemek ve ekipman hasarı ve arızalarına karşı koruma sağlamak için hızla tanımlanmalıdır.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser’in iTHERM® StrongSens RTD ürünlerini de içeren titreşime dayanıklı Pt 100 sıcaklık sensörü serisi, hidroelektrik enerji santralleri (HES) gibi zorlu ortamlarda hızlı ve doğru sıcaklık izleme sağlar.
Modüler ve kompak tasarımlar sayesinde kurulumu kolayca gerçekleştirin
Yaygın haberleşme protokollerini kullanan transmiterlerle sorunsuz bir şekilde izleyin
Güvenilir, sağlam ve titreşime dayanıklı Omnigrad sıcaklık sensörleriyle bakım ve duruş sürelerini azaltın
Regülatör tankı/hidrolik yağ depolama tankındaki seviyelerin ve yağ basıncının ölçülmesi, türbin hızının ve fren kontrol sistemlerinin doğru çalışmasını ve aşınmanın en aza indirilmesini sağlamak için çok önemlidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser kılavuzlu radar (GWR) ve kapasitif seviye ölçüm teknolojileri ve fark basınç seviye transmiterleri optimum türbin kontrolü ve minimum sistem aşınması için regülatör tankının doğru izlenmesini sağlar.
Tüm sistemin doğru çalışmasını sağlamak için regülatör tankındaki yağ seviyesini Levelflex FMP51 ile izleyin
Yoğunluğun sabit olduğu uygulamalarda Deltabar S PMD75 kullanarak iyi bilinen fark basınç yöntemiyle güvenilir seviye ölçümü gerçekleştirin
Güç dönüştürme ve iletim alanlarındaki yüksek ortam sıcaklıkları, elektrik arkına bağlı yangın risklerini artırabilir. Bu tür alanların sıcaklığının sürekli olarak izlenmesi, yangın alarmları ile birlikte tesis güvenliğini artırır.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser’in en son teknoloji ürünü transmiterlerle birlikte sunulan ortam sıcaklığı sensörü TST434, bu tür koşullarda kullanım için özel olarak tasarlanmıştır.
Hem yüksek gerilim hem de yüksek sıcaklık riskinden kaçınmak için baradaki ortam sıcaklığını izleyin
İlgili tüm gerekliliklere uygun olarak elektromanyetik uyumluluğu (EMC) karşılayın
Mobil cihazlar üzerinden uzaktan operasyon için galvanik izolasyondan ve entegre Bluetooth® arayüzünden yararlanın
Drenaj pompasının operasyonu için hazne suyu seviyesi ölçümü
Hidroelektrik santrallerinin güvenli çalışması için su seviyesi, su baskını ve tahliye alarmları çok önemlidir. Drenaj pompalarını kontrol eden seviye ölçüm sistemindeki herhangi bir arıza, yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Şamandıra tipi veya iletkenlik prensibiyle çalışan seviye ölçümleri içeren mekanik sistemler, yüksek nem ve korozyona karşı savunmasız olabilir ve bu da arıza riskini artırır.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser’in ultrasonik, radar ve hidrostatik seviye cihazları, seviye izleme için mekanik cihazlara güvenilir bir alternatif sunar.
Nem ve korozyona bağlı ekipman arızası risklerinden kaçının
Güvenilir seviye izleme ile tesis güvenliğini artırın
Giriş kapılarını ve tepe valfleri otomatik olarak kapatmak ve türbinlerin çalışmaya devam etmesini sağlamak için su basması koruma sistemlerini kullanın
Dengeleme tankının birincil amacı, su hızındaki ani değişikliklerden kaynaklanan basınç dalgalanmalarını kontrol etmektir. Türbine zarar verebilecek veya gerilimin artmasına neden olabilecek su basıncı dalgalanmalarını azaltmak için ölçüm gereklidir. Bu, enerji üretiminin sürekliliğini sağlar. Yüksek gerilim alanlarındaki yüksek ortam sıcaklıkları, elektrik arkına bağlı yangın risklerini artırabilir. Bu tür alanların sıcaklığının sürekli olarak izlenmesi, yangın alarmları ile birlikte tesis güvenliğini artırır.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser uzmanları, bağımsız güç kaynağı ve kablosuz sinyal iletimi seçenekleri de dahil olmak üzere, dengeleme tankının korunmasını ve optimum çalışmayı sağlayan tüm önemli kontrol noktaları için en uygun çözümü önerirler.
Güvenilir seviye kontrolü için sağlam, aşırı yüke dayanıklı, yüksek saflıkta seramik sensörleri kullanın
Güvenilir seviye ölçümü için dar yayılma açılı temassız radar cihazlarından yararlanın
Güvenlik ve operasyon amaçlı limit değerler ayarlabilir ve izlenebilir
Geleneksel olarak, vana pozisyonunu izlemek için kılcal borulu veya kapilerli fark basınç sistemleri kullanılır. Kılcal borular genellikle kirlilikler tarafından tıkanır ve aynı zamanda hidroelektrik santrallerinin başlatılması veya kapatılması sırasında meydana gelebilecek su çekiçleri/dalgalanmaları da türbinin güvenli şekilde çalışması için esas olan bu ölçümü etkiler (Francis, Kaplan, Pelton, vb.). Ek olarak, dengeleme tankı, hat üzerindeki basıncı azaltmaya yardımcı olur.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser’in çözümü, kılcal borulardaki kirliliklerden etkilenmeyen ve yağ dolu kapilerlere sahip fark basınç transmiterleriyle karşılaştırıldığında su çekiçlerinden/dalgalanmalarından ve hatta sıcaklık değişimlerinden bağımsız çalışan, elektronik fark basınç ölçüm sistemi olan Deltabar FMD71'dir.
Verimli ölçümler – ıslak ayaklı ve diyaframlı geleneksel fark basınç ölçümlerindeki sorunlar ortadan kalkar
Doğru ölçümler – su çekiçlerinden/dalgalanmalarından veya sıcaklık değişimlerinden etkilenmez
Konumdan taviz vermeden kurulum – sensörler ve transmiter arasında sadece basit bir elektrik kablosu bulunur
Uzman servis ve satış ekibimiz, son teknoloji ölçüm ve otomasyon olanaklarıyla tesisinizin potansiyelini değerlendirir ve tesisinizin güvenliğini sağlarken duruş sürelerini en aza indirir. Proje yönetimi ve mühendislik personelimiz, enstrümantasyonun ötesine geçen deneyim ve uzmanlığıyla en baştan itibaren tesisin geliştirilmesine katkıda bulunur.
> 10 yıl
14500 MW'den fazla kurulu kapasite için sağladığımız proje mühendisliği ile beraber hidroelektrik santral projelerindeki tecrübemiz
Tek tedarikçi
tüm ihtiyaçlarınız için Yerel servis ve proje yönetimi ile birlikte en eksiksiz enstrümantasyon portföyünü sunuyoruz
Ürün portföyümüze göz atın!
Analiz
Analiz
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Güvenlik
Ölçüm cihazı değişimiyle riski en aza indirmek
Ölçüm cihazı değişimiyle riski en aza indirmek - Her türlü önleyici tedbir, zorunlu bir kesintiden daha az maliyetlidir. Mekanik ölçüm cihazlarınızı ve diğer eski teknolojilerinizi daha güvenilir sistemlerle değiştirin.
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletme yönetiminizi daha verimli, güvenli ve güvenilir hale getirin. Buhar enerjisi sistemlerinizi ve endüstriyel su arıtma prosesinizi iyileştirmek için Endress+Hauser'e güvenin. Buradan teklifimiz hakkında daha fazla bilgi alın.
Su ve Atık Su : Koruma - Sürdürme - Geliştirme
Su ve Atık Su : Koruma - Sürdürme - Geliştirme
Endress+Hauser, ölçüm enstrümanları, uzman servisler ve endüstri uzmanlığını içeren yenilikçi bir portföyü bir araya getirerek, tüm su döngüsü boyunca işletme hedeflerinize ulaşma konusunda size yardımcı olmaktadır.
Petrol ve Gaz: Net sıfır enerji geçişini destekliyoruz
Petrol ve Gaz: Net sıfır enerji geçişini destekliyoruz
Geniş enstrümantasyon, çözüm ve servis portföyümüzle, proses verimliliği ve güvenlikten, sürdürülebilirlik ve mevzuata uygunluğa kadar net sıfıra giden yolda müşterilerimizi destekliyoruz.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .