Hidroelektrik enerji santrallerinin güvenliği artık garanti altında

Su taşması riskinin nedeni genellikle yetersiz planlama, öngörülemeyen doğa olayları ve ekipman arızasıdır

İlk ortaya çıktığı andan itibaren temiz, güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak kabul edilen hidroelektrik santraller, suyu kullanarak dünyanın enerji ihtiyacının neredeyse dörtte birini karşılamaya devam etmektedir. Hidroelektrik santrallerin en büyük avantajlarından biri elektrik enerjisini depolayabilmeleridir. Ancak büyük baraj tesisleri hakkında bölgenin ekosistemine olan etkileri, doğal yaşam alanlarına zarar vermeleri ve nadiren de olsa olabilecek kazaların ölümcül sonuçları nedeniyle ciddi endişeler de mevcuttur.

Teklifimiz

Bütün hidroelektrik santraller bazı çevresel ve teknik sorunlarla yüz yüzedir. Tesisin coğrafi konumu ne olursa olsun makinenin bulunduğu odada yüksek rölatif nem, rutubet gibi sorunların yanı sıra asitli ve içinde bakteri, kum ve/veya birikinti olabilecek su gibi sorunlar olabilmektedir. Mühendislik, satış ve servis personelimizin akla gelebilecek her türlü koşul altında enerji üretimine ilişkin detaylı bilgisi bulunmaktadır. Bu bilgi sayesinde bulunduğunuz çevreye en uygun çözümü elde edebilirsiniz.

  • Çalışmanızı kolaylaştıran proses otomasyonu

  • Verimlilik ve işlevsellik sayesinde optimum performans

  • Standartlaştırılmış teknoloji ve ekipman

  • Hidroelektrik enerji santrali modernizasyonu deneyimi

  • Bütün operasyonel yaşam döngüsü boyunca destek

Hidrolelektrik enerji santrali prosesi

Hidrolelektrik enerji santrali proses haritası ©Endress+Hauser

Temel kritik uygulamalar

Türbin, jeneratörler ve şaftlardaki rulmanlarda sıcaklık ölçümü

Türbin, jeneratörler ve şaftlardaki rulmanlar

Tesisin düzgün çalışmasını sağlamak açısından sıcaklık ölçümü çok önemlidir. Sürtünme, aşınma, eskime veya ekipman arızası nedeniyle ısı kaybını engellemek için rulmanlardaki sıcak noktaların belirlenmesi gerekir. Bu sorunun üstesinden nasıl gelebilirsiniz? iTHERM® StrongSens RTD sensör teknolojimizi duydunuz mu?

  • Rakipsiz titreşim direnci (> 60g) sayesinde üstün tesis güvenliği

  • Bakım ve duruş sürelerinde azalma

Basınçlı hava-yağ tankında seviye ölçümü

Hız ve bozulma kontrol sistemi

Basınçlı hava-yağ tankında seviye ölçümü, türbinlerin aşırı hızlanarak tüm enerji santraline zarar vermesini engeller. İstenen seviye, fark basınç transmiterleri veya doğrudan tankın içine veya baypas bölmesine monte edilen kılavuzlu radar kullanarak elde edilebilir. Sistemin doğru çalışması açısından yağın temizlenmesi ve kaçakların belirlenmesi kritik önem taşır. Yağ basıncını nasıl izlersiniz?

  • 600 psig'ye kadar dayanabilen güvenilir basınç transmiterleri

  • Deltapilot ürün serisi için kondensata dirençli hermetik sızdırmaz Contite ölçüm hücresi

  • Tank geometrisinden bağımsız olarak çalışan Liquicap ürün serisi

Yüksek voltajlı alanlarda yüksek ortam sıcaklığı ölçümü

İletim çubukları, tiristör köprüleri gibi yüksek voltaj alanları

Yüksek voltajlı alanlarda yüksek ortam sıcaklığı ölçümü tehlikelidir ve bu nedenle sürekli izlenmelidir. Güvenlik önlemi olarak yangın dedektörleri kullanılmalıdır. Bu iş için özel olarak tasarlanmış Omnigrad ortam sıcaklığı sensörünün baş kısmına sıcaklık transmiteri takılabilir.

  • Tehlikeli yerlerde kullanım için koruma tipleri: Kendinden güvenli (Ex ia) ve kıvılcım çıkarmaz (Ex nA)

  • Kullanıcının ihtiyacına göre değişen dalma uzunlukları ve farklı proses bağlantıları sayesinde esnek kullanım

Drenaj pompalarına monte ultrasonik seviye cihazları

Drenaj pompaları

Drenaj pompalarını kontrol eden seviye ölçümünün yapılamaması su seviyelerinin artmasına ve tesisi su basmasına neden olabilir. Bu nedenle su seviyesi, su baskını ve tahliye alarmlarının kullanılması kesinlikle zorunludur. Bu iş için genellikle şamandıra veya iletkenlik seviye ölçümü kullanılmasına karşın bu sistemler yüksek nem ve korozyon nedeniyle çalışmayabilir. Bu sistemlere en iyi alternatif, Waterpilot gibi hidrostatik veya ultrasonik seviye ölçüm cihazlarıdır.

  • Türünün tek örneği kondensat geçirmez Contite ölçüm hücresi sayesinde azami tesis güvenliği

  • Giriş kapılarını ve tepe valfleri otomatik olarak kapatmak ve türbinlerin çalışmaya devam etmesini sağlamak için su basması koruma sistemleri kullanılabilir

Endress+Hauser ile taşma tanklarında seviye ölçümü

Taşma tankları

Taşma tankının en önemli amacı, su hızındaki hızlı değişimler nedeniyle oluşan basınç değişikliklerinin kontrol edilmesidir. Ürün konsantrasyonunu ve kalitesini sabit tutmak veya ürün formasyonu hızının üretim hızı gereksinimlerine karşılamayı devam etmesini sağlamak için tankın seviye sınırlarında çalışmak istenebilir. Bu, seviye ölçümü doğruluğuna ilişkin gereksinimin artması anlamına gelir. Kritik kontrol noktalarınız için en uygun çözümü önerebilecek uzmanlarımız bulunmaktadır.

  • Sağlam ve aşırı yüke dirençli yüksek saflıkta seramik sensör

  • Sıcaklık kompanzasyonlu yoğunluk düzeltmesi ile en üstün doğruluk seviyesi

  • Limit değerler izlenebilir ve röleler anahtarlanabilir. Analog çıkışlar aracılığıyla proses sinyalleri aktarılabilir.

  • SIL2 onayı (opsiyonel)

Ürün portföyümüze göz atın!

Ürün portföyümüze göz atın!

Avantajlar

Uzman servis ve satış ekibimiz, son teknoloji ölçüm ve otomasyon olanaklarıyla tesisinizin potansiyelini değerlendirir ve tesisinizin güvenliğini sağlarken üretim kesintilerini en aza indirir. Proje yönetimi ve mühendislik personelimiz, enstrümantasyonun ötesine geçen deneyim ve uzmanlığıyla tesis geliştirmelerini denetler.

  • 10 yıldan uzun

    tecrübemizle ve 14500 MW'den fazla kapasiteli santrallerde proje mühendisliği deneyimimizle hidroelektrik santral projelerinde uzmanız

  • Bütün gereksinimlerinizi

    tek bir tedarikçiden karşılayın. Yerel servis ve proje yönetimiyle en eksiksiz enstrümantasyon portföyünü sağlıyoruz