Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Hassas yanma kontrolüyle döner fırının stabilitesini artırın

Stabil döner fırın çalışması için proses etkenleri, ölçüm zorlukları ve kontrol gereksinimleri.

Çimento fabrikasında emisyon bacası olan döner fırın
Çimento fabrikasında yer alan büyük bir döner fırının binaya giriş kısmının dıştan görünümü ©Adobe Stock/nordroden
Giriş

Yüksek riskli klinker üretiminde döner fırının stabilitesinin sağlanması

Piroproses, klinker üretiminin temelini oluşturur. Döner fırın, sürekli bir proses dahilinde ham maddeleri yüksek sıcaklıklarda ısıtmak ve dönüştürmek için kullanılan, büyük, hafif eğimli ve yavaşça dönen silindir şeklinde bir fırındır.

Genellikle, tesiste tüketilen toplam ısıl enerjinin %60-70’i bu fırın tarafından kullanılır ve üretim hattındaki en önemli varlıktır. Alev bölgesindeki gaz sıcaklıkları 1.900 °C'ye ulaşabilir ve klinker yanma bölgesinden yaklaşık 1.450 °C sıcaklıkta çıkar. Bu alandaki enstrümanlar, metreküp başına birkaç yüz gram toz yüküne ve SO₂, HCl ve alkali maddeler içeren kimyasal açıdan aşındırıcı gazlara maruz kalır. Bu koşullar altında ölçüm kullanılabilirliği, dayanıklılık ve bakım kolaylığı temel gereksinimlerdir.

Stabil çalışma, enerji verimliliği, tutarlı klinker kalitesi ve öngörülebilir bakım planlaması açısından çok önemlidir. Yanma, hava akımı veya ham madde karışımında meydana gelen küçük değişiklikler prosesi etkileyerek fırın üzerindeki ısıl ve mekanik gerilimi artırabilir.

Bu sayfada, fırın davranışını etkileyen faktörler, enstrümantasyon üzerinde etkili olan gerilimler ve zorlu fırın ortamlarında güvenilir çalışma için gereken ölçümlerle ilgili hususlar özetlenmektedir.

Önemli gerçekler

60-70%

oranında ısıl enerji döner fırın tarafından kullanılır

Döner fırın proses şeması ©Endress+Hauser
Döner fırın proses şeması

Fırın

Prosese genel bakış

Klinker üretiminde döner fırın prosesi

Döner fırın, sürekli ısıl proses sırasında ön ısıtıcı ile soğutucuyu birbirine bağlar. Fırının girişinden içeri giren ham madde, sıcak gazlar ters yönde akarak ön ısıtıcıya doğru ilerlerken yanma bölgesinde ısıtılarak sinterlenir ve klinker olarak dışarı çıkar.

Isıl enerjinin verimli kullanımı ve sistem genelindeki aksaklıkların önlenmesi için ön ısıtıcı ve siklonların hedef odaklı bir şekilde optimize edilmesi gerekir; böylece tıkanmalar azaltılır ve ısı kayıpları en aza indirilir. Yanma, hava akımı ve malzeme akışı birbiriyle bağlantılı sistemler olduğundan, sistemin bir bölümünde yaşanan aksaklıklar tüm proses hattına hızla yayılır.

Yanma kontrolünü ve proses stabilitesini gösteren, brülör alevinin görülebildiği döner fırının iç kısmı ©Adobe Stock/Drpixel

Zorlu fırın ortamlarında karşılaşılan ölçüm zorlukları

Güvenilir proses ölçümleri olmadan, gelişmiş kontrol stratejileri proses sırasında yaşanan aksaklıkları öngörme ve telafi etme özelliklerini kaybeder; bu da tesisin tepkisel kontrol önlemlerine ve ihtiyatlı çalışma sınırlarına daha fazla güvenmek zorunda kalmasına yol açar. Yoğun koşullar altında, özellikle uzun süreli çalışma sırasında, doğru ölçümlerin yapılmasını sağlamak zorlaşır.

Enstrümanlar, kirlenmeye, aşınmaya, ani sıcaklık yükselmelerine ve kimyasal etkiye karşı dayanıklı olmalı ve ayrıca yanma kontrolü ve fırın stabilitesi için stabil sinyaller sağlamaya devam etmelidir.

Ölçüm kalitesi düştükçe sinyal kullanılabilirliği azalır, bakım ihtiyacı artar ve servis ömrü kısalır. Bu güvenilirlik kaybı, bu ölçümlere bağlı olan kontrol döngülerini zayıflatır.

Gerilime neden olan tipik unsurlar:

  • Yüksek toz yükü: Fırın ve ön ısıtıcı çevresindeki gaz akımları, optikleri hızla kirleten, numune alma hatlarını tıkayan ve açıkta kalan sensörlerde sapmayı hızlandıran yoğun parçacık konsantrasyonları taşır. Zamanla bu durum, sinyal kalitesini düşürürken ölçümlerin güvenilirliğini korumak için gereken iş yükünü artırır
  • Parçacık hızı ve aşındırıcı aşınma: Yüksek hızdaki toz ve klinker taneleri, problar, optikler ve muhafazalar üzerinde sürekli bir kum püskürtme etkisi yaratır. Mekanik aşınma, sensör bütünlüğünü bozar, koruyucu kaplamaları zayıflatır ve fırın davlumbazı, tesisat kanalı ve ön ısıtıcı çıkışları gibi alanlarda görülen arıza oranlarını artırır
  • Aşırı sıcaklığa maruz kalma: Alevin yakınındaki gaz sıcaklıkları 1.900 °C’ye yaklaşabilir ve klinker yanma bölgesinden yaklaşık 1.450 °C sıcaklıkta çıkar. Uzak bir mesafede kurulu enstrümanlar bile radyant ısıya ve ısıl döngülere maruz kalır ve bu durum sensörlerin ve elektronik aksamın sapmasına, erken eskimesine veya tamamen yanmasına neden olabilir
  • Uçucu madde döngüleri (S, Cl, alkali maddeler): Kükürt, klor ve alkali maddeler fırın, tesisat kanalı ve ön ısıtıcı arasında sürekli devridaim halindedir. Bu bileşikler defalarca yoğunlaşıp tekrar buharlaşarak, sensör yüzeylerini kaplayan ve sinyal iletimini engelleyen yapışkan kalıntılar oluşturur. Ayrıca, özellikle gaz analiz sistemlerinde korozyona, sensör zehirlenmesine ve ölçüm kararsızlığına yol açar
Çimento fabrikasındaki klinker üretim hattında yer alan döner fırın ve destek ekipmanları ©Adobe Stock/Mr.B-king
Önemli ölçüm noktaları

Fırın verimliliği açısından önemli ölçümler

Stabil fırın çalışması, ısıya, toza ve mekanik gerilime rağmen ölçülebilirliğini koruyan bazı temel değişkenlere bağlıdır. Aşağıdaki noktalar, fırın çevresindeki yanma performansı, ısıl denge ve malzeme akışına ilişkin erken aşamada bilgi sağlayan önemli ölçümleri özetler:

  • Sıcaklık: Yanma bölgesi, davlumbaz ve ikincil hava sıcaklıkları (alev stabilitesini, ısı yükünü ve klinker sinterleme davranışını gösterir)
  • Basınç: Davlumbaz basıncı ve hava akımı/ana emiş fanı farkı (yanma koşullarının, hava kaçağının ve gaz akışı tutarlılığının ana göstergeleri)
  • Akış: İkincil/üçüncül hava ve yakıt besleme akışı (karışımı, yanma verimliliğini ve ısıl dengeyi kontrol eder)
  • Seviye/Sarma: Fırın girişinde veya besleme noktalarında temassız seviye veya tıkanma tespiti (zorlu alanlar için radyometrik veya mikrodalga; besleme kesintilerini ve giriş tıkanmalarını önler)
  • Gaz analizi: O₂/CO/NO/SO₂ gibi yanma göstergeleri (yanma kalitesini ve uçucu madde döngüsü etkilerini değerlendirmek için fırın girişinde veya sonraki noktalarda ölçüm yapılır)
SSS

Döner fırın proses stabilitesi hakkında sık sorulan sorular

Aşağıdaki sorular, proses sapmalarının, kontrol stratejilerinin ve ölçüm güvenilirliğinin döner fırın stabilitesi ve klinker üretim performansı üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur. Bu sorular, çimento fabrikalarında yanma davranışını, enerji verimliliğini ve genel proses kontrolünü şekillendiren temel faktörleri öne çıkarmaktadır.

Son notlar